Przełom w konfiguracji układów do odzysku ciepła
CTR jest zaprojektowany tak, aby umożliwić pełną proporcjonalną regulację przekazywania nadwyżki ciepła z zespołu sprężarek do wymiennika odzysku ciepła w układach nadkrytycznych.
3-drożny elektryczny zawór CTR oznacza przełom w konfiguracji układów do odzysku ciepła, zastępując zawory kulowe, które dotychczas służyły do regulacji przepływu nadwyżki ciepła z zespołu sprężarek do wymiennika ciepła. CTR zapobiega nagłym skokom ciśnienia, eliminując kosztowne przerwy w działaniu układu i ryzyko niewystarczającego zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę. Jednocześnie regulacja proporcjonalna gwarantuje dostępność wystarczającej ilości ciepła i ciepłej wody w dowolnym momencie.
Konstrukcja zaworu CTR gwarantuje szczelność dzięki zintegrowaniu zaworu i silnika w jednym zwartym zespole. Modułowa konstrukcja zespołu oznacza, że wszystkie części funkcjonalne są łatwe w serwisowaniu i wymianie, jedynie przy użyciu klucza. Zawór jest dostępny z króćcami do spawania lub do lutowania twardego.
Zawory CTR mogą być stosowane w układach chłodniczych o dowolnej wielkości, od bardzo małych urządzeń do rozległych instalacji.
Cechy i korzyści
Bezpieczne: Eliminacja nagłych skoków ciśnienia
Wygodne: Zapewniają wystarczającą ilość ciepła i ciepłej wody w dowolnym momencie i dowolnym klimacie
Z możliwością pełnego serwisowania: Łatwe do zdemontowania
Proste, kompaktowe i szczelne: Zintegrowana konstrukcja z zaworem i silnikiem wbudowanym w jedną jednostkę
Długi okres eksploatacji
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą złą sławę zarówno Twojej firmie, jak i naszej. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.