CCMT - zawór o wszechstronnych funkcjach w transkrytycznych układach z CO2
CCMT jest wysoce niezawodnym elektrycznym zaworem do regulacji ciśnienia, zoptymalizowanym pod kątem pracy w transkrytycznych układach chłodniczych z CO₂. Zawór znajduje w tych obiegach wszechstronne zastosowanie. Po pierwsze, zawór nadaje się do sterowania pracą chłodnicy wysokociśnieniowej (w trybie transkrytycznym). Po drugie, CCMT można wykorzystać w roli zaworu upustowego (do regulacji średniego ciśnienia). W razie potrzeby może również służyć jako zwykły zawór rozprężny przed parownikiem (nie dotyczy wersji CCMT Light – testy weryfikacyjne w toku) bądź jako elektryczny zawór regulacji ciśnienia w przewodzie ssawnym.
Wizualizacja modelu 3D
CCMT Light
CCMT Light to najnowszy składnik naszej oferty dla instalacji z CO2. Zawór jest wytrzymały, dokładny i łatwy w użyciu. Zaprojektowano go z myślą o bezstresowej instalacji zaworu i serwisie w terenie oraz o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia, co zmniejsza częstotliwość koniecznej obsługi technicznej i poprawia długoterminową niezawodność układu. Czas instalowania zaworu został skrócony, gdyż dostarcza się go w pozycji otwartej – a zatem gotowy do spawania / lutowania, co obniża koszty montażu i zwiększa wydajność prac instalacyjnych.
CCMT 16-42
W oparciu o elektryczny zawór regulacyjny CCMT 16-42 do nadkrytycznych układów z CO2 klienci otrzymują w pełni serwisowalny, zintegrowany i kompaktowy zespół "trzy w jednym" złożony z zaworu, przetwornika ciśnienia i filtra. Modułowa konstrukcja sprawia, że wszystkie elementy funkcjonalne są łatwe do serwisowania i wymiany – możliwe jest nawet wymontowanie dyszy z korpusu zaworu. Wymiana danego podzespołu pozwala skonfigurować inny model zaworu. Jednocześnie, integracja zaworu, przetwornika i filtra w jednej konstrukcji przekłada się również na łatwą instalację z mniejszej liczbą połączeń, co w efekcie zmniejsza ryzyko wycieków. Zawór może posiadać króćce do lutowania bądź spawania, stosowanie do potrzeb danego układu.
Znakomite dopasowanie do wszystkich układów chłodniczych na CO2
Kompletny typoszereg zaworów CCMT pokrywa cały zakres zastosowań w różnorodnych układach chłodniczych z CO2 – od urządzeń bardzo małych po rozległe instalacje. Wersja CCMT Light stanowi optymalne rozwiązanie dla agregatów skraplających lub małych agregatów chłodniczych o wydajności do 100 kW, podczas gdy zawory CCMT 16-42 nadają się bardziej do agregatów średnich i dużych, o wydajności od 100 kW do 600 kW.
Cechy i korzyści
Niezawodność: elementy trwałe i oparte na sprawdzonych rozwiązaniach.
Elastyczność: zawory mogą współpracować z większością spotykanych sterowników
Pełna serwisowalność: zawory są łatwe do demontażu na potrzeby serwisu i wymiany poszczególnych części – z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie przechowywanej żywności
Prostota: zawory nadają się do wszechstronnej regulacji ciśnienia w układach transkrytycznych, w tym w roli zaworu upustowego (testy wersji CCMT Light jako zaworu rozprężnego do zasilania parowników są jeszcze w toku).
Szybkość instalacji: zawory dostarczane są w pozycji otwartej, gotowe do spawania / lutowania bez konieczności demontażu. Koncepcja „3 w 1”: zintegrowana konstrukcja zawiera elektryczny zawór regulacyjny, przetwornik ciśnienia oraz filtr – zespół łatwy do zainstalowania z niewielką liczbą połączeń (dostępny tylko w rozmiarach 16, 24, 30 i 42).
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczne zawory regulacyjne CCMT, nadkrytyczne obiegi CO₂CCMT jest zaworem elektrycznym zaprojektowanym specjalnie do pracy w układach z CO2. Zawór może działać jako zawór rozprężny, jako regulator ciśnienia w chłodnicy gazu lub jako regulator ciśnienia dolotowego w przewodzie obejściowym w obiegach nadkrytycznych lub podkrytycznych.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | CCMT Electric Regulating Valve leaflet | Angielski | Multiple | 15 cze, 2021 | 1.1 MB | |
Karta katalogowa | Electric regulating valve Type CCMT 2, 8, 16 and 42 | Angielski | Multiple | 27 sty, 2025 | 15.2 MB | |
Instrukcja montażu | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Francuski | Multiple | 01 kwi, 2016 | 1.7 MB | |
Instrukcja montażu | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Angielski | Multiple | 15 kwi, 2024 | 1.7 MB | |
Instrukcja montażu | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Chiński (CN) | Multiple | 08 mar, 2016 | 1.8 MB | |
Instrukcja montażu | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Hiszpański kastylijski | Multiple | 21 mar, 2016 | 1.7 MB | |
Instrukcja montażu | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Niemiecki | Multiple | 31 mar, 2016 | 1.7 MB | |
Instrukcja montażu | Electric regulating valves, type CCMT 2 - CCMT 8 / CCMT 16 - CCMT 42 | Włoski | Multiple | 08 mar, 2016 | 1.7 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280Zapewnia precyzyjne i skuteczne sterowanie pracą silnika, a ponadto jest idealna dla konstruktorów maszyn w branży spożywczej. Doskonale sprawdza się również w gospodarce materiałowej i przetwórstwie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczne zawory rozprężne CTR, nadkrytyczne obiegi CO₂3-drożny zawór CTR do odzysku ciepła został zaprojektowany tak, aby umożliwić pełną proporcjonalną regulację przekazywania nadwyżki ciepła z zespołu sprężarek do wymiennika odzysku ciepła w układach nadkrytycznych, w celu zapewnienia dostępności ciepła i ciepłej wody. Zawór CTR zapobiega nagłym skokom ciśnienia, eliminując kosztowne przerwy w działaniu układu i ryzyko niewystarczającego zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę, niezależnie od wielkości instalacji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodnicze przetworniki ciśnieniaChłodnicze przetworniki ciśnienia znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji obiektów handlowych oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Są one wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zapewniają zgodność z fluorowymi i naturalnymi czynnikami chłodniczymi, natomiast spawanie laserowe bez miękkich uszczelek gwarantuje hermetyczną szczelność przez wiele lat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sterowniki sprężarek i skraplaczyDanfoss oferuje szeroką gamę regulatorów wydajności sprężarek i skraplaczy do zastosowań w handlu detalicznym artykułami spożywczymi, w kompaktowych, jak również w dużych układach.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂ w handlu żywnościąJuż od ponad 10 lat Danfoss jest pionierem w dziedzinie systemów chłodniczych wykorzystujących dwutlenek węgla. Tutaj dowiesz się więcej o układach chłodniczych z CO₂ dla supermarketów. Odkryj ekologiczne układy chłodnicze z CO₂ i ich zastosowanie w handlu żywnością, zapewniające efektywność i zrównoważony rozwój.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart store (Inteligentny sklep)Automatyka Smart Store (Inteligentny sklep) zwiększa bezpieczeństwo żywności i obniża rachunki za energię dzięki zintegrowanej i inteligentnej regulacji pracy urządzeń chłodniczych, HVAC, oświetlenia i innych elementów.
Filmy



Informacje
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Poszerzone typoszeregi agregatów skraplających na czynniki A2Lponiedziałek, 2 maja 2022Danfoss rozszerza zakres wydajności chłodniczej agregatów skraplających Optyma™ i wdraża sprężarki spiralne typu MLZ i LLZ przystosowane do czynników A2L.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO2 dla małych sklepów. Zwiększ efektywność i zredukuj koszty dzięki Danfoss CO₂ MiniPack – idealnemu rozwiązaniu dla małych sklepów.środa, 10 marca 2021Nowe rozwiązanie CO₂ MiniPack ułatwia właścicielom małych sklepów wykorzystanie zalet CO₂ poprzez połączenie pięciu, w 100% zgodnych produktów, w jedno kompleksowe rozwiązanie. To innowacyjne podejście umożliwia małym i średnim sklepom korzystanie z ekologicznych i energooszczędnych właściwości CO₂ jako naturalnego czynnika chłodniczego.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Nowy sterownik Danfoss ADAP-KOOL® - do sterowania chłodnicączwartek, 6 lutego 2020Nowe rozwiązanie Danfoss ADAP-KOOL® Case Controls dla aplikacji chłodniczych handlu spożywczego obniża koszty, a dzięki nowej aplikacji na smartfony podnosi na wyższy poziom prostotę obsługi, upraszcza projektowanie, instalację, serwis i użytkowanie. Rozwiązanie obejmuje cztery nowe produkty: nową platformę sterowników chłodnic, elektryczny zawór rozprężny, przetwornik ciśnienia i czujniki temperatury – wszystko zaprojektowane jako kompletne, zoptymalizowane rozwiązanie.
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą złą sławę zarówno Twojej firmie, jak i naszej. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.