Ułatwienie modernizacji
Kołnierzowy zawór ICV dostępny jest w pięciu rozmiarach: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM i ICV 65 PM.
Zawory ICV z kołnierzami dają możliwość skorzystania w jednym korpusie zaworu z trzech różnych modułów funkcyjnych (dla regulacyjnych zaworów pilotowych, dla silnika i dla zaworów dwustopniowego otwarcia), dzięki czemu instalacja i serwisowanie są prostsze niż kiedykolwiek. Z kolei zastosowanie połączeń kołnierzowych umożliwia skorzystanie z zalet produktów Flexline™ bez konieczności wymiany całego układu chłodniczego.
Teraz wystarczy tylko zdemontować stary zawór PM i zamontować w jego miejsce zawór kołnierzowy ICV. W ten sposób można wydłużyć okres eksploatacji dotychczasowej instalacji chłodniczej oraz obniżyć koszty i zużycie energii.
Modułowa platforma
W ramach naszych ciągłych działań innowacyjnych, firma Danfoss wprowadziła zawory ICV (H)A4A z kołnierzami opartymi na nowatorskiej platformie ICV Flexline™, jako bezpośredni zamiennik dla wszystkich dostępnych na rynku zaworów regulacyjnych z kołnierzami.
Zawory ICV Flexline™ oferują modułową platformę z jedną wspólną obudową zaworu i trzema modułami funkcjonalnymi dla zaworu sterowanego pilotami ICS-(H)A4A i ICS-(H)S4A, zaworu sterowanego silnikiem ICM-HMMV i ICM-HMMR oraz dwustopniowego zaworu ICLX-S9A, co ułatwia planowanie, projektowanie i dopasowanie instalacji chłodniczej.
Gama zaworów ICV Flexline™ zapewnia możliwość uproszczenia układu automatyki chłodniczej z mniejszą liczbą elementów i mniejszym zapotrzebowaniem na części zamienne.
Nie potrzeba cięcia ani spawania
Obecnie firma Danfoss uzupełniła linię ICV Flexline™ o nowy zawór ICV (H)A4A z kołnierzami, który będzie pasował jako zamiennik w miejsce dotychczasowych kołnierzowych zaworów regulacyjnych — bez konieczności cięcia instalacji ani spawania.
Wykorzystaj zalety linii produktów ICV Flexline™, stosując zawory ICV (H)A4A — teraz także z kołnierzami: elastyczność, łatwa instalacja i serwisowanie. Kołnierzowy zawór ICV (H)A4A dostępny jest w pięciu rozmiarach:
- ICV 25 (H)A4A jako kołnierzowy zawór regulacyjny 3/4" i 1"
- ICV 32 (H)A4A jako kołnierzowy zawór regulacyjny 11/4"
- ICV 40 (H)A4A jako kołnierzowy zawór regulacyjny 11/2"
- ICV 50 (H)A4A jako kołnierzowy zawór regulacyjny 2"
- ICV 65 (H)A4A jako kołnierzowy zawór regulacyjny 21/2"
Cechy i korzyści
Połączenia kołnierzowe zapewniają łatwą i szybką wymianę zaworów PM
Brak konieczności cięcia i spawania
Proste i szybkie serwisowanie
Konstrukcja odporna na korozję (QPQ)
Brak konieczności rozmontowywania przed montażem
Bogate możliwości regulacji dzięki specjalnemu grzybkowi typu koronowego
Możliwość zaopatrzenia się we wszystkie części zamienne i podzespoły w jednym miejscu
Sprawdzona jakość i niezawodność firmy Danfoss
Zastąpienie zaworów PM modelami ICM lub ICLX gwarantuje mniejszy spadek ciśnienia

Zawór ICV z kołnierzami: Łatwa modernizacja
Danfoss wprowadza zawór ICV z kołnierzami jako kompletną alternatywę dla zaworów PM.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | ICV with flanges: Retrofit made easy | Portugalski | Multiple | 23 mar, 2015 | 3.0 MB | |
Ulotka | ICV with flanges: Retrofit made easy | Włoski | Multiple | 23 mar, 2015 | 3.0 MB | |
Ulotka | ICV with flanges: Retrofit made easy | Angielski | Multiple | 08 wrz, 2016 | 2.9 MB | |
Ulotka | ICV with flanges: Retrofit made easy | Francuski | Multiple | 23 mar, 2015 | 3.0 MB | |
Ulotka | ICV with flanges: Retrofit made easy | Holenderski, flamandzki | Multiple | 23 mar, 2015 | 3.0 MB | |
Ulotka | ICV with flanges: Retrofit made easy | Duński | Multiple | 23 mar, 2015 | 3.0 MB | |
Ulotka | ICV with flanges: Retrofit made easy | Polski | Multiple | 23 mar, 2015 | 3.0 MB | |
Ulotka | ICV with flanges: Retrofit made easy | Hiszpański kastylijski | Multiple | 23 mar, 2015 | 3.0 MB | |
Ulotka | ICV with flanges: Retrofit made easy | Rosyjski | Multiple | 23 mar, 2015 | 3.0 MB | |
Ulotka | ICV with flanges: Retrofitting made easy | Niemiecki | Multiple | 23 mar, 2015 | 3.0 MB |
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory silnikowe ICM Flexline™Zawory z serii Danfoss ICV Flexline™ bezpośrednio sterowane silnikiem ICM są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory regulacyjne ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ to niezawodne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie — zarówno teraz, jak i w przyszłości. Rodzina produktów składa się z zaworów sterowanych pilotami ICS, zaworów silnikowych ICM oraz dwustopniowych zaworów elektromagnetycznych ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2-stopniowe zawory elektromagnetyczne ICLX Flexline™Nowe zawory ICLX należą do serii Danfoss ICV Flexline™. Zawory ICLX to 2-stopniowe serwosterowane zawory główne z pilotowymi zaworami elektromagnetycznymi.