Niezawodne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie
Danfoss ICV Flexline™ to niezawodne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie — zarówno teraz, jak i w przyszłości. Rodzina produktów składa się z zaworów sterowanych pilotami ICS, zaworów silnikowych ICM oraz dwustopniowych zaworów elektromagnetycznych ICLX. Wszystkie typy zaworów wykorzystują jeden wspólny korpus, zapewniając ponadprzeciętną elastyczność.
Modułowa koncepcja znakomicie upraszcza zadanie skonstruowania zaworu zapewniającego oszczędność energii i skrócenie czasów przestoju. Wszystkie zawory zostały zaprojektowane pod kątem maksymalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 65 bar (943 psi), a ponadto mogą być stosowane z CO₂ oraz z innymi przyszłościowymi czynnikami chłodniczymi o wysokim ciśnieniu roboczym.
ICV Flexline™ oferuje jedną platformę dla wielu rozwiązań układów regulacji.

Redukcja kosztów eksploatacji, zwiększenie oszczędności i swobody projektowania
Zawory regulacyjne ICV Flexline™ zostały zaprojektowane tak, aby nie tylko zapewnić większe oszczędności i swobodę projektowania, lecz także aby stanowić niezawodne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie spełniające potrzeby klientów — zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Cechy i korzyści
Zatwierdzenie do pracy pod ciśnieniem 65 bar (943 psi) w zakresie temperatury -60 do +120°C [-76 do 248°F]
Zatwierdzone dla amoniaku, CO₂ i innych niepalnych czynników chłodniczych
Niskie zużycie energii
Lepsza wydajność i niezawodność układu
Ryzyko wycieku zredukowane nawet o 80% dzięki sprzęgłu magnetycznemu i braku dynamicznego uszczelnienia
Obniżone koszty obsługi
Lekkie i małe zawory z połączeniami wyłącznie spawanymi
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polski | Multiple | 27 lis, 2014 | 655.9 KB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Holenderski, flamandzki | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Włoski | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Angielski | Multiple | 20 lut, 2024 | 15.6 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Francuski | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Hiszpański kastylijski | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Rosyjski | Multiple | 04 kwi, 2016 | 4.3 MB | |
Ulotka | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Portugalski | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | Niemiecki | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.3 MB | |
Ulotka | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Duński | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB |
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dwustopniowy zawór elektromagnetyczny ICSH Flexline™Odtajanie gorącymi parami jest bardzo powszechną i skuteczną metodą stosowaną w chłodnictwie przemysłowym. Aby zapobiec zagrożeniom dla bezpieczeństwa, które mogą być spowodowane nawet nieznaczną zmianą warunków pracy, należy zawsze uważnie rozważyć racjonalne praktyki projektowe i specyficzne cechy konstrukcyjne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ z kołnierzamiKołnierzowy zawór ICV dostępny jest w pięciu rozmiarach: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM i ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory silnikowe ICM Flexline™Zawory z serii Danfoss ICV Flexline™ bezpośrednio sterowane silnikiem ICM są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2-stopniowe zawory elektromagnetyczne ICLX Flexline™Nowe zawory ICLX należą do serii Danfoss ICV Flexline™. Zawory ICLX to 2-stopniowe serwosterowane zawory główne z pilotowymi zaworami elektromagnetycznymi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serwosterowane zawory ICS Flexline™Serwozawory z serii Danfoss ICV Flexline™ sterowane pilotami ICS są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.