Bezpieczny i łagodny wtrysk gorących par
Odtajanie gorącymi parami jest bardzo powszechną i skuteczną metodą stosowaną w chłodnictwie przemysłowym. Aby zapobiec zagrożeniom dla bezpieczeństwa, które mogą być spowodowane nawet nieznaczną zmianą warunków pracy, należy zawsze uważnie rozważyć racjonalne praktyki projektowe i specyficzne cechy konstrukcyjne.
W przypadku braku starannej regulacji wtrysk gorących par do parowników może spowodować uderzenie hydrauliczne w układzie chłodniczym i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby wtrysk gorących par odbywał się w sposób kontrolowany i płynny w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy i układu.
Cechy i korzyści
Poprawa bezpieczeństwa
Zgodność z najnowszymi zaleceniami IIAR dotyczącymi bezpieczeństwa doprowadzania gorących par
Łatwa aktualizacja i instalacja — pełna kompatybilność z platformą ICV firmy Danfoss
Optymalne projektowanie z programem Coolselector®2
Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji
Jak działa zawór ICSH
Zobacz naszą animację na temat zasady działania.
ICSH do bezpiecznego wtrysku pary
Przeznaczony do rurociągów gorących par do odtajania, zawór ICSH firmy Danfoss zapewnia kontrolowane, dwustopniowe wtryskiwanie gorących par do parowników. Programowalna sekwencja 2-stopniowego otwarcia zapobiega szkodliwemu wpływowi skoków ciśnienia na instalację.
W oparciu o platformę Danfoss ICV i elastyczność konstrukcyjną, dwustopniowy zawór elektromagnetyczny ICSH jest kompatybilny wstecznie z dużymi zaworami Danfoss ICS i ICF.

Większe bezpieczeństwo zasilania gorącymi parami
Dwustopniowy zawór elektromagnetyczny ICSH został zaprojektowany w celu stopniowego i bezpiecznego otwierania dopływu gorących par do parownika. Bezpieczna sekwencja otwarcia zapobiega uderzeniom hydraulicznym w instalacji.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Poradnik projektanta | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Angielski | Multiple | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
Instrukcja montażu | Dual Position solenoid valve - ICSH 25-80 | Niemiecki; Angielski; Hiszpański kastylijski; Rosyjski; Chiński (CN) | Multiple | 27 lut, 2025 | 1.4 MB | |
Materiał promocyjny | ICSH Dual Position Solenoid Valve for Improved safety for hot gas injection | Angielski | Multiple | 05 kwi, 2018 | 1.4 MB | |
Instrukcja montażu | ICSH Repair kit - Code numbers 027H8413, 027H8414, 027H8415, 027H8416, 027H8417, 027H8418 | Angielski | Multiple | 22 lut, 2018 | 384.0 KB | |
Poradnik projektanta | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portugalski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Poradnik projektanta | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Hiszpański kastylijski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Poradnik projektanta | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francuski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Karta katalogowa | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Niemiecki | Multiple | 10 lut, 2023 | 4.3 MB | |
Karta katalogowa | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Angielski | Multiple | 02 sty, 2023 | 2.6 MB | |
Karta katalogowa | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Chiński (CN) | Multiple | 10 lut, 2023 | 3.3 MB | |
Karta katalogowa | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Hiszpański kastylijski | Multiple | 10 lut, 2023 | 4.2 MB | |
Karta katalogowa | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Rosyjski | Multiple | 10 lut, 2023 | 3.6 MB | |
Karta katalogowa | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Francuski | Multiple | 10 lut, 2023 | 4.0 MB | |
Poradnik projektanta | Podręcznik - Chłodnictwo przemysłowe. Instalacje amoniakalne i na CO2 | Polski | Polska | 20 gru, 2022 | 19.9 MB | |
Poradnik projektanta | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Poradnik projektanta | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Rosyjski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.5 MB |
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ z kołnierzamiKołnierzowy zawór ICV dostępny jest w pięciu rozmiarach: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM i ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory silnikowe ICM Flexline™Zawory z serii Danfoss ICV Flexline™ bezpośrednio sterowane silnikiem ICM są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2-stopniowe zawory elektromagnetyczne ICLX Flexline™Nowe zawory ICLX należą do serii Danfoss ICV Flexline™. Zawory ICLX to 2-stopniowe serwosterowane zawory główne z pilotowymi zaworami elektromagnetycznymi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serwosterowane zawory ICS Flexline™Serwozawory z serii Danfoss ICV Flexline™ sterowane pilotami ICS są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.