Prosty dobór i pełna elastyczność
W miarę jak trendy rynkowe zmierzają w kierunku wyższego ciśnienia, firma Danfoss wprowadza nową linię zaworów pilotowych. Nowe zawory pilotowe dają możliwość skonfigurowania wszystkich układów automatyki dla instalacji chłodniczych z amoniakiem i CO₂. Pełna kompatybilność wsteczna zapewnia płynne przejście. Nowa linia pilotów do zaworów sterujących ICS zmniejsza liczbę wariantów z ośmiu do czterech, upraszczając zamawianie, zarządzanie zapasami i magazynowanie.
Wysokiej jakości piloty oparte są na opatentowanej konstrukcji membranowej firmy Danfoss, zaś w celu zapewnienia długiej trwałości wersje CVC, CVP i CVPP są obrabiane powierzchniowo, a CVE wykonane ze stali nierdzewnej.

Nowe zawory pilotowe: Prosty dobór i pełna elastyczność
Nowa grupa zaworów pilotowych marki Danfoss do zaworów regulacyjnych ICS jest oparta na naszej opatentowanej i standaryzowanej konstrukcji membranowej, która gwarantuje, że wszystkie zawory spełniają wymogi norm jakości i niezawodności, z czego słynie firma Danfoss.
Cechy i korzyści
Pojedyncza platforma do wszystkich zastosowań
Łatwe zamawianie
Proste zarządzanie zapasami
Zgodność z poprzednimi produktami
Mniej wymaganego miejsca na półkach (w sklepie i magazynie)

Zawory główne sterowane pilotami ICS
ICS to kompaktowy zawór główny sterowany pilotami. Zawór ICS składa się z trzech głównych elementów: korpusu zaworu, modułu funkcyjny i pokrywy górnej. Funkcję zaworu ICS określają podłączone zawory pilotowe.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | IR Pilot valves | Angielski | Multiple | 12 wrz, 2016 | 698.2 KB |