Z myślą o nowych czynnikach chłodniczych
Serwozawory z serii Danfoss ICV Flexline™ sterowane pilotami ICS są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.
Zawory ICS są przygotowane do stosowania czynników chłodniczych przyszłości, zaprojektowane i przetestowane tak, aby wytrzymać maksymalne ciśnienie robocze do 65 bar (943 psi) w zakresie temperatury mediów od -60 do +120°C [-76 do +248°F]. To sprawia, że nadają się one do naturalnego czynnika chłodniczego CO₂, amoniaku i innych przyszłych wysokociśnieniowych czynników chłodniczych.
Specjalne wycięcia w kształcie litery V w grzybku zaworu ICS umożliwiają wyższą nastawę temperatury i lepszy współczynnik wydajności chłodniczej COP, co ostatecznie prowadzi do oszczędności energii.
ICS należy do serii modułowych zaworów ICV Flexline™, dającej wysoki stopień elastyczności w tworzeniu zaworów, które spełniają Twoje wymagania. Wspólny korpus dla zaworów ICS, ICM i ICLX jest dostępny z kilkoma różnymi rozmiarami przyłączy. Różne moduły funkcyjne serii ICV, które można zainstalować w każdym korpusie zaworu, oferują bardzo szeroki zakres wydajności i funkcji. Zawory mają króćce do spawania, co umożliwia pracę pod wyższym ciśnieniem i daje większą szczelność w porównaniu do tradycyjnych połączeń kołnierzowych.
Cechy i korzyści
Szybka i łatwa obsługa, montaż i serwis
Elastyczna konfiguracja
Króćce do spawania eliminują konieczność stosowania połączeń kołnierzowych
Lekka i zwarta konstrukcja
Możliwość stosowania naturalnych, wysokociśnieniowych czynników chłodniczych, np. CO₂
Lepsza regulacja ciśnienia umożliwia oszczędność energii

Redukcja kosztów eksploatacji, zwiększenie oszczędności i swobody projektowania
Zawory serwosterowane ICS Flexline™ zostały zaprojektowane tak, aby nie tylko zapewnić większe oszczędności i swobodę projektowania, lecz także aby stanowić niezawodne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie spełniające potrzeby klientów — zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polski | Multiple | 27 lis, 2014 | 655.9 KB | |
Karta katalogowa | Pilot-operated servo valve, type ICS | Angielski | Multiple | 06 wrz, 2023 | 8.3 MB | |
Karta katalogowa | Pilot-operated servo valve, type ICS | Niemiecki | Multiple | 10 lut, 2023 | 11.7 MB | |
Karta katalogowa | Pilot-operated servo valve, type ICS | Rosyjski | Multiple | 10 lut, 2023 | 8.4 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Holenderski, flamandzki | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Włoski | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Angielski | Multiple | 20 lut, 2024 | 15.6 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Francuski | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Hiszpański kastylijski | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Rosyjski | Multiple | 04 kwi, 2016 | 4.3 MB | |
Ulotka | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Portugalski | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | Niemiecki | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.3 MB | |
Ulotka | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Duński | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB |
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Dwustopniowy zawór elektromagnetyczny ICSH Flexline™Odtajanie gorącymi parami jest bardzo powszechną i skuteczną metodą stosowaną w chłodnictwie przemysłowym. Aby zapobiec zagrożeniom dla bezpieczeństwa, które mogą być spowodowane nawet nieznaczną zmianą warunków pracy, należy zawsze uważnie rozważyć racjonalne praktyki projektowe i specyficzne cechy konstrukcyjne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory silnikowe ICM Flexline™Zawory z serii Danfoss ICV Flexline™ bezpośrednio sterowane silnikiem ICM są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory regulacyjne ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ to niezawodne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie — zarówno teraz, jak i w przyszłości. Rodzina produktów składa się z zaworów sterowanych pilotami ICS, zaworów silnikowych ICM oraz dwustopniowych zaworów elektromagnetycznych ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory pilotowe dla ICS Flexline™Szeroka gama zaworów pilotowych firmy Danfoss obejmuje: Zawór pilotowy stałego ciśnienia typu CVP; Zawór pilotowy stałej różnicy ciśnienia typu CVPP; Sterowany ciśnieniem zawór pilotowy z przyłączem ciśnienia odniesienia typu CVC; Elektronicznie sterowany zawór pilotowy stałego ciśnienia typu CVE; Elektromagnetyczny zawór pilotowy typu EVM (NC - normalnie zamknięty); Elektromagnetyczny zawór pilotowy typu EVM (NO - normalnie otwarty); Obudowę zaworu pilotowego typu CVH do montażu w zewnętrznych przewodach zaworów pilotowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2-stopniowe zawory elektromagnetyczne ICLX Flexline™Nowe zawory ICLX należą do serii Danfoss ICV Flexline™. Zawory ICLX to 2-stopniowe serwosterowane zawory główne z pilotowymi zaworami elektromagnetycznymi.