Zawory silnikowe ICM Flexline™

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Powiązane produkty

Doskonała regulacja Twojego układu

Zawory z serii Danfoss ICV Flexline™ bezpośrednio sterowane silnikiem ICM są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję. Zawór przeznaczony jest do sterowania procesem dławienia w rurociągach cieczowych oraz do regulacji ciśnienia lub temperatury w rurociągach ssawnych par suchych lub mokrych oraz w rurociągach gorących par.

Zawory ICM są przygotowane do stosowania czynników chłodniczych przyszłości, zaprojektowane i przetestowane tak, aby wytrzymać maksymalne ciśnienie robocze do 52 bar (754 psi) w zakresie temperatury mediów od -60 do +120°C [-76 do +248°F]. To sprawia, że nadają się one do naturalnego czynnika chłodniczego CO₂, amoniaku i innych przyszłych wysokociśnieniowych czynników chłodniczych.

Zawór silnikowy ICM jest dostępny jako kompletny element oraz w ramach programu części.

Cechy i korzyści

Szybka i łatwa obsługa, montaż i serwis

Lekka i zwarta konstrukcja

Możliwość stosowania naturalnych, wysokociśnieniowych czynników chłodniczych, np. CO₂

Bezkonkurencyjne właściwości regulacyjne

Zapewnia wysokie ciśnienie ssania i lepszy współczynnik COP dla oszczędności energii

Centra rozwoju aplikacji — Danfoss

Centra rozwoju aplikacji

Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju aplikacji oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.

Kształtujemy technikę jutra. Razem. Dziś.

Broszura — Seria zaworów silnikowych ICM Flexline firmy Danfoss dla chłodnictwa przemysłowego

Redukcja kosztów eksploatacji, zwiększenie oszczędności i swobody projektowania

Zawory silnikowe ICM Flexline™ zostały zaprojektowane tak, aby nie tylko zapewnić większe oszczędności i swobodę projektowania, lecz także aby stanowić niezawodne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie spełniające potrzeby klientów — zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Poradnik projektanta Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Angielski Multiple 27 mar, 2025 18.5 MB .pdf
Poradnik projektanta Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial Portugalski Multiple 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Poradnik projektanta Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Hiszpański kastylijski Multiple 21 mar, 2018 12.2 MB .pdf
Poradnik projektanta Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles Francuski Multiple 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Ulotka Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) Polski Multiple 27 lis, 2014 655.9 KB .pdf
Poradnik projektanta Podręcznik - Chłodnictwo przemysłowe. Instalacje amoniakalne i na CO2 Polski Polska 20 gru, 2022 19.9 MB .pdf
Poradnik projektanta Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych Polski Multiple 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Ulotka Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) Holenderski, flamandzki Multiple 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf
Ulotka Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Włoski Multiple 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf
Ulotka Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Angielski Multiple 20 lut, 2024 15.6 MB .pdf
Ulotka Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Francuski Multiple 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf
Ulotka Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Hiszpański kastylijski Multiple 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf
Ulotka Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family Rosyjski Multiple 04 kwi, 2016 4.3 MB .pdf
Ulotka Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) Portugalski Multiple 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf
Ulotka Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series Niemiecki Multiple 23 mar, 2015 4.3 MB .pdf
Ulotka Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) Duński Multiple 23 mar, 2015 4.2 MB .pdf
Poradnik projektanta Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Rosyjski Multiple 21 mar, 2018 12.5 MB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda jest Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

 

Powiązane produkty