Doskonałe rozwiązanie zapewniające
bezpieczeństwo i wygodę
Nowe zawory ICLX należą do serii Danfoss ICV Flexline™. Zawory ICLX to 2-stopniowe serwosterowane zawory główne z pilotowymi zaworami elektromagnetycznymi.
Zawory ICLX mogą być stosowane w przewodach ssawnych do otwierania przy wysokich różnicach ciśnienia, na przykład po odtajaniu gorącymi parami w dużych przemysłowych układach chłodniczych napełnionych typowymi, niepalnymi czynnikami chłodniczymi, amoniakiem i CO₂
Zawory ICLX mają wszystkie cechy zaworów ICV Flexline™ i oferują bezpieczną, elastyczną i wygodną instalację, obsługę i serwis. Na przykład standardowa obudowa ICV Flexline™ sprawia, że zawory ICLX są rozwiązaniem typu „plug and play” z możliwością łatwego i szybkiego przełączania funkcji.

Redukcja kosztów eksploatacji, zwiększenie oszczędności i swobody projektowania
Zawory regulacyjne ICV Flexline™ zostały zaprojektowane tak, aby nie tylko zapewnić większe oszczędności i swobodę projektowania, lecz także aby stanowić niezawodne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie spełniające potrzeby klientów — zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Cechy i korzyści
Pełna szczelność zewnętrzna zapobiegająca wyciekom
Zawór normalnie zamknięty podnosi bezpieczeństwo układu
Zwiększenie bezpieczeństwa i uproszczenie montażu dzięki połączeniom spawanym zamiast połączeń kołnierzowych
Znakomita charakterystyka przepływu, idealna dla układów, w których wymagany jest niski spadek ciśnienia
Prosta instalacja
Brak przecieków gorącej pary na stronę ssawną dzięki teflonowym płytkom zaworowym i szczelnym pierścieniom tłokowym

Centra rozwoju aplikacji
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju aplikacji oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Kształtujemy technikę jutra. Razem. Dziś.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Danfoss ICLX : Electrovannes à deux temps d'ouverture. Une solution de choix alliant sécurité et commodité | Francuski | Multiple | 01 gru, 2014 | 517.6 KB | |
Ulotka | Danfoss ICLX tweestapssservogestuurde hoofdventielen. Een superieure oplossing voor veiligheid en gebruiksgemak | Holenderski, flamandzki | Multiple | 01 gru, 2014 | 511.9 KB | |
Ulotka | Danfoss ICLX two-step servo-operated main valves---A superior solution of safety and convenience (sales brochure) | Angielski | Multiple | 01 gru, 2014 | 433.5 KB | |
Ulotka | Danfoss ICLX two-step servo-operated main valves---A superior solution of safety and convenience (sales brochure) | Rosyjski | Multiple | 01 gru, 2014 | 517.3 KB | |
Ulotka | Dwustopniowe, serwosterowane zawory typu ICLX. Doskonałe rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo i wygodę | Polski | Multiple | 01 gru, 2014 | 508.7 KB | |
Ulotka | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polski | Multiple | 27 lis, 2014 | 655.9 KB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Holenderski, flamandzki | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Włoski | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Angielski | Multiple | 20 lut, 2024 | 15.6 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Francuski | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Hiszpański kastylijski | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Rosyjski | Multiple | 04 kwi, 2016 | 4.3 MB | |
Ulotka | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Portugalski | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | Niemiecki | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.3 MB | |
Ulotka | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Duński | Multiple | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Ulotka | Válvulas ICLX da Danfoss, servo-operadas com abertura em dois estágios. Uma solução de alto nível em segurança e conveniência | Portugalski | Multiple | 01 gru, 2014 | 570.5 KB | |
Ulotka | Válvulas principales servoaccionadas de dos etapas ICLX de Danfoss - Una solución de calidad, cómoda y segura | Hiszpański kastylijski | Multiple | 01 gru, 2014 | 502.6 KB | |
Ulotka | Zweistufige, servogesteuerte Hauptventile der Reihe ICLX von Danfoss. Eine intelligente Lösung für Mehr Sicherheit und Komfort | Niemiecki | Multiple | 01 gru, 2014 | 540.9 KB |
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory silnikowe ICM Flexline™Zawory z serii Danfoss ICV Flexline™ bezpośrednio sterowane silnikiem ICM są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory regulacyjne ICV Flexline™Danfoss ICV Flexline™ to niezawodne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązanie — zarówno teraz, jak i w przyszłości. Rodzina produktów składa się z zaworów sterowanych pilotami ICS, zaworów silnikowych ICM oraz dwustopniowych zaworów elektromagnetycznych ICLX.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serwosterowane zawory ICS Flexline™Serwozawory z serii Danfoss ICV Flexline™ sterowane pilotami ICS są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.