Przedstawiamy nowy zawór elektromagnetyczny ICF 20-2
Oto ICF 20-2 – zawór elektromagnetyczny nowej generacji. Jest następcą legendarnego zaworu EVRA(T) 15/20, ulepszonym dzięki wdrożeniu przyszłościowych modyfikacji. Łatwa konfiguracja i serwisowanie uczyniły z zaworu elektromagnetycznego EVRA(T) 15/20 legendę w swojej dziedzinie. A zawór elektromagnetyczny nowej generacji ICF-20 wpisuje się w tę renomę - z dobrze już znaną funkcjonalnością popartą przyszłościowymi ulepszeniami.
Cechy i korzyści
Dzięki zastąpieniu połączeń kołnierzowych króćcami do bezpośredniego spawania zredukowano groźbę wycieków, poprawiono bezpieczeństwo i otrzymano wyrób bardziej przyjazny dla środowiska
Odkuwany korpus umożliwia pracę zaworu w szerszym zakresie zastosowań, w tym z CO2, nawet przy -60ºC i do 65 bar
Ulepszona, mniej złożona konstrukcja wymaga tylko dwóch spawów
Przyszłościowa konstrukcja wyrobów z rodziny ICF daje możliwość dostosowania do różnych instalacji z NH3, z CO2 i z palnymi czynnikami chłodniczymi
90% obecnie używanych zaworów EVRA(T) posiada różnorodne rodzaje i rozmiary przyłączy
Króćce do spawania doczołowego DIN, ASME i SOC oraz do lutowania twardego w instalacjach z CO2
Przegląd produktów
![](/media/xb4hhbff/meet-icf-20-2-infographic.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Pięć głównych ulepszeń. Niewyczerpany potencjał
Korzystaj z przyszłościowych rozwiązań wdrożonych w konstrukcji zaworu elektromagnetycznego typu ICF 20-2, następcy legendarnego zaworu EVRA(T) 15/20.
![](/media/xh2kyrgo/icf-20-2-evra.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Wielki mistrz przekazuje swoją spuściznę: EVRA(T) 15/20 staje się ICF 20-2
Dzięki przyszłościowym ulepszeniom nowy zawór elektromagnetyczny ICF 20-2 podnosi na wyższy poziom funkcjonalność i łatwość serwisowania, z jakich słynie EVRA(T) 15/20.