Zoptymalizowane do stosowania w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par
Zawory zwrotne Danfoss NRV i NRVH są zoptymalizowane do pracy w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, a ich zadaniem jest zapewnienie prawidłowego kierunku przepływu. Zawór NRVH jest specjalnie zaprojektowany do układów, w których sprężarki są połączone równolegle.
Cechy i korzyści
Zawory mogą być stosowane zarówno do czynników fluorowcopochodnych, jak i CO2
Dostępne są wersje przelotowe i kątowe
Dostarczane z króćcami gwintowanymi lub do lutowania
Dostępne z nadmiarowymi króćcami dla łatwej instalacji
Zawór NRVH jest wyposażony w sprężynę do Δp = 0,3 bar (4 psi)

Dostęp do sklepu z produktami
Znajdują się tam wszystkie potrzebne informacje na temat produktów.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Check valve Type NRV and NRVH | Angielski | Multiple | 18 mar, 2021 | 4.5 MB | |
Karta katalogowa | Check valve, type NRV and NRVH | Ukraiński | Ukraina | 11 lip, 2023 | 6.1 MB | |
Karta katalogowa | Check valve, type NRV and NRVH | Hiszpański kastylijski | Multiple | 09 sty, 2024 | 4.7 MB | |
Karta katalogowa | NRV check valve CO2 | Angielski | Multiple | 12 sty, 2020 | 574.8 KB | |
Karta katalogowa | Обратный клапан, Клапаны типа NRV и NRVH, версия 2 | Rosyjski | Multiple | 25 maj, 2020 | 2.9 MB |
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.