Wysoka niezawodność i długi czas eksploatacji
Presostaty KP firmy Danfoss są zoptymalizowane pod kątem małych i dużych handlowych układów chłodniczych, w których zapewniają doskonałą ochronę przed zbyt niskim ciśnieniem ssania lub nadmiernie wysokim ciśnieniem tłoczenia. Wyłączniki ciśnieniowe KP służą do uruchamiania i zatrzymywania sprężarek chłodniczych i wentylatorów w skraplaczach chłodzonych powietrzem.
Termostaty KP to jednobiegunowe, dwupołożeniowe (SPDT) wyłączniki elektryczne sterowane temperaturą. Termostaty KP wykorzystuje się do regulacji, ale mogą być również stosowane w systemach monitorowania bezpieczeństwa.
Dzięki funkcji błyskawicznego przełączania o ultra-krótkich czasach odbicia wyłączniki ciśnienia KP zapewniają dużą niezawodność i długą żywotność. Wyłącznik ciśnieniowy KP jest dostępny w obudowach klasy IP30, IP44 i IP55 zapewniających odpowiednią ochronę w zależności od zastosowań.
Cechy i korzyści
Wysoka niezawodność elektryczna i mechaniczna
Odporny na drgania i wstrząsy wyłącznik ciśnieniowy
Zwarta konstrukcja
W pełni spawany element mieszkowy
Długi okres eksploatacji
Regulowane nastawy ciśnienia

Ogólna broszura poświęcona presostatom i termostatom
Zapoznaj się z broszurą dotyczącą presostatów i termostatów
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Włoski | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.5 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Szwedzki | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Portugalski | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Niemiecki | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Polski | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Duński | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Hiszpański kastylijski | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Francuski | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Chiński (CN) | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Rosyjski | Multiple | 28 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Angielski | Multiple | 24 lip, 2014 | 5.5 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostaty różnicowe MPWyłączniki ciśnieniowe KP są przeznaczone do stosowania w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Zapewniają ochronę przed nadmiernie niskim ciśnieniem ssania lub nadmiernie wysokim ciśnieniem tłoczenia. Wyłączniki są również wykorzystywane do uruchamiania i zatrzymywania sprężarek chłodniczych i wentylatorów w skraplaczach chłodzonych powietrzem. Presostaty KP są dostępne w obudowach klasy IP 30 i IP 44.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wyłączniki ciśnieniowe z wkładem ACBWyłącznik ciśnieniowy z wkładem ACB jest małym dyskowym presostatem przeznaczonym do stosowania w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. ACB jest standardowo wyposażony w układ styków 6 A z automatycznym lub ręcznym resetowaniem.
Szkolenia
E-lekcja poświęcona presostatom i termostatom
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawdzić, czy kupowany produkt zapewnia autentyczną jakość Danfoss.