Zaprojektowane z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach
Bogata oferta wyłączników ciśnieniowych i termostatów obejmuje wszystkie potrzebne produkty do zastosowań związanych z chłodnictwem komercyjnym.
Nasze presostaty i termostaty są projektowane w taki sposób, aby mogły pracować w najtrudniejszych warunkach roboczych, monitorując procesy z wielką dokładnością i chroniąc urządzenia klienta.
Presostaty i termostaty firmy Danfoss dzielą się na dwie podstawowe kategorie: KP do standardowych aplikacji oraz RT do pracy w trudnych warunkach. Dostarczamy regulatory zarówno do czynników fluorowcopochodnych, jak i węglowodorów.
Można zamówić presostaty i termostaty ze stałymi lub regulowanymi nastawami różnicy łączeń. Wszystkie regulatory i termostaty umożliwiają bardzo precyzyjne ustawienie zakresu pracy, co ułatwia obsługę układu chłodniczego.
Cechy i korzyści
Presostaty i termostaty do szerokiej gamy zastosowań
Łatwość montażu dzięki przeznaczonym do różnych celów obudowom i przyłączom
Dopuszczenie do stosowania zarówno w instalacjach określonego typu, jak i w wielu różnych branżach
Zakres regulacji od -0,9 bar (-13 psi) do 46,5 bar (675 psi)
Długi okres eksploatacji


Danfoss Learning
E-lekcja poświęcona wyłącznikom ciśnieniowym i termostatom
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Włoski | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.5 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Szwedzki | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Portugalski | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Niemiecki | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Polski | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Duński | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Hiszpański kastylijski | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Francuski | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Chiński (CN) | Multiple | 20 sie, 2014 | 5.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Rosyjski | Multiple | 28 sie, 2014 | 5.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Pressure switches and Thermostats | Angielski | Multiple | 24 lip, 2014 | 5.5 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wyłączniki ciśnieniowe KP / KPU, zastosowania standardowePresostaty KP zoptymalizowano pod kątem małych i dużych handlowych urządzeń chłodniczych — zapewniają doskonałą ochronę przed zbyt niskim ciśnieniem ssania lub za wysokim ciśnieniem tłoczenia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wyłączniki ciśnieniowe z wkładem ACBWyłącznik ciśnieniowy z wkładem ACB jest małym dyskowym presostatem przeznaczonym do stosowania w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. ACB jest standardowo wyposażony w układ styków 6 A z automatycznym lub ręcznym resetowaniem.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawdzić, czy kupowany produkt zapewnia autentyczną jakość Danfoss.