Wzierniki

SGP to seria wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych (maksymalne ciśnienie robocze 52 bar/754 psig). SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC. Wzierniki SGP występują z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji do wkręcania w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami zawilgocenia jak i bez nich.

  • Inne produkty