![Czujniki temperatury Pt 1000](/media/15427/aks-11-color-coded-cables.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Czujniki temperatury Pt 1000
W połączeniu ze sterownikami firmy Danfoss, czujniki znajdują zastosowanie do rejestracji i kontroli temperatury w następujących dziedzinach:
- Chłodnictwo
- Klimatyzacja
- Ogrzewnictwo
Czujniki są skalibrowane i w zakresie tolerancji spełniają wymagania normy EN 60751, klasa B.
Cechy i korzyści
Zakres pomiarowy -40 to 100 °C
Rezystancja 1000 Ohm @ 0°C
Stopień ochrony IP 67
Szybka odpowiedź, stała czasowa w przypadku rury Cu wynosi 10 sekund.
Czujniki są skalibrowane i w zakresie tolerancji spełniają wymagania normy EN 60751, klasa B
Kolorowe izolacje przewodów ułatwiają prawidłową lokalizację i instalację
Odpowiednie dla zastosowań HACCP
![ADAP-KOOL® - Twój sklep spożywczy z nową automatyką mebli chłodniczych](/media/14491/adap-kool-case-control-solution_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
ADAP-KOOL® - Twój sklep spożywczy z nową automatyką mebli chłodniczych
Nowa automatyka sklepowych mebli chłodniczych spod znaku ADAP-KOOL® marki Danfoss obniża koszty i jest jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika, dzięki aplikacji ułatwiającej projektowanie, instalowanie, serwisowanie i obsługę. Na to rozwiązanie składają się cztery nowości: nowe sterowniki urządzeń, elektryczne zawory rozprężne, przetworniki ciśnienia oraz czujniki temperatury – wszystkie zaprojektowane optymalnie.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | AKS 11 Temperature sensor | Ukrainian | Ukraine | 11 gru, 2023 | 419.0 KB | |
Data sheet | AKS 11 Temperature sensor | Danish | Multiple | 07 gru, 2021 | 581.2 KB | |
Data sheet | AKS 11 Temperature sensor | French | Multiple | 01 paź, 2020 | 151.2 KB | |
Data sheet | AKS 11 Temperature sensor | German | Multiple | 01 paź, 2020 | 208.9 KB | |
Data sheet | AKS 11 Temperature sensor | English | Multiple | 01 paź, 2020 | 207.2 KB |
Powiązane zastosowania
Czujniki AKS 11 nadają się dobrze do następujących zastosowań:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agregaty chłodniczeZużycie energii to parametr agregatów chłodniczych o największym znaczeniu dla właścicieli budynków. W zależności od wielkości, rodzaju i sposobu użytkowania budynku, jak również lokalnego klimatu, wymagane są agregaty chłodnicze o różnych konstrukcjach, które zapewnią klientom możliwie najwyższe korzyści i pozwolą wyróżnić się na rynku.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Case controlsYour refrigeration system is the natural place to look for energy efficiency gains. To unlock that potential, you need a controller, expansion valve, and high accuracy sensors that are smart enough to make the technology work together—and a system manager that can help you see and control the bigger picture.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodziarki i zamrażarki do zastosowań handlowychSzafy chłodnicze przeznaczone do przechowywania świeżych, mrożonych lub wstępnie schłodzonych produktów. Zazwyczaj przyjmują postać samodzielnych jednostek ze stali nierdzewnej, wykorzystywanych w profesjonalnych kuchniach, piekarniach i laboratoriach.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂ w handlu żywnościąJuż od ponad 10 lat Danfoss jest pionierem w dziedzinie systemów chłodniczych wykorzystujących CO₂. Tutaj dowiesz się więcej o układach chłodniczych z CO₂ dla supermarketów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Komory chłodniczeRozwiązania firmy Danfoss dla komór chłodniczych pomagają zachować świeżość i bezpieczeństwo żywności, a tym samym przyczyniają się do ograniczania strat i marnowania żywności.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rozwiązania dla parownikówSzeroka gama elementów automatyki zapewnia wymaganą elastyczność w konfiguracji najbardziej niezawodnego i energooszczędnego rozwiązania dla każdego sklepu w sieci.
Powiązane rozwiązania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodnictwo handloweJako czołowy dostawca dla branży chłodnictwa handlowego oferujemy szeroki asortyment produktów do zastosowań wszelkiego rodzaju, od chłodnictwa w transporcie po specjalne instalacje chłodnicze.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Handel żywnościąPodzespoły zaprojektowane z myślą o najniższych całkowitych kosztach posiadania przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu urządzeń chłodniczych w supermarketach na efekt cieplarniany.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KlimatyzacjaKlimatyzatory firmy Danfoss charakteryzują się trwałością, efektywnością energetyczną i przystępną ceną i znajdują zastosowanie w obiektach mieszkalnych i komercyjnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart Store ADC wskazuje drogę do zero-energetycznego supermarketuPotrzeba supermarketów w zakresie poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia strat żywności i zminimalizowania śladu węglowego jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. We współpracy z duńskim supermarketem, Danfoss zainstalował wszystkie trwałe technologie i rozwiązania, aby stworzyć jeden z najbardziej energooszczędnych supermarketów.