Nowe poziomy elastyczności i dokładności
Czujnik poziomu cieczy AKS 4100 zapewnia zupełnie nowy poziom elastyczności i dokładności. W tym niezawodnym i bardzo dokładnym czujniku zastosowano technologię radaru falowodowego TDR, co sprawia, że jest w pełni przystosowany do branży chłodnictwa przemysłowego.
Wszystkie czujniki charakteryzują się łatwością montażu i pełną elastycznością. Nie wymagają one kalibracji na miejscu instalacji, a długość sondy można z łatwością wyregulować na miejscu.
Cechy i korzyści
Łatwe uruchamianie niezależnie od poziomu cieczy lub rodzaju czynnika chłodniczego — także amoniaku i CO2
Urządzenie jest dostępne wraz z kablem lub rurą (tuleją) koncentryczną.
Wysoka dokładność

Nowy poziom elastyczności i dokładności
Skorzystaj z naszej broszury i dowiedz się więcej o wszystkich zaletach oferowanych przez nas czujników poziomu cieczy.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A brand new level of flexibility and precision - AKS 4100 | Dutch, Flemish | Multiple | 26 mar, 2015 | 665.1 KB | |
Brochure | A new level of flexibility and precision - AKS 4100 | Portuguese | Multiple | 26 mar, 2015 | 728.6 KB | |
Brochure | A whole new level of flexibility and accuracy - AKS 4100 | French | Multiple | 26 mar, 2015 | 690.9 KB | |
Brochure | A whole new level of flexibility and accuracy - The AKS 4100 - Liquid Level Sensor | Italian | Multiple | 26 mar, 2015 | 703.9 KB | |
Brochure | A whole new level of flexibility and accuracy - The AKS 4100 - Liquid Level Sensor | English | Multiple | 26 mar, 2015 | 561.2 KB | |
Brochure | A whole new level of flexibility and accuracy - The AKS 4100 - Liquid Level Sensor | Spanish, Castilian | Multiple | 26 mar, 2015 | 593.4 KB | |
Brochure | A whole new level of flexibility and accuracy - The AKS 4100 - Liquid Level Sensor | Russian | Multiple | 26 mar, 2015 | 674.7 KB | |
Brochure | A whole new level of flexibility and accuracy - the AKS 4100 liquid level sensor | German | Multiple | 18 gru, 2014 | 747.2 KB | |
Brochure | Kompletnie nowy wymiar elastycznoci i dok³adnoci - AKS 4100 | Polish | Multiple | 26 mar, 2015 | 636.4 KB | |
Brochure | Oplev et helt nyt niveau af fleksibilitet og præcision - AKS 4100 | Danish | Multiple | 26 mar, 2015 | 702.5 KB |