Czujnik gazu Danfoss
Czujnik gazu typu DGS ma ułatwić użytkownikom przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie F-gazów, a także wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czujnik DGS może być montowany w nowych lub istniejących systemach w supermarketach, procesowych instalacjach chłodniczych, chłodniach, magazynach chłodniczych oraz w innych miejscach lub strefach o specjalnych zastosowaniach.
Cechy i korzyści
GDS zapewnia szybką i natychmiastową reakcję w wykrywaniu szerokiej gamy czynników stosowanych w chłodnictwie w handlu detalicznym żywnością
Może być używany jako urządzenie niezależne lub zintegrowane z systemem
Zapewnia ciągłe, automatyczne monitorowanie i alarmy w czasie rzeczywistym
![Centra rozwoju zastosowań — Danfoss](/media/1193/application-development-centers-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | HGM-PGM Gas detector | Angielski | Multiple | 21 paź, 2014 | 286.5 KB |
Oprogramowanie
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.