Alsense Food Retail dla detalicznego handlu żywnością

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Powiązane zastosowania
  • Powiązane rozwiązania
  • Wsparcie
  • Skontaktuj się z nami

Usługi Alsense Food Retail Services dla sklepów spożywczych – Mniej strat. Więcej sensu.

Witamy na platformie usług IoT dla detalicznego handlu żywnością Alsense, w najnowszym rozwiązaniu chmurowym firmy Danfoss Cooling dla chłodniczego wyposażenia supermarketów i sklepów spożywczych. Nasza oferta usług to zrównoważony, skalowalny i bezpieczny portal do optymalizacji pracy placówek detalicznego handlu żywnością. Dzięki temu rozwiązaniu łatwo osiągniesz potrzebną efektywność.

W jaki sposób? Dzięki Alsense możesz łatwo śledzić pracę urządzeń chłodniczych, reagować na alarmy, prowadzić kompleksowy nadzór 24/7, zmniejszać zużycie energii i wiele więcej — wszystko to w jednej zintegrowanej, nowoczesnej platformie.

Przejdź do strony logowania na platformę Alsense Food Retail

Alsense Food Retail

W pełni połączona platforma usługowa, która zapewnia użyteczne informacje.

Zalety Alsense Food Retail

Rozwiń swoją działalność i marnuj mniej żywności, energii i czasu. Nasze usługi w Alsense Food Retail Services zaprojektowano tak, aby dostarczać Ci użytecznych informacji — dla poprawy Twojej skuteczności oraz jakości i efektywności pracy urządzeń, dzięki inteligentnemu przetwarzaniu danych na platformie chmurowej IoT. Oznacza to, że mniej wydajesz na energię i ponosisz niższe koszty ruchowe.

Usługi Food Retail Services

W jaki sposób Alsense Food Retail może zapewnić Ci więcej sensu i ograniczyć marnotrawstwo? Zbierając informacje alarmowe i dane operacyjne, aby zapewnić zaawansowany wgląd w pracę wyposażenia sklepów. Usługi te umożliwiają podejmowanie szybkich decyzji i działań na podstawie faktów — chroniąc firmę i zapewniając udokumentowane oszczędności energii, sprzętu i pracy.

Usługi zarządzane - Alsense Managed Services

  • Ciągła diagnostyka zapewnia najwyższy poziom usług w zakresie monitorowania alarmów.
  • Umożliwia ciągłą wysoką wydajność pracy sklepu.
  • Zapewnia bezpieczeństwo żywności bez nadmiernego zużywania energii.
  • Utrzymuje oszczędność energii, obniża koszty.
  • Identyfikuje sklepy o niskiej wydajności i generuje zalecenia dotyczące poprawy.
  • Uwzględnia urządzenia chłodnicze, HVAC, oświetlenie i inne wyposażenie — codziennie, przez cały czas.
  • Nasze centra monitoringu ostrzegają sklepy o krytycznych alarmach, a także mogą prowadzić zdalne naprawy i delegować techników.
  • Podgląd stanu alarmów na desce rozdzielczej przez całą dobę.
  • Zapewnia niezawodne wsparcie, gdy go potrzebujesz.
  • Natychmiastowa pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach.
  • Uwzględnia wymuszenie pracy oświetlenia, zmiany oprogramowania, zaplanowane blokowanie programów i wiele innych.
  • Zabezpiecz i zoptymalizuj zwrot z inwestycji, zezwalając tylko na autoryzowany dostęp.
  • Chroni przed nieautoryzowanymi zmianami w interfejsie lub sterownikach podczas codziennej pracy.
  • Można ustanawiać tymczasowe hasła dla określonych przedziałów czasu i funkcji systemu.
  • Dostarcza rejestr użytkowników i wprowadzonych zmian dla dodatkowej poprawy bezpieczeństwa.
  • Umożliwia pracę urządzeń chłodniczych, HVAC i oświetlenia z optymalnymi nastawami, przez cały czas.
  • Usługa może unieważnić ręczne nastawy, przywrócić wszystkie nastawy do oryginalnych ustawień lub dokonać zmian nastaw w grupach sklepów.
  • Zapewnia wysoką wydajność energetyczną w sklepach.
  • Może planować powtarzające się zadania w celu egzekwowania standardów.
  • Skorzystaj z możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w okresach szczytu.
  • Pomaga wspierać "zielony" i odpowiedzialny wizerunek firmy.
  • Obniż rachunki za energię.
  • Otrzymuj porady ekspertów w zakresie zmniejszania obciążenia i interakcji z siecią energetyczną.

Usługi cyfrowe Alsense Digital Services

  • Zapewnia wgląd w informacje alarmowe na poziomie całego przedsiębiorstwa, w tym w alarmy aktualnie aktywne, wysyłane alerty, mapy lokalizacji i inne.
  • Pomaga zidentyfikować sklepy z największą liczbą alarmów dotyczących warunków przechowywania.
  • Usprawnia efektywne relacje między usługodawcami a wykonawcami.
  • Zapewnia wgląd w stan połączeń między sterownikami w całym obiekcie.
  • Eksponuje czynniki ryzyka finansowego związanego z działalnością całego sklepu.
  • Dane dotyczące temperatury ze wszystkich urządzeń chłodniczych są automatycznie zbierane i raportowane.
  • Eksponuje zagrożenia utraty żywności lub nadmiernego zużycia energii.
  • Raportowanie dostosowane do Twoich potrzeb.
  • Przegląd rzeczywistych nastaw w porównaniu z zalecanymi wartościami w całej nieruchomości.
  • Ciągły wgląd w parametry pracy poszczególnych urządzeń, takich jak sprężarki lub mierniki poziomu czynnika chłodniczego; optymalizacja zarządzania i potrzeb serwisowych.
  • Szybki przegląd parametrów pracy poszczególnych sprężarek.
  • Łatwe śledzenie warunków pracy zespołów sprężarek.
  • Przewidywanie awarii sprężarki pozwala na podjęcie działań w celu zmniejszenia przyszłego ryzyka
  • Korzystaj z ciągłego monitorowania i analizy w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć ogólną efektywność energetyczną.
  • Śledź zużycie energii i koszty we wszystkich sklepach w jednym panelu.
  • Raporty eksponują kluczowe obszary zużycia i anomalie, którymi należy się zająć.
  • Uzyskaj wgląd w dane aktualne i historię, aby poprawić efektywność i zredukować koszty.
  • Wykorzystanie bieżących i historycznych danych dotyczących energii w celu opracowania dokładnych modeli energetycznych dla stworzenia linii bazowej dla bieżącego pomiaru wydajności.
  • Pomaga zidentyfikować czynniki odstające od oczekiwanego zużycia energii, optymalizując efektywność energetyczną całego przedsiębiorstwa.
  • Dostarcza niezbędnej dokumentacji, że komory i meble chłodnicze działają w idealnych warunkach temperaturowych, zapewniając zgodność z normami bezpieczeństwa żywności.
  • Bezpieczne przechowywanie danych zapewniające dostęp do wszystkich danych historycznych.

Usługi Alsense Food Retail Services na platformie chmurowej Alsense

Alsense Food Retail Services w Baltimore zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym do danych 14 000 operatorów supermarketów i każdego roku obsługuje ponad 11 milionów alarmów.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { AK-SM 800 Series Danfoss; } else if (isBigColumns) { AK-SM 800 Series Danfoss } else { AK-SM 800 Series Danfoss }
    AK-SM seria 800

    Jednostka nadrzędna (menadżer systemu) to element układu automatyki chłodniczej używany razem ze sterownikami systemu ADAP-KOOL. Jednostka nadrzędna umożliwia budowę kompleksowych ukłądów automatyki z monitorowanie alarmów i rejestrowaniem danych dla zdecentralizowanych instalacji chłodniczych.

  • if (isSmallPicture) { AK-LM 340A system menadżer; } else if (isBigColumns) { AK-LM 340A system menadżer } else { AK-LM 340A system menadżer }
    AK-LM 340A

    AK-LM 340A jest kompletnym urządzeniem monitorującym z możliwością realizacji funkcji przekaźnikowych. JEdnostka monitorująca służy do zbierania informacji o temperaturze, ciśnieniu, funkcjach itp.

  • if (isSmallPicture) { Moduły komunikacji AK-CM dla AK — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Moduły komunikacji AK-CM dla AK — Danfoss } else { Moduły komunikacji AK-CM dla AK — Danfoss }
    Moduły komunikacji AK-CM dla AK

    Moduły komunikacji zwiększające liczbę wejść i wyjść. Opcjonalna fotokomórka zewnętrzna z czujnikiem temperatury zazwyczaj używana do pomiaru temperatury zewnętrznej i poziomu oświetlenia oraz wewnętrzny czujnik wilgotności względnej z czujnikiem temperatury otoczenia.

Powiązane zastosowania

  • if (isSmallPicture) { Case controls - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Case controls - Danfoss } else { Case controls - Danfoss }
    Case controls

    Twój system chłodniczy to naturalne miejsce poszukiwania możliwości oszczędności energii. Aby wykorzystać ten potencjał, potrzebujesz sterownika, zaworu rozprężnego i czujników o wysokiej dokładności, które są wystarczająco inteligentne, aby zapewnić współpracę technologiczną — oraz jednostki centralnej (system manager), który pomoże Ci zobaczyć i kontrolować szerszy obraz działania instalacji.

  • if (isSmallPicture) { stanowisko ze świeżymi warzywami w sklepie spożywczym; } else if (isBigColumns) { stanowisko ze świeżymi warzywami w sklepie spożywczym } else { stanowisko ze świeżymi warzywami w sklepie spożywczym }
    CO₂ w handlu żywnością

    Już od ponad 10 lat Danfoss jest pionierem w dziedzinie systemów chłodniczych wykorzystujących dwutlenek węgla. Tutaj dowiesz się więcej o układach chłodniczych z CO₂ dla supermarketów. Odkryj ekologiczne układy chłodnicze z CO₂ i ich zastosowanie w handlu żywnością, zapewniające efektywność i zrównoważony rozwój.

  • if (isSmallPicture) { Inteligentny sklep – integracja sieci – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Inteligentny sklep – integracja sieci – Danfoss } else { Inteligentny sklep – integracja sieci – Danfoss }
    Inteligenta integracja sieci

    Elastyczność w zakresie zapotrzebowania na chłodzenie, podłączenie do sieci ciepłowniczych/chłodniczych oraz wykorzystanie nadmiaru mocy sprężarek to możliwości ponownego wykorzystania energii w sklepie

  • if (isSmallPicture) { Inteligentna integracja układów chłodzenia – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Inteligentna integracja układów chłodzenia – Danfoss } else { Inteligentna integracja układów chłodzenia – Danfoss }
    Inteligentna integracja układów chłodzenia, HVAC i oświetlenia

    Elastyczność w zakresie zapotrzebowania na chłodzenie, podłączenie do sieci ciepłowniczych/chłodniczych oraz wykorzystanie nadmiaru mocy sprężarek to nowe możliwości, które mogą sprawić, że sklep stanie się dostawcą energii.

  • if (isSmallPicture) { Rozwiązania dla parowników – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Rozwiązania dla parowników – Danfoss } else { Rozwiązania dla parowników – Danfoss }
    Rozwiązania dla parowników

    Szeroka gama elementów automatyki zapewnia wymaganą elastyczność w konfiguracji najbardziej niezawodnego i energooszczędnego rozwiązania dla każdego sklepu w sieci.

  • if (isSmallPicture) { Chłodzenie w małych sklepach – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Chłodzenie w małych sklepach – Danfoss } else { Chłodzenie w małych sklepach – Danfoss }
    Sklepy małoformatowe

    Rozwiązania dla sklepów małoformatowych firmy Danfoss są dostosowane do szczególnych wymagań małych sklepów w zakresie chłodnictwa w handlu żywnością.

Powiązane rozwiązania

Wsparcie

Logowanie

Zaloguj się na platformę chmurową Alsense Food Retail, aby dowiedzieć się więcej.

Skontaktuj się z nami