Spełnij wymagania instalacji z największą skutecznością
Nasze kasetowe, płytowe wymienniki ciepła są zoptymalizowane pod kątem instalacji przemysłowych i korzystają z daleko idących ulepszeń, które pojawiły się w profesjonalnym chłodnictwie. Kasetowe, płytowe wymienniki ciepła firmy Danfoss zaprojektowano do instalacji amoniakalnych i mogą pełnić rolę skraplaczy, parowników zasilanych pompowo lub grawitacyjnie, dochładzaczy, , przegrzewaczy, ekonomizerów oraz chłodnic oleju. Typoszereg obejmuje kilka wielkości wymienników od SW19 do SW59, do których zostaną dodane dalsze modele. Mogą one pracować z mediami o temperaturze od -40°C do 120°C (-40°F do 248°F) i pod ciśnieniem do 25 bar (300 psi).
Cechy i korzyści
Znakomita intensywność wymiany ciepła
Niezawodna konstrukcja - bezpieczeństwo użytkowania
Łatwa konfiguracja produktu
Kompleksowe testy
Składnik urozmaiconej oferty wyposażenia przemysłowych układów chłodniczych
Nowe ukształtowanie płyt zapewnia znakomite własności cieplne wymiennika
Typoszereg SW19-59 cechuje się znakomitymi własnościami cieplnymi i lepszą wydajnością dzięki zoptymalizowanej geometrii płyt. Uzyskany dzięki niej wysoce turbulentny przepływ amoniaku przekłada się w efekcie na zwartą konstrukcję wymiennika i mniejszą ilość wypełniającego go czynnika chłodniczego.
Nowy układ uszczelek poprawia stabilność pakietu płyt
Nowe ukształtowanie uszczelek i rowków zapewnia wysoką stabilność uszczelnienia i optymalne pozycjonowanie płyt, umożliwiając łatwy i szybki serwis oraz konserwację. Nowa konstrukcja poprawia jakość uszczelnienia i zapobiega wydmuchiwaniu uszczelek. Ponadto, podwójne uszczelnienie zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia płynów, gdyż ewentualne przecieki odprowadzane są na zewnątrz pakietu płyt. Nowy układ uszczelek nie wymaga klejenia, co ułatwia konserwację i serwis wymiennika.
Łatwa konserwacja i serwis
Nowy typoszereg wymienników jest łatwy w konserwacji i serwisowaniu. Łatwy dostęp do pakietu płyt umożliwia niekorodująca nylonowa rolka, która ułatwia przesuwanie płyty dociskowej po górnej belce. Ustalone łby śrub i tuleje zabezpieczające zapobiegają obracaniu się śrub i nakrętek podczas rozbierania i składania wymiennika, co czyni te czynności szybkimi i bezpiecznymi. Ulepszony układ uszczelek zapewnia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie pakietu płyt.
Produkt wysokiej jakości - w pełni przetestowany
Konstrukcję kasetowych, płytowych wymienników ciepła marki Danfoss zweryfikowano za pomocą testów termicznych i mechanicznych. Ponadto, przed opuszczeniem fabryki szczelność każdego pakietu płyt oraz w pełni zmontowanego płytowego wymiennika ciepła sprawdza się dokładnie za pomocą helu.
Dostępność
Nasz nowy typoszereg kasetowych, płytowych wymienników ciepła jest już dostępny w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W ciągu 2019 roku ich dostępność rozszerzy się na pozostałe części świata.
![](/media/9005/semi-weld-plate-heat-exchangers.png?width=440&height=1920&rnd=131959081069170000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Obejrzyj materiał wideo
Nowy typoszereg płytowych wymienników ciepła zoptymalizowano pod kątem zastosowań przemysłowych i wdrożono w nim ulepszenia zarówno w zakresie ukształtowania płyt, jak i układu uszczelek.
![](/media/14189/hex-pl.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Pobierz broszurę
Nowy typoszereg półspawanych płytowych wymienników ciepła zoptymalizowano pod kątem zastosowań przemysłowych i wdrożono w nim ulepszenia zarówno w zakresie ukształtowania płyt, jak i układu uszczelek.