Lekkie i odporne na korozję galwaniczną
Mikrokanałowe wymienniki ciepła (MCHE) nadają się świetnie do stosowania w domowych i komercyjnych systemach klimatyzacji, jak również w energooszczędnych urządzeniach chłodniczych z ograniczoną ilością czynnika chłodniczego.
W postaci wymiennika MCHE otrzymujesz genialnie prosty, w całości aluminiowy wyrób, który jest nie tylko lekki, ale także odporny na korozję galwaniczną. Konstrukcja aluminiowa sprawia, że jest to jedno z najbardziej perspektywicznych rozwiązań na rynku ze względu na wysoką wytrzymałość, szczelną konstrukcję i materiały nadające się do recyklingu.
Wymiennik MCHE zapewnia wysoką wydajność dzięki przepływowi czynnika chłodniczego przez mikrokanały. Ta konstrukcja pozwala zastosować 30 procent mniej czynnika chłodniczego w porównaniu z innymi wymiennikami ciepła.
Cechy i korzyści
Kompaktowa konstrukcja, mała masa, wytrzymałe materiały.
Ograniczenie ilości czynnika chłodniczego o 30%.*
Zwiększenie efektywności o 10%.*
Wysoka odporność na korozję.
*W porównaniu z lamelowymi wymiennikami ciepła w tych samych warunkach

Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! | Angielski | Multiple | 08 paź, 2014 | 4.8 MB | |
Ulotka | MCHE - Tangible heat exchanger savings - Just eight steps away! - CN | Chiński (CN) | Multiple | 30 gru, 2014 | 4.6 MB |