Nowy filtr FIA-140B do układów transkrytycznych na CO2 o dużej wydajności
Zakres maksymalnego ciśnienia roboczego dla rodziny wyrobów SVL Flexline™ rozszerza się obecnie do 140 bar. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na duże zawory ręczne i filtry dla dużych przemysłowych układów transkrytycznych z R744 (CO2).
Availability
Nowy typoszereg zaworów ręcznych i filtrów wchodzi na rynek
Pierwszym elementem nowego, odrębnego typoszeregu jest korpus filtra FIA o oznaczeniu FIA-140B, odzwierciedlającym maksymalne ciśnienie robocze 140 bar. Korpusy filtrów będą dostępne w konfiguracji kątowej i przelotowej, z króćcami o średnicach od DN50 do DN100.
Korpus zaprojektowano tak, aby uzyskać korzystne warunki przepływu i aby pasowały do niego wykorzystywane obecnie płaskie i harmonijkowe wkłady ze stali nierdzewnej o rozmiarze oczek od 150 do 500 mikrometrów.
Zastosowanie znajdują te same wkłady filtracyjne, jak w przypadku innych wyrobów serii FIA z rodziny SVL.
Filtry FIA-140B nadają się szczególnie do montażu w średnio i wysokociśnieniowych odcinkach transkrytycznych układów z CO2:
-
przed zaworem regulacji wysokiego ciśnienia,
-
przed zaworem upustowym,
-
przed sprężarkami w sekcji średniotemperaturowej,
-
przed zaworem gorącego gazu do odszraniania
Cechy charakterystyczne i zalety
Średnica króćców w zakresie od DN50 do DN100
Korpusy w wersji przelotowej i kątowej
Strzałka określająca właściwy kierunek przepływu umieszczona na korpusie
Wymienny wkład filtracyjny, a w przypadku zaworów ich pokrywa
Odporna na działanie czynnika chłodniczego uszczelka między korpusem i pokrywą
Ciśnienie dopuszczalne PS wygrawerowane na korpusie
Króćce do spawania czołowego i do lutowania twardego
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Karta katalogowa | Shut-off valve SVA-140B 140 bar (2030 psi) series | Angielski | Multiple | 01 lut, 2024 | 3.4 MB | |
Instrukcja montażu | Shut-off valves, type SVA-140B DN 50-150 | Duński; Angielski; Hiszpański kastylijski; Włoski | Multiple | 24 lis, 2023 | 641.3 KB | |
Karta katalogowa | Strainer FIA-140B 140 bar (2030 psi) series | Angielski | Multiple | 01 lut, 2024 | 3.3 MB | |
Instrukcja montażu | Strainer, type FIA-140B DN 50-150 | Angielski | Multiple | 06 lut, 2024 | 607.1 KB | |
Katalog | SVL Flexline™ 140 Bar Parts Program | Angielski | Multiple | 03 sty, 2024 | 875.6 KB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICMTSElementy wykonawcze zaworu ICMTS są napędzane silnikiem ICAD 600A-TS. Zawór ICMTS służy do regulacji wypływu gazu w stanie nadkrytycznym lub cieczy z wysokociśnieniowego wymiennika ciepła w nadkrytycznych układach CO₂. Zawór ICMTS może również pełnić inne funkcje regulacyjne w układach z CO₂. Jest zbudowany w taki sposób, aby siły otwierania i zamykania były zrównoważone. Jest przeznaczony do użytku w wysokociśnieniowych układach CO₂ i instalacjach o maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 140 bar / 2030 psig.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulator wydajności AK-PC 782AAK-PC 782A to kompletne regulatory wydajności sprężarek i chłodnic gazu w nadkrytycznych obiegach CO2 typu booster ze sprężaniem równoległym.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory silnikowe ICM Flexline™Zawory z serii Danfoss ICV Flexline™ bezpośrednio sterowane silnikiem ICM są szybkie i proste w obsłudze, instalacji i serwisie ze względu na ich niewielką masę i zwartą konstrukcję.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zespoły strumienic Multi Ejector Solution™Zespoły strumienic Danfoss Multi Ejector Solution™ zapewniają, że układy nadkrytyczne CO₂ w placówkach handlowych są energooszczędne w każdym klimacie.
Oprogramowanie
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Coolselector®2: We did complex — you do awesome
Coolselector®2 features unbiased calculations for the selection of refrigeration and air conditioning components based on the user’s requirements or based on standard operating conditions.