Skuteczna ochrona
Nowy filtr odwadniacz Danfoss ELIMINATOR® 1,5 cala sześciennego zoptymalizowano pod kątem zastosowań w witrynach chłodniczych oraz w innych małych urządzeniach handlowych. Został on specjalnie zaprojektowany, aby zminimalizować ilość czynnika w układzie chłodniczym i pomóc projektantom w zmieszczeniu się w restrykcyjnym limicie napełnienia do 150 g przy stosowaniu łatwopalnych czynników chłodniczych, takich jak R290 (propan). Filtry odwadniacze utrzymują układy chłodnicze w stanie suchym i czystym, chroniąc je przed korozją i innymi zanieczyszczeniami, które mogą utrudniać działanie układu lub prowadzić do awarii agregatu chłodniczego. Efektywny filtr odwadniacz sprawia również, że olej i czynnik chłodniczy nie ulegają rozkładowi, wydłużając w ten sposób prawidłową pracę i żywotność układu.
Prosta zaślepka umożliwia łatwy montaż nowego filtra odwadniacza
Filtr odwadniacz ELIMINATOR® ma wkład zapewniający szybkie tempo adsorpcji, a ze względu na brak sypkiego materiału odwadniającego nie wprowadza niepożądanych cząstek do czynnika chłodniczego, co powszechnie występuje w przypadku odwadniaczy z elementami miedzianymi. Został on również zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności przepływu oraz małego spadku ciśnienia w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji i konserwacji. Rdzeń typu DML składa się w 100% z sita molekularnego o najwyższej wydajności odwadniania, natomiast rdzeń typu DCL zawiera 80% sita molekularnego i 20% aktywowanego tlenku glinu o wysokiej wydajności pochłaniania wilgoci i adsorpcji kwasów.
Filtr odwadniacz ELIMINATOR® 1,5 cala sześciennego współpracuje ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi, w tym z naturalnymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak węglowodory i CO2 w układach podkrytycznych (do 46 barów).
Prosta zaślepka ułatwia montaż nowego filtra odwadniacza. Czarna, wysokiej jakości, trwała powłoka nadaje filtrowi atrakcyjny wygląd i zapewnia ochronę w trudnych warunkach. Dostępne są różne konfiguracje, w tym przyłącza dla pojedynczych lub podwójnych wlotów. Inne wersje są dostępne na zamówienie.
Cechy i korzyści
Skuteczna ochrona sprężarek, skraplaczy i innych elementów instalacji
Najlepsza w swojej klasie wydajność, skuteczna filtracja i absorpcja wilgoci
Kompaktowa konstrukcja minimalizuje zużycie czynnika chłodniczego, co pomaga w osiągnięciu wartości granicznych 150 g dla łatwopalnych czynników chłodniczych
Współpracuje z najpopularniejszymi typami czynników chłodniczych, takimi jak HCFC, HFC i HC, w zakresie ciśnienia do 46 barów (667 psi)
Długi okres eksploatacji
Dostępne z różnymi przyłączami w celu ułatwienia instalacji
Wsparcie techniczne i serwis firmy Danfoss
Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Tworzymy inżynierię jutra. Razem. Dziś.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | 1.5 cu in filter drier leaflet | Hiszpański kastylijski | Multiple | 29 kwi, 2015 | 709.5 KB | |
Ulotka | 1.5 cu in filter drier leaflet | Chiński (CN) | Multiple | 23 mar, 2016 | 365.3 KB | |
Ulotka | 1.5 cu in filter drier leaflet | Angielski | Multiple | 14 lut, 2015 | 361.2 KB | |
Ulotka | Chroń swój system HVAC/R za pomocą najbardziej niezawodnego, dostępnego na rynku filtra odwadniacza | Polski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Chiński (CN) | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.8 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Rosyjski | Multiple | 28 cze, 2019 | 11.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Szwedzki | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Włoski | Multiple | 05 kwi, 2024 | 12.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Francuski | Francja | 05 lut, 2024 | 19.3 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Angielski | Multiple | 08 kwi, 2024 | 2.4 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Portugalski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Duński | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Niemiecki | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.8 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Indonezyjski | Multiple | 06 lip, 2016 | 2.5 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 08 mar, 2024 | 11.8 MB |
Oprogramowanie
Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DML ELIMINATOR®, przyłącza miedziane do lutowania — 023Z8252
Zoptymalizowany pod kątem czynników chłodniczych HFC i HCFC oraz olejów mineralnych lub alkilobenzenowych.
Wkład w 80% z sitem molekularnym i w 20% z aktywowanym tlenkiem glinu.
Zakres temperatury: -40°C – +70°C. -
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DML ELIMINATOR®, przyłącza miedziane do lutowania — 023Z8250
Zoptymalizowane pod kątem czynników chłodniczych HFC i olejów poliestrowych (POE) lub polialkiloglikolowych (PAG).
100% sito molekularne 3Å
Zakres temperatury: -40°C – +70°C.
Szkolenia
Dowiedz się więcej o filtrach odwadniaczach DML i DCL
Ochrona przed podróbkami
Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawdzić, czy kupowany produkt zapewnia autentyczną jakość Danfoss.