Filtry odwadniacze o wysokiej wydajności odwadniania
W dwukierunkowych filtrach odwadniaczach DMB/DCB przepływ czynnika chłodniczego zawsze odbywa się od zewnętrznej części wkładu filtra do wewnątrz. W ten sposób wszystkie cząsteczki zanieczyszczeń są zatrzymywane niezależnie od kierunku przepływu.
Filtry odwadniacze DCB składają się w 80% z sita molekularnego oraz w 20% z aktywowanego tlenku glinu, co czyni je idealnym połączeniem dla systemów, które pracują w wysokich temperaturach skraplania i wymagają wysokiej wydajności odwadniania. Szczególnie polecane są do stosowania z czynnikami chłodniczymi HCFC i olejem mineralnym, a także z czynnikami chłodniczymi HFC i olejem poliestrowym.
Filtry odwadniacze DMB są w 100% wyposażone w rdzeń z sitem molekularnym o wysokiej wydajności odwadniania i minimalizują ryzyko tworzenia się kwasów (hydrolizy). Zalecane są do stosowania z czynnikami chłodniczymi HFC i HCFC oraz olejem poliestrowym.
Cechy i korzyści
Dwukierunkowe filtry odwadniacze
Zapewniają szybkie i skuteczne wchłanianie wilgoci oraz kwasów organicznych i nieorganicznych
Korpus filtra posiada dopuszczenie UL dla maksymalnego ciśnienia roboczego do 46 bar/667 psig
Filtry są dostępne z przyłączami do lutowania (ze stali miedziowanej) i śrubunkowymi.
Zmiana kierunku przepływu nie powoduje uwalniania zanieczyszczeń.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtry odwadniacze DCRFiltry odwadniacze DCR ELIMINATOR® chronią instalacje chłodnicze, mroźnicze i klimatyzacyjne przed wilgocią, kwasami i cząstkami stałymi. Filtr odwadniacz DCR tworzy zespół elementów składający się z korpusu DCR, pokrywy górnej i wymiennych wkładów typu 48-DM, 48-DC, 48-DA i 48-F.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hermetyczne filtry odwadniacze DMT dla CO₂Hermetyczny filtr odwadniacz DMT jest specjalnie zaprojektowany do układów nadkrytycznych z CO2, w których panuje ciśnienie do 140 bar. Filtry odwadniacze są dostarczane z przyłączami śrubunkowymi lub stalowymi pokrytymi miedzią.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hermetyczne filtry odwadniacze DML/DCL, zoptymalizowane pod kątem czynników HFCFiltry odwadniacze są optymalizowane pod kątem czynników HFC i olejów mineralnych lub benzenowych. Zgodność z czynnikami chłodniczymi R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407F, R290, R452A, R444B, R449A, R448A i R450A. Produkt jest dopuszczony dla czynników R290, R600 oraz R600a na podstawie oceny źródła zapłonu zgodnie z normą EN13463-1.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Chroń swój system HVAC/R za pomocą najbardziej niezawodnego, dostępnego na rynku filtra odwadniacza | Polski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Angielski | Multiple | 08 kwi, 2024 | 2.4 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Włoski | Multiple | 05 kwi, 2024 | 12.2 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 08 mar, 2024 | 11.8 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Francuski | Francja | 05 lut, 2024 | 19.3 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Rosyjski | Multiple | 28 cze, 2019 | 11.6 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Chiński (CN) | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.8 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Portugalski | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Szwedzki | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Indonezyjski | Multiple | 06 lip, 2016 | 2.5 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Duński | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.7 MB | |
Ulotka | Overview Brochure: Filter driers | Niemiecki | Multiple | 21 lis, 2018 | 11.8 MB |
Oprogramowanie
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Ochrona przed podróbkami
![Identyfikacja i walka z podróbkami produktów Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawdzić, czy kupowany produkt zapewnia autentyczną jakość Danfoss.