Mózg inteligentnego sklepu
Jednostki nadrzędne typu Danfoss System Manager są kluczowym elementem układów automatyki z rodziny ADAP-KOOL® dla inteligentnych instalacji chłodniczych, grzewczych i klimatyzacyjnych w obiektach detalicznego handlu żywnością. Menedżer systemu jest mózgiem układu i koordynuje transmisję danych do i z poszczególnych sterowników, w tym danych dotyczących temperatury na potrzeby prowadzenia ich rejestracji i załączania alarmów. Jednostki te można skonfigurować w celu optymalizacji różnych funkcji, takich jak regulacja ciśnienia ssania czy skoordynowane odszranianie, co skutkuje znaczną oszczędnością energii i optymalną regulacją temperatury.
Menedżer systemu AK-SM 800A
Jednostki nadrzędne typu AK-SM 800A są ulepszonymi modelami z rodziny System Manager 800, zbudowanymi na nowej, wydajnej platformie elektronicznej, z naciskiem na efektywność konfiguracji i serwisu, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego zakresu zastosowania w detalicznym handlu żywnością. Do najważniejszych cech jednostek AK-SM 800A należą:
- Nowa platforma elektroniczna: czterordzeniowy procesor zapewniający rozszerzoną pamięć, dodatkowe porty przyłączeniowe i ogólne możliwości przyszłego rozwoju.
- Szeroki zakres zastosowań w obiektach detalicznego handlu żywnością: obsługa różnorodnych, spotykanych na całym świecie układów, zarówno scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych.
- Ulepszony interfejs użytkownika: nowy, ale wyglądający znajomo ekran dotykowy, obsługiwany przez interfejs przeglądarki internetowej w trybie zdalnego połączenia.
- Bezpieczne działanie: bezpieczna komunikacja internetowa (HTTPS), bezpieczne pobieranie pakietów oprogramowania, szyfrowane zarządzanie przez użytkownika.
- Punkt dostępu Wi-Fi: bezpieczny punkt dostępu Wi-Fi umożliwiający łatwiejsze połączenie (bez ingerencji w sieć firmową).
- Gotowość do modernizacji: wsteczna kompatybilność, w tym funkcje sterowania układami wycofanymi/starszymi i płynna ścieżka aktualizacji z wersji SC255/SC355/SM800.
- Dodatkowe dane: zwiększona pojemność pamięci i pełna obsługa biblioteki plików EDF.
Bezpieczeństwo
W modelu AK-SM 800A Danfoss wdraża najlepsze praktyki branżowe w zakresie bezpiecznej eksploatacji i serwisowania układów naszych klientów, w tym:
- Szyfrowany ruch internetowy (HTTPS)
- Zarządzanie hasłami
- Szyfrowanie wiadomości e-mail
- Autoryzacja użytkownika
- Izolowana sieć WIFI z limitem czasu
- Wstecznie kompatybilny interfejs XML (teraz wymaga bezpiecznego połączenia HTTPS)
- Wbudowane zapory sieciowe
- Ciągłe aktualizacje zabezpieczeń
Aby bezpieczeństwo naszych klientów pozostało na najwyższym poziomie, zdecydowanie zalecamy, aby zawsze zainstalować najnowszą wersję oprogramowania – można ją znaleźć tutaj.

Cyberbezpieczeństwo i aktualizacja AK-SM 800A
Martwisz się o bezpieczeństwo swoich zasobów cyfrowych? Zdobądź istotny wgląd w nadchodzące europejskie przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa i dowiedz się, jak wpływają one na bezpieczeństwo produktu System Manager AK-SM 800A.
Cechy i korzyści
Obsługuje pełen pakiet inteligentnych sterowników dla sklepów firmy Danfoss
Sprawdzone funkcje oszczędzania energii ADAP-KOOL®
Wydajne narzędzia wspomagające konfigurację i uruchomienie
Elastyczne monitorowanie i sterowanie poprzez AK I/O
Obsługa różnych urządzeń innych firm, obsługa formatu sklepu klienta
Dostęp mobilny w dowolnym miejscu i czasie
Wbudowana i konfigurowalna grafika
Otwarty protokół transmisji danych (Open Data Protocol) umożliwia łatwy dostęp i udostępnianie danych o działaniu urządzenia / łączność w chmurze
Narzędzie do zdalnego zarządzania wieloma lokalizacjami

Zapoznaj się z naszym nowym katalogiem produktów CO₂!
Zebraliśmy wszystkie nasze produkty i rozwiązania dotyczące CO2 i wyposażyliśmy każdy z nich w unikalny numer kodu, dzięki czemu możesz teraz bez wysiłku odkrywać nasze rozwiązania w zakresie CO2.

Przeczytaj więcej o naszym zmodernizowanym menedżerze systemu i platformie oprogramowania

Storeview Web
Storeview Web - Pełny zdalny dostęp do jednostek AK-SM800A i AK-SM800. Oprogramowanie działa na wielu platformach, w tym przeglądarkach, komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych.

Getting supermarkets to net zero
With the world’s population expected to reach 10 billion people by 2050, sustainable food retail and storage are more important than ever. Yet this is an often-overlooked step in the decarbonization of society.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-SM seria 800Jednostka nadrzędna (menadżer systemu) to element układu automatyki chłodniczej używany razem ze sterownikami systemu ADAP-KOOL. Jednostka nadrzędna umożliwia budowę kompleksowych ukłądów automatyki z monitorowanie alarmów i rejestrowaniem danych dla zdecentralizowanych instalacji chłodniczych.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | AK-SC 255 / SM 800 to AK-SM 800A conversion | English | Multiple | 17 kwi, 2024 | 1.8 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800A series | French | Multiple | 11 kwi, 2023 | 11.9 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800A series | Italian | Multiple | 11 kwi, 2023 | 11.9 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800A series | Polish | Multiple | 28 kwi, 2023 | 11.9 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800A series | Portuguese | Brazil | 11 kwi, 2023 | 39.6 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800A series | German | Multiple | 11 kwi, 2023 | 11.9 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800A series | Chinese (CN) | Multiple | 11 kwi, 2023 | 12.1 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800A series (SW Ver. 4.2x) | English | Multiple | 01 kwi, 2025 | 19.4 MB | |
User guide | AK-System Manager, AK-SM 800A series (Ver. 4.0) | Spanish, Castilian | Multiple | 16 paź, 2024 | 12.3 MB | |
Design guide | Communications between controllers and AK-SM 800A | English | Multiple | 31 paź, 2022 | 2.6 MB | |
Design guide | Communications between controllers and AK-SM 800A | Ukrainian | Ukraine | 14 wrz, 2023 | 2.4 MB | |
Design guide | Communications between controllers and AK-SM 800A | French | Multiple | 21 sie, 2023 | 2.7 MB | |
Design guide | Communications between controllers and AK-SM 800A | Spanish, Castilian | Multiple | 21 sie, 2023 | 2.7 MB | |
Brochure | Smart Store Brochure | English | Multiple | 10 mar, 2025 | 14.2 MB | |
Brochure | System Manager AK-SM 800A - For smart operational excellence in food retail | Polish | Poland | 17 lis, 2023 | 2.1 MB | |
Brochure | System Manager AK-SM 800A - For smart operational excellence in food retail | Spanish, Castilian | Spain | 18 maj, 2023 | 9.8 MB | |
Brochure | System Manager AK-SM 800A - For smart operational excellence in food retail | English | Multiple | 28 cze, 2023 | 1.9 MB | |
Installation guide | System Manager, AK-SM 800A series | Portuguese | Brazil | 16 paź, 2024 | 902.4 KB | |
Installation guide | System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide | English | Multiple | 15 paź, 2024 | 909.6 KB | |
Installation guide | System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide | Chinese (CN) | Multiple | 16 paź, 2024 | 1.2 MB | |
Installation guide | System Manager, AK-SM 800A series - Installation Guide | French | Multiple | 16 paź, 2024 | 907.9 KB | |
Data sheet | System manager, type AK-SM 800A series | Spanish, Castilian | Multiple | 07 gru, 2022 | 891.8 KB | |
Data sheet | System manager, type AK-SM 800A series | Chinese (CN) | Multiple | 07 gru, 2022 | 918.0 KB | |
Data sheet | System manager, type AK-SM 800A series | English | Multiple | 28 cze, 2024 | 729.6 KB | |
Data sheet | System manager, type AK-SM 800A series | Portuguese | Brazil | 07 gru, 2022 | 894.1 KB | |
Data sheet | System manager, type AK-SM 800A series | Polish | Multiple | 07 gru, 2022 | 933.5 KB | |
Data sheet | System manager, type AK-SM 800A series | Italian | Multiple | 07 gru, 2022 | 874.6 KB | |
Data sheet | System manager, type AK-SM 800A series | French | Multiple | 07 gru, 2022 | 894.1 KB | |
Data sheet | System manager, type AK-SM 800A series | German | Multiple | 07 gru, 2022 | 898.9 KB |
Oprogramowanie

Oprogramowanie Danfoss ADAP-KOOL®
Zoptymalizowane komputerowo systemy Danfoss ADAP-KOOL® zapewniają naszym klientom kompleksowe rozwiązania dla sklepów. Za pomocą różnych narzędzi można wykonywać symulacje, programować nastawy, dokonywać uruchomień, gromadzić i prezentować dane, obsługiwać alarmy i monitorować codziennie instalacje chłodnicze.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alsense IoT cloud platformNasze dynamiczne usługi cyfrowe oferowane są za pośrednictwem chmury Alsense IoT Cloud, którą zaprojektowano tak, aby spełnić wszystkie Twoje potrzeby techniczne. Posiada niezawodne zabezpieczenia, umożliwia dynamiczną skalowalność i ciągłą funkcjonalność.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-LM 340AAK-LM 340A jest kompletnym urządzeniem monitorującym z możliwością realizacji funkcji przekaźnikowych. JEdnostka monitorująca służy do zbierania informacji o temperaturze, ciśnieniu, funkcjach itp.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-LM 350AK-LM 350 jest kompletnym urządzeniem monitorującym z opcją regulacji za pomocą przekaźników. Urządzenie monitorujące służy do zbierania informacji o temperaturze, ciśnieniu, funkcjach itp. w urządzeniach i komorach chłodniczych w obiektach handlowych i przemysłowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Storeview web - Pełny zdalny dostęp do jednostek AK-SM800A i AK-SM800Storeview Web to platforma oprogramowania, która oferuje bezpieczny i nowoczesny interfejs użytkownika, zapewniający pełny dostęp do menedżera systemu AK-SM800A i innych wybranych starszych modeli.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alsense Food Retail dla detalicznego handlu żywnościąWitamy na platformie usług IoT dla detalicznego handlu żywnością Alsense, w najnowszym rozwiązaniu chmurowym firmy Ddanfoss Cooling dla chłodniczego wyposażenia supermarketów i sklepów spożywczych. Nasza oferta usług to zrównoważony, skalowalny i bezpieczny portal do optymalizacji pracy placówek detalicznego handlu żywnością. Dzięki temu rozwiązaniu łatwo osiągniesz potrzebną efektywność.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sterowniki parownika i regulacja parametrów w pomieszczeniuDanfoss oferuje gamę sterowników do parowników z termostatycznymi lub elektrycznymi zaworami rozprężnymi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sterowniki sprężarek i skraplaczyDanfoss oferuje szeroką gamę regulatorów wydajności sprężarek i skraplaczy do zastosowań w handlu detalicznym artykułami spożywczymi, w kompaktowych, jak również w dużych układach.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Case controlsTwój system chłodniczy to naturalne miejsce poszukiwania możliwości oszczędności energii. Aby wykorzystać ten potencjał, potrzebujesz sterownika, zaworu rozprężnego i czujników o wysokiej dokładności, które są wystarczająco inteligentne, aby zapewnić współpracę technologiczną — oraz jednostki centralnej (system manager), który pomoże Ci zobaczyć i kontrolować szerszy obraz działania instalacji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inteligenta integracja sieciElastyczność w zakresie zapotrzebowania na chłodzenie, podłączenie do sieci ciepłowniczych/chłodniczych oraz wykorzystanie nadmiaru mocy sprężarek to możliwości ponownego wykorzystania energii w sklepie
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inteligentna integracja układów chłodzenia, HVAC i oświetleniaElastyczność w zakresie zapotrzebowania na chłodzenie, podłączenie do sieci ciepłowniczych/chłodniczych oraz wykorzystanie nadmiaru mocy sprężarek to nowe możliwości, które mogą sprawić, że sklep stanie się dostawcą energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rozwiązania dla parownikówSzeroka gama elementów automatyki zapewnia wymaganą elastyczność w konfiguracji najbardziej niezawodnego i energooszczędnego rozwiązania dla każdego sklepu w sieci.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sklepy małoformatoweRozwiązania dla sklepów małoformatowych firmy Danfoss są dostosowane do szczególnych wymagań małych sklepów w zakresie chłodnictwa w handlu żywnością.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart store (Inteligentny sklep)Automatyka Smart Store (Inteligentny sklep) zwiększa bezpieczeństwo żywności i obniża rachunki za energię dzięki zintegrowanej i inteligentnej regulacji pracy urządzeń chłodniczych, HVAC, oświetlenia i innych elementów.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }W odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie, firma Danfoss pomaga przekształcać supermarkety w sklepy inteligentneDzięki programowi reagowania na zapotrzebowanie IoT, wykorzystanie sterowników i jednostek nadrzędnych firmy Danfoss umożliwił firmie Giant Eagle poprawę bezpieczeństwa żywności, skuteczniejsze wykrywanie usterek oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Technika chłodnicza firmy Danfoss dla supermarketówW luksusowym centrum handlowym Paseo La Galeria, w celu polepszenia efektywności energetycznej w chłodnictwie żywności, firma Danfoss dostarczyła supermarketowi „Superseis” układ automatyki zarządzający poszczególnymi instalacjami.
Filmy