Regulacja przemysłowych instalacji chłodniczych łatwiejsza niż kiedykolwiek przedtem
Nowy regulator EKE 400 zaprojektowano specjalnie na potrzeby sterowania pracą parowników w przemysłowych układach chłodniczych – zarówno małych, jak i dużych. W oparciu o strukturę rozproszonego systemu sterowania (DCS), zaawansowane algorytmy regulacji oraz kreator szybkiej nastawy i uruchomienia, sterownik EKE 400 wydatnie skraca czas instalowania układu automatyki, obniża koszty i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji urządzeń.
Sterownik parownikowy EKE 400 kompleksowo zawiaduje pracą parownika, optymalizując tryb chłodzenia i odszraniania (w układach amoniakalnych, na CO2 i z czynnikami HFC/HCFC). Nadaje się do sterowania odszranianiem zarówno parowników zalanych, jak i zasilanych ciśnieniowo* oraz pozwala na realizację różnych metod, włącznie z odszranianiem gorącymi parami (z regulacją ciśnienia lub drenażu skroplin) oraz za pomocą grzałek elektrycznych i cieczy.
Łatwy w użyciu kreator umożliwia szybkie wprowadzenie kluczowych nastaw i szybkie uruchomienie układu, zaś predefiniowane procedury zapewniają niezawodność chłodzenia i odszraniania. Sterownik EKE 400 zaprojektowano specjalnie dla jak najlepszego wykorzystania możliwości zaworów marki Danfoss. Jednakże regulator pracuje również z zaworami innych producentów.
Sterownik EKE 400 wyposażono w możliwość transmisji danych w protokole MODBUS, co umożliwia jego integrację ze scentralizowanym układem sterowania opartym na nadrzędnym sterowniku programowalnym (PLC). Wszakże może on również pracować samodzielnie.
Cechy i korzyści
Przeznaczenie dla chłodnictwa przemysłowego
Specjalizowany sterownik parownikowy kompleksowo i optymalnie zawiadujący trybem chłodzenia i odszraniania
Jeden sterownik dla każdego parownika
Dla małych i dużych układów
Możliwość sterowania procesem odszraniania parowników zalanych i zasilanych ciśnieniowo*
Realizacja różnych metod odszraniania: gorącymi parami, elektrycznie bądź cieczą
Ekonomiczne instalowanie i łatwe nastawianie
Rozproszony system sterowania (DCS) oznacza niższe koszty instalowania w porównaniu do scentralizowanych układów z nadrzędnymi sterownikami programowalnymi (PLC)
Łatwy w użyciu kreator umożliwia szybkie wprowadzenie kluczowych nastaw, redukując konieczność programowania PLC przy instalacji.
Narzędzia firmy Danfoss umożliwiają kopiowanie nastaw do wielu sterowników EKE 400
Sterownik przystosowany specjalnie do jak najlepszego wykorzystania możliwości zaworów marki Danfoss
Pracuje także z zaworami innych producentów
Protokół komunikacji MODBUS umożliwia integrację z centralnym układem sterowania z PLC
CANbus umożliwia połączenie i skoordynowanie pracy kilku sterowników EKE 400
Możliwość samodzielnej pracy, bez nadrzędnego sterownika PLC
Bezpieczeństwo i efektywność pracy
Rozwiązanie standaryzowane, o wysokiej elastyczności
Predefiniowane procedury dla niezawodnego chłodzenia i odszraniania
Zgodność z wymogami IIAR w zakresie odszraniania gorącymi parami
Kreator wspomagający właściwy dobór zaworów do konkretnych parowników
Mniejsze znaczenie doświadczenia obsługi w programowaniu sterowników PLC
Kompleksowe rozwiązanie firmy Danfoss
Jeden punkt kontaktowy w kwestiach związanych z zaworami / napędami / czujnikami / sterownikamit

Sterownik parownikowy EKE 400
Sterownik parownikowy EKE 400 marki Danfoss zaprojektowano specjalnie dla przemysłowych i dużych komercyjnych układów chłodniczych, z myślą o znacznym skróceniu czasu instalowania i obniżeniu kosztów.