Przyjazny interfejs użytkownika i niezwykłe możliwości połączeń sieciowych
EKE 347 to nowa seria regulatorów poziomu czynnika, która zastępuje serię EKC 347. Regulatory EKE 347 służą do regulacji poziomu ciekłego czynnika. Regulator jest połączony z czujnikiem, który w sposób ciągły dokonuje pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku.
Regulator EKE 347, wyposażony w intuicyjny interfejs i szerokie funkcje łączności sieciowej, zapewnia zupełnie nowy standard sterowania.
Sterownik EKE 347 jest przeznaczony do regulacji poziomu cieczy w takich elementach instalacji jak:
- zbiorniki pompowe,
- ekonomizery,
- oddzielacze cieczy.
- skraplacze,
- chłodnice międzystopniowe,
- zbiorniki cieczy.
Do sterownika przesyłany jest sygnał 4–20 mA z czujnika radarowego AKS4100(U) dokonującego dokładnych pomiarów poziomu cieczy w zbiorniku. Sygnał analogowy lub cyfrowy uzyskany za pomocą zaawansowanych logarytmów jest używany do płynnego sterowania odpowiednio zaworami z siłownikiem ICM lub zaworami elektromagnetycznymi.

Funkcjonalny interfejs, łatwa konfiguracja i obsługa protokołu MODbus
Przeczytaj broszurę i przejdź na wyższy poziom sterowania lokalnego.
Cechy i korzyści
Przejrzystość: wyświetlanie informacji graficznych i tekstowych
Łatwa komunikacja: łatwa integracja z systemami PLC
Intuicyjna konfiguracja: wygodne nastawianie przy użyciu szybkiego kreatora
Globalne zastosowania: obsługa w języku angielskim i wielu innych językach

Czujniki poziomu cieczy AKS4100
Czujnik poziomu cieczy AKS 4100 zapewnia zupełnie nowy poziom elastyczności i dokładności.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Rosyjski | Multiple | 23 mar, 2015 | 739.9 KB | |
Ulotka | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Duński | Multiple | 23 mar, 2015 | 720.4 KB | |
Ulotka | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Polski | Multiple | 23 mar, 2015 | 724.6 KB | |
Ulotka | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Francuski | Multiple | 23 mar, 2015 | 732.5 KB | |
Ulotka | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Chiński (CN) | Multiple | 10 lis, 2014 | 813.1 KB | |
Ulotka | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Holenderski, flamandzki | Multiple | 23 mar, 2015 | 729.7 KB | |
Ulotka | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Portugalski | Multiple | 23 mar, 2015 | 725.5 KB | |
Ulotka | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Hiszpański kastylijski | Multiple | 23 mar, 2015 | 719.9 KB | |
Ulotka | Danfoss EKE 347 Liquid Level Controller Sales Brochure | Angielski | Multiple | 23 mar, 2015 | 653.9 KB | |
Karta katalogowa | Liquid Level Controller, EKE 347 | Chiński (CN) | Multiple | 21 lut, 2023 | 2.9 MB | |
Karta katalogowa | Liquid Level Controller, EKE 347 | Hiszpański kastylijski | Multiple | 21 lut, 2023 | 2.7 MB | |
Karta katalogowa | Liquid Level Controller, EKE 347 | Rosyjski | Multiple | 21 lut, 2023 | 2.9 MB | |
Karta katalogowa | Liquid Level Controller, EKE 347 | Francuski | Multiple | 21 lut, 2023 | 2.7 MB | |
Karta katalogowa | Liquid level controller, type EKE 347 | Angielski | Multiple | 02 wrz, 2024 | 18.3 MB |