Zaprojektowane w celu zmniejszenia zużycia energii
ETC 1C to sterownik szafowy, zaprojektowany w celu zmniejszenia zużycia energii poprzez zastąpienie elektromechanicznych termostatów w komercyjnych zastosowaniach chłodniczych.
Sterownik ETC 1C charakteryzuje się wysoką dokładnością w połączeniu z małymi różnicami łączeń i wąskimi tolerancjami, zapewniając lepszą funkcjonalność chłodziarek do piwa i urządzeń do chłodzenia wody. Zawór ma wbudowane przekaźniki czasowe usprawniające odszranianie.
ETC 1H to elastyczna platforma mikro-regulatorów z konfigurowalnym oprogramowaniem. Dostępne są również standardowe wersje o funkcjonalności podobnej do tradycyjnych termostatów elektromechanicznych. Dostępna jest opcja zdalnego wyświetlania.
Cechy i korzyści
Precyzyjna regulacja temperatury
Niskie zużycie energii
Zgodność z szeroką gamą czujników do różnych zastosowań
Doskonałe funkcje ochrony sprężarki
Dostępna jest opcja zdalnego wyświetlania.
Odszranianie według czasu lub temperatury

Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych globalnych Centrach rozwoju zastosowań oferujemy środowisko współpracy z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Kształtujemy technikę jutra. Razem. Dziś.