Kompletny system
Danfoss oferuje kompletne układy monitorowania i optymalizacji pracy wszelkich handlowych układów chłodniczych, w takich obiektach jak na przykład witryny chłodnicze, osuszacze powietrza, komory chłodnicze, ciężarówki i przyczepy.
W szerokiej gamie sterowników elektronicznych Danfoss znajdziesz:
- Regulatory temperatury do instalacji chłodniczych
- Regulatory do sprężarek i skraplaczy
- Urządzenia do regulacji prędkości obrotowej sprężarek, skraplaczy i wentylatorów
- Sterowniki parowników z termostatycznymi zaworami rozprężnymi
- Programowalne sterowniki dla parowników z elektronicznie sterowanymi zaworami rozprężnymi
- Jednostki zarządzania systemem
Cechy i korzyści
Wyśmienita niezawodność potwierdzona przez miliony instalacji na całym świecie
Sterowniki elektroniczne do prawie wszystkich handlowych układów chłodniczych
Całe zakupy w jednym punkcie — wszystkie potrzebne produkty od jednego dostawcy

Broszura na temat sterowników chłodniczych
Przeczytaj broszurę dotyczącą sterowników chłodniczych ERC i ETC i dowiedz się więcej.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Control (AK-RC 101/103)Podstawowa regulacja pracy parownika w układach komór chłodniczych z termostatycznym zaworem rozprężnym (TXV) i agregatem skraplającym.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ ControlOptyma™ Control is a cold room controller specifically designed for safety, protection, control, and ease of installation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ERC — uniwersalne regulatory temperaturyERC jest uniwersalnym sterownikiem chłodniczym, który zapewnia kontrolę temperatury i odszraniania. Dzięki ograniczeniu ogólnego poziomu kosztów całkowitych, spełnia wymagania dzisiejszych zaawansowanych zastosowań komercyjnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ETC — elektroniczne regulatory temperaturyETC 1C to sterownik szafowy, zaprojektowany w celu zmniejszenia zużycia energii poprzez zastąpienie elektromechanicznych termostatów w komercyjnych zastosowaniach chłodniczych.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | ERC-ETC | Angielski | Multiple | 20 paź, 2014 | 277.0 KB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sterowniki programowalne — MCXGama uniwersalnych sterowników programowalnych MCX firmy Danfoss zapewnia funkcjonalność i niezawodność, których potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych (HVAC/R).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sterowniki parownika i regulacja parametrów w pomieszczeniuDanfoss oferuje gamę sterowników do parowników z termostatycznymi lub elektrycznymi zaworami rozprężnymi.