Regulatory przegrzania

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Oprogramowanie
  • Powiązane produkty
  • Szkolenia

Niezawodne i skuteczne regulatory przegrzania

Aby zapewnić precyzyjną regulację przegrzania w układzie klimatyzacyjnym, wybierz niezawodny i skuteczny sterownik przegrzania firmy Danfoss. Nasze sterowniki pomogą osiągnąć wysoką efektywność energetyczną i niezawodność przez cały okres eksploatacji.

Sterowniki przegrzania są łatwe w instalacji, kompaktowe, lekkie i współpracują ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi.

Nasze sterowniki pozwalają uzyskać oszczędności całkowitych kosztów i wysoką efektywność energetyczną we wszystkich urządzeniach klimatyzacyjnych.

Kolekcja sterowników przegrzania Danfoss — broszura

Kolekcja regulatorów przegrzania

Oszczędność energii i kosztów utrzymania przy jednoczesnej poprawie niezawodności układu. Sterowniki przegrzania Danfoss expert EKE zostały zaprojektowane, aby pomóc producentom OEM w szybszym tworzeniu bardziej efektywnych agregatów chłodniczych, pozwalającym ograniczyć koszty projektowania i eksploatacji.

Cechy i korzyści

Precyzyjna regulacja przegrzania do najniższego możliwego poziomu

Optymalne zasilanie parownika

Łatwa instalacja i niezawodne działanie

Zwarta i lekka konstrukcja

Długi okres eksploatacji

Dostępna funkcja maksymalnego ciśnienia roboczego (funkcja MOP)

Funkcje bezpieczeństwa i sygnalizacja alarmów

 ETS Colibri® — Danfoss

Rewolucyjny ETS Colibri®

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w projektowaniu i produkcji elektrycznych zaworów rozprężnych, firma Danfoss wprowadza na rynek najbardziej innowacyjny i specjalnie zaprojektowany zawór ETS Colibri®.

Gama produktów

Oprogramowanie

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Elektryczny zawór rozprężny ETS — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elektryczny zawór rozprężny ETS — Danfoss } else { Elektryczny zawór rozprężny ETS — Danfoss }
    Elektryczne zawory rozprężne ETS

    ETS to oznaczenie elektrycznych zaworów rozprężnych przeznaczonych do precyzyjnej regulacji zasilania czynnikiem parowników w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Tłok zaworowy i liniowa charakterystyka regulacyjna zapewniają pełne odciążenie grzybka sprawiając, że zawór pracuje poprawnie niezależnie od kierunku przepływu czynnika oraz gwarantuje szczelne zamknięcie. Zawory ETS są zgodne ze sterownikami elektronicznymi firmy Danfoss oraz innych producentów.

  • if (isSmallPicture) { Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty — Danfoss } else { Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty — Danfoss }
    Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty do chłodnictwa

    Asortyment wyłączników ciśnieniowych i termostatów obejmuje wiele zastosowań w chłodnictwie i klimatyzacji. Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty dzielą się na dwie kategorie: Standardowe KP oraz RT do zastosowań w trudnych warunkach. Wyłączniki te mogą być także wykonane w wersji przeznaczonej do czynników fluorowcopochodnych i amoniaku.

  • if (isSmallPicture) { Czujniki temperatury dla chłodnictwa — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Czujniki temperatury dla chłodnictwa — Danfoss } else { Czujniki temperatury dla chłodnictwa — Danfoss }
    Czujniki temperatury dla chłodnictwa

    Chłodnicze czujniki temperatury znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Czujnik Pt 1000 spełnia wymagania normy DIN/IES 751 klasy B i zapewnia dokładny i niezawodny sygnał temperaturowy do wykorzystania w układach regulacji, zabezpieczeń i rejestracji danych.

  • if (isSmallPicture) { Chłodnicze przetworniki ciśnienia — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Chłodnicze przetworniki ciśnienia — Danfoss } else { Chłodnicze przetworniki ciśnienia — Danfoss }
    Chłodnicze przetworniki ciśnienia

    Chłodnicze przetworniki ciśnienia znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji obiektów handlowych oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Są one wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zapewniają zgodność z fluorowymi i naturalnymi czynnikami chłodniczymi, natomiast spawanie laserowe bez miękkich uszczelek gwarantuje hermetyczną szczelność przez wiele lat.

  • if (isSmallPicture) { HVAC, sterowniki dla oświetlenia i gospodarki energią — Danfoss; } else if (isBigColumns) { HVAC, sterowniki dla oświetlenia i gospodarki energią — Danfoss } else { HVAC, sterowniki dla oświetlenia i gospodarki energią — Danfoss }
    HVAC, sterowanie oświetleniem i energią

    Sterowniki, siłowniki i czujniki dla układów sterowania różnymi instalacjami w supermarkecie, takimi jak układy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenie.