Danfoss Turbocor® wersja TT: Sprężarki bezolejowe wykorzystujące czynnik chłodniczy HFC134a
Agregat sprężarkowy o wysokiej efektywności i przyjazny dla środowiska
Bezolejowe agregaty sprężarkowe Danfoss Turbocor® zaprojektowane specjalnie dla przemysłu HVAC, posiadają łożyska magnetyczne, dwustopniową sprężarkę odśrodkową, silnik z magnesami trwałymi o zmiennej prędkości obrotowej oraz inteligentne układy sterowania elektronicznego, co daje w efekcie najwyższą efektywność w branży, małą masę i gabaryty oraz niski poziom hałasu.
Sprężarki odśrodkowe Danfoss Turbocor® serii TT o wydajności znamionowej 60 - 200 ton / 200 - 700 kW, wykorzystujące przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy HFC134a, bez potencjału zubażania warstwy ozonowej i nie obarczony koniecznością wycofania przez zapisy Protokołu Montrealskiego. Dodatkowo, sprężarki mogą opcjonalnie pracować z niepalnym (klasa bezpieczeństwa A1) czynnikiem chłodniczym R513A o niskim współczynniku GWP.
![Turbocor – arkusz informacyjny – Danfoss](/media/4252/turbocor-fact-sheet.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Arkusz informacyjny Turbocor®
Modele TT, TG i VTT bezolejowych sprężarek odśrodkowych Danfoss Turbocor® charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami, które zmniejszają koszty eksploatacji i konserwacji w zastosowaniach klimatyzacyjnych.
Seria TT jest dostępna w czterech modelach sprężarek:
TT300 | TT350 | TT400 | TT700 |
|
|
|
|
Cechy i korzyści
Od 60 do 200 TR – do 200 do 700 kW z czynnikami chłodniczymi R134a i R513A
Znakomita efektywność energetyczna przy częściowym obciążeniu
Zwarta, lekka i prosta konstrukcja układu zmniejsza koszty instalacji i konserwacji
Opcja Soft Start redukuje prąd przy rozruchu
Wyjątkowo cicha praca – 70 dB(A)
Wymienione w ETL i zgodne z CE
![TurboTool – Danfoss](/media/4220/turbo-tool.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
TurboTool®
Serwis sprężarek Danfoss Turbocor® jest łatwiejszy niż kiedykolwiek dzięki aplikacji Danfoss TurboTool®. Możesz rozwiązywać potencjalne problemy bezpośrednio z poziomu telefonu komórkowego, opisując objawy w aplikacji i natychmiast otrzymując listę zaleceń, jak rozwiązać problem.
Dokumentacja
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTTSprężarka bezolejowa Danfoss Turbocor® model VTT jest dostępna w wersjach o wydajności do 400 ton / 1430 kW przy zastosowaniu czynnika R134a. Sprężarka jest przeznaczona dla agregatów chłodniczych chłodzonych wodą i wyparnie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TGModele TG sprężarek bezolejowych Danfoss Turbocor® są dostępne w czterech różnych wersjach o wydajności od 40 ton do 150 ton / 140 kW do 540 kW i przeznaczone do pracy z czynnikiem HFO1234ze o bardzo niskim współczynniku GWP.
Ochrona przed podróbkami
![Identyfikuj i zwalczaj podrobione produkty firmy Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.