Światowy lider w technologii sprężarek bezolejowych
Danfoss jest wiodącym producentem sprężarek bezolejowych i pionierem w dziedzinie sprężarek Turbocor® – pierwszych na świecie bezolejowych sprężarek z łożyskami magnetycznymi dla branży HVAC.
Sprężarki Danfoss Turbocor® wykorzystują zaawansowane rozwiązania techniczne, aby zapewnić wysoką efektywność i niski poziom hałasu przy małych gabarytach. Przodownictwo w branży osiągnięto dzięki zastosowaniu bezolejowych łożysk magnetycznych, które zapewniają sprawność na światowym poziomie i brak pogorszenia osiągów przez cały okres eksploatacji sprężarki. Silniki z magnesami trwałymi i zmienna prędkość obrotowa zapewniają niezrównaną efektywność przy pełnym i częściowym obciążeniu.
Bezolejowe sprężarki odśrodkowe Danfoss Turbocor® mogą być stosowane w agregatach chłodniczych chłodzonych powietrzem, wodą lub wyparnie, pracujących w różnorodnych zastosowaniach, takich jak chłodzenie dla komfortu, procesy niskotemperaturowe, przechowywanie lodu i odzyskiwanie ciepła. Mnogość zastosowań zaowocowała zainstalowaniem ponad 70 000 sprężarek w miejscach pracy na całym świecie.
Sprężarki Danfoss Turbocor® produkowane są w Tallahassee na Florydzie i w Szanghaju w Chinach, w zakładach posiadających certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Centra sprzedaży i serwisu znajdują się w USA, Europie i Azji i obsługują klientów na całym świecie.
Technologia Danfoss Turbocor® została wyróżniona nagrodami wielu prestiżowych organizacji, w tym USA EPA, AHRI/ASHRAE USA, Natural Resources Canada oraz Institute of Refrigeration z Anglii.
Cechy i korzyści
Sprężarki do agregatów chłodniczych i układów odwracalnych o wydajności od 40 TR (140 kW) do 400 TR (1407 kW)
Pionierskie bezolejowe sprężarki odśrodkowe zapewniające najniższe w swojej klasie koszty cyklu życia agregatów chłodniczych
Kompaktowe, lekkie i ciche rozwiązanie
Gama produktów gotowych do użycia z czynnikiem chłodniczym o bardzo niskim współczynniku GWP HFO-1234ze i R513A
Wymienione w ETL i zgodne z CE
Dla klientów OEM
Ze swoją ofertą sprężarek Turbocor® firma Danfoss obsługuje dużych producentów OEM agregatów chłodniczych dla branży HVAC. Dzięki fabrykom oraz ośrodkom sprzedaży i serwisu zlokalizowanym na całym świecie, nasi klienci OEM wprowadzają na rynek HVAC innowacyjne, niezawodne agregaty chłodnicze z odśrodkowymi sprężarkami Danfoss Turbocor.
Skontaktuj się z producentem OEM w celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej produktów Turbocor®. Nasze sprężarki sprzedajemy tylko producentom OEM agregatów chłodniczych. Wyszukaj poniżej producenta OEM w swoim regionie.

ChillerROI
Aplikacja Danfoss ChillerROI upraszcza proces podejmowania decyzji, umożliwiając oszacowanie zwrotu z inwestycji (ROI) przy użyciu kilku podstawowych informacji. Po prostu wprowadź parametry do aplikacji, a otrzymasz porównanie, które wyświetla oczekiwane długo- i krótkoterminowe koszty. Następnie możesz wybrać najlepszy agregat chłodniczy dla danej sytuacji.

Więcej informacji o agregatach chłodniczych?
Budowanie agregatów chłodniczych z wykorzystaniem produktów i rozwiązań firmy Danfoss umożliwia optymalizację efektywności energetycznej, skrócenie czasu projektowania i uzyskanie niezawodności pracy wielu typów agregatów chłodniczych, o różnorodnych zastosowaniach.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTTSprężarka bezolejowa Danfoss Turbocor® model VTT jest dostępna w wersjach o wydajności do 400 ton / 1430 kW przy zastosowaniu czynnika R134a. Sprężarka jest przeznaczona dla agregatów chłodniczych chłodzonych wodą i wyparnie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TGModele TG sprężarek bezolejowych Danfoss Turbocor® są dostępne w czterech różnych wersjach o wydajności od 40 ton do 150 ton / 140 kW do 540 kW i przeznaczone do pracy z czynnikiem HFO1234ze o bardzo niskim współczynniku GWP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TTSprężarki bezolejowe Danfoss Turbocor® serii TT dostępne są w czterech różnych wersjach o wydajności od 60 ton do 200 ton / 200 do 700 kW, wykorzystujących czynnik chłodniczy R134a lub niepalny R513A o niskim współczynniku GWP.
Oprogramowanie
Narzędzie Danfoss Turbocor® Service Monitoring pozwala na komunikację, monitorowanie, kalibrację i konfigurację sprężarek Danfoss Turbocor®.
Powiązane rozwiązania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rozwiązania bezolejoweToday’s HVAC systems have high demands. HVAC systems are not only required to meet energy and performance standards but also provide building owners with exceptional benefits.
Szkolenia
Centrum szkoleniowe Danfoss Turbocor®
Danfoss oferuje serię szkoleń mających na celu dostarczenie informacji niezbędnych do prowadzenia sprzedaży, obsługi i serwisu agregatów sprężarkowych Danfoss Turbocor® i układów w nie wyposażonych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć program szkoleniowy, który będzie zarówno bogaty w informacje, jak i przyjemny. Składa się on z wybranego harmonogramu sesji szkoleniowych, które opracowaliśmy zgodnie z wymaganiami naszych klientów. Wysoko wykwalifikowani i doświadczeni w praktyce instruktorzy Danfoss Turbocor® Learning Center zapewnią wysoki poziom szkolenia.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami pod adresem: turbocor.training@danfoss.com
Rejestracja i dane kontaktowe
- Przejdź na stronę internetową poświęconą szkoleniom serwisowym poniżej, aby zarejestrować się na kursy serwisowe i naprawcze
- Skontaktuj się z naszą grupą szkoleniową pod adresem turbocor.training@danfoss.com, aby uzyskać informacje na temat kursów niewymienionych w naszym katalogu
Zarejestruj się, wypełniając formularz rejestracyjny i odeślij go do nas:
Danfoss Turbocor Compressors Inc.
DTC Learning Center
1769 E. Paul Dirac Drive
Tallahassee, FL 32310
Telefon: +1 (850) 504-4800
Faks: +1 (850) 201-2901
E-mail: turbocor.training@danfoss.com
Liczba osób na szkoleniu jest ograniczona, a miejsca są przydzielane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Jeśli lista uczestników jest pełna, poinformujemy Cię o możliwości uczestniczenia w kursie w innym terminie. DTC zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub anulowania szkolenia.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.