Sprężarki do klimatyzacji autobusów i pociągów oraz chłodzenia środków transportu
Dzięki sprawdzonej konstrukcji i ciągłym innowacjom, mobilne sprężarki aluminiowe Danfoss BOCK® wnoszą istotny wkład w ochronę środowiska i zapewniają dobry klimat w autobusach i pociągach, a także w chłodzeniu środków transportu.
Obecnie od systemów klimatyzacji w autobusach i pociągach wymaga się zapewnienia optymalnego komfortu kierowcom i pasażerom. Priorytetami są: najwyższa możliwa efektywność energetyczna pojazdu i najlepsza kompatybilność środowiskowa. Koncentrujemy się na ogrzewaniu pojazdów za pomocą przyjaznych dla środowiska i bezemisyjnych pomp ciepła. Cięzar układu chłodniczego ma znaczenie w przypadku klimatyzacji autobusów, pociągów czy chłodzenia w transporcie.
Jeśli chodzi o sprężarki, nacisk kładzie się na wytrzymałe i płynnie działające lekkie elementy, które również w decydujący sposób przyczyniają się do zwiększenia wydajności całego systemu.
Cechy i zalety sprężarek mobilnych:
Efektywne zarządzanie ciepłem w autobusach i pociągach
Czynniki chłodnicze CO2 i o niskim GWP
Energooszczędne, lekkie i wytrzymałe
Płynna praca i niezrównana niezawodność
Zapoznaj się z ofertą sprężarek do transportu/mobilnych




Szukasz części zamiennych?
Katalog części zamiennych BOCKSHOP
SZUKAJ. KLIKNIJ. ZNAJDŹ.
Internetowy katalog części zamiennych umożliwia znalezienie odpowiednich części zamiennych i akcesoriów do sprężarek i agregatów BOCK za pomocą zaledwie kilku kliknięć.