Zmniejsz koszty eksploatacji układu chłodzenia wyposażenia telekomunikacyjnego i średnio w godzinie zaoszczędź do 250 W*
Agregaty sprężarkowe BD250GH.2/BD350GH zasilane napięciem 48 V DC do chłodzenia akumulatorów telekomunikacyjnych.
W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo nawet przez 16 godzin dziennie, sprężarki BD są w stanie nieprzerwanie chłodzić akumulatory do temperatury 25°C i w ten sposób optymalizować żywotność tych urządzeń. Zabezpiecz swój sygnał i oszczędzaj na kosztach konserwacji i wymiany.
Zużycie akumulatora jest dużym problemem. Sprężarki BD pozwolą Ci na:
- Stosowanie energooszczędnych sprężarek zasilanych prądem stałym o wysokim współczynniku COP.
- Zaprojektowanie systemu chłodzenia, który może pracować w oparciu o akumulatory, ogniwa słoneczne i turbiny wiatrowe bez konieczności konwersji na prąd zmienny.
- Uproszczenie konstrukcji całego systemu i zapewnienie maksymalnej wydajności.
*W porównaniu z innymi rozwiązaniami wymagającymi przetworzenia prądu stałego na zmienny o napięciu 230 V AC.

Ulotka techniczna
Pobierz ulotkę techniczną dla sprężarki zasilanej prądem stałym BD250GH.2 z czynnikiem R134a
Zalety produktów i korzyści dla klienta
Funkcje ... | ... które obniżają całkowity koszt systemu: |
|
|
Funkcje ... | ... zmniejszające zużycie energii |
|
|
Funkcje ... | ... obniżające koszty obsługi technicznej: |
|
|
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

COMPASS
COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.