Wysoka precyzja i efektywność kosztowa
U podstaw procesu
Sprężarki tłokowe z falownikiem firmy Danfoss pozwalają uniknąć przewymiarowania układów i krótkich cykli ich pracy. Sprężarka automatycznie dostosowuje się do aktualnego obciążenia. Dzięki połączeniu efektywnej sprężarki tłokowej Danfoss Maneurop® z przetwornicą częstotliwości marki Danfoss, firma oferuje innowacyjny i inteligentny zespół, w którym zmienne obroty zapewniają najwyższą efektywność w całym zakresie parametrów pracy układów precyzyjnego chłodzenia.
- Oszczędność energii: zwiększenie konkurencyjności produktów dzięki wysokiej efektywności pracy pod częściowym obciążeniem i lepszemu współczynnikowi SEER.
- Dokładne chłodzenie: poprawa efektywności układów chłodzenia powietrza lub procesów przemysłowych dzięki płynnej regulacji wydajności i stabilnemu optymalnemu punktowi nastawy.
- Regulacja: zmiana prędkości obrotowej w zakresie od 30 do 90 obr/s. Możliwa regulacja stopniowa w równoległych połączeniach sprężarek.
- Oszczędności związane z instalacją elektryczną: obniżenie kosztów dzięki wbudowanej grzałce skrzyni korbowej, opcji łagodnego rozruchu i redukcji wymiarów komponentów.
- Łatwe zastosowanie i niezawodność: kompletny, wstępnie skonfigurowany zespół składający się z odpowiedniej sprężarki i falownika, ze wstępnie nastawionymi parametrami i zintegrowanymi funkcjami charakteryzuje się łatwością instalacji i czyni całe urządzenie bardziej niezawodnym.
- Cichsze otoczenie: dzięki zmniejszeniu głośności i pracy w przyjaznym dla użytkownika zakresie częstotliwości oraz zmniejszeniu zakłóceń w fazie rozruchu i wyłączania, układy będą mniej uciążliwe przez cały rok.
Cechy i korzyści
Sprężarki tłokowe z falownikiem o wydajności od 8 do 48 kW / od 3 do 5 ton z czynnikiem chłodniczym R134a pozwalają zaoszczędzić na kosztach eksploatacji
Zgodność z czynnikami chłodzącymi R404A i R407C
Pozwala uniknąć budowania układów przewymiarowanych i o krótkich cyklach roboczych, optymalizuje efektywność pracy pod częściowym obciążeniem
Płynna zmiana wydajności zapewnia dokładną regulację temperatury
Prosta konstrukcja systemu, ciche rozwiązanie
![Broszura VTZ – Danfoss](/media/2268/vtz-inverter-compressor-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
![Broszura na temat wytycznych dla serii Maneurop VTZ – Danfoss](/media/2269/vtz086-inverter-reciprocating-with-drive-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Brochure VTZ inverter compressors | Angielski | Multiple | 13 paź, 2014 | 389.2 KB |
Oprogramowanie
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
![COMPASS](/media/8041/web_banner_software_compass.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
COMPASS
COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.
Ochrona przed podróbkami
![Identyfikuj i zwalczaj podrobione produkty firmy Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.