Szeroka gama solidnych sprężarek zaprojektowanych w oparciu o nasze ponad 40-letnie doświadczenie
Sprężarki tłokowe marki Danfoss o wydajności chłodniczej od kilkuset watów do 20 kW (26 KM) mogą pracować w handlowych urządzeniach chłodniczych:
- W naszej ofercie znajdują się sprężarki tłokowe Danfoss Maneurop® MT, MTZ, NTZ do różnych zastosowań, takich jak chłodnie, zbiorniki mleka, osuszacze powietrza pracujące w szerokim zakresie warunków w urządzeniach o średniej i niskiej temperaturze. Sprężarki przeznaczono do pracy z różnymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak R404A, R134a, R407C/R407A/R407F, a także z nowymi czynnikami chłodniczymi o niższym współczynniku GWP, takimi jak R452A, R448A i R449A.
- Asortyment agregatów sprężarkowych serii D, PL, TL, DL, NL, FR, SC, GS, D, U, L, P, X, S dla małych urządzeń handlowych, pozwala firmie Danfoss oferować sprężarki w wersjach idealnie dopasowanych do układów chłodniczych działających w hotelach, restauracjach, placówkach branży spożywczej, medycznej i laboratoriach, a także do transportowych urządzeń chłodniczych i układów chłodzenia wyposażenia telekomunikacyjnego. Sprężarki nadają się do różnych czynników chłodniczych, w tym do węglowodorów, co sprawia, że stanowią rozwiązanie przyjazne dla środowiska.
- Dzięki falownikom VTZxx, SLVxx, xxFSC i xxFSN, firma Danfoss dostarcza rozwiązania umożliwiające pracę ze zmienną prędkością obrotową
, co pozwala osiągać doskonałe wyniki w zakresie:- Regulacji wydajności i chłodzenia precyzyjnego – dzięki bezstopniowej regulacji wydajności.
- Oszczędności energii – dzięki wysokiej efektywności pracy pod częściowym obciążeniem i lepszemu współczynnikowi SEER.
Cechy i korzyści
Zintegrowane agregaty sprężarkowe dostępne w szerokiej gamie modeli do pracy pojedynczo lub w tandemie
Ponad 500 modeli sprężarek dla małych urządzeń handlowych o wydajności od 40 W do 4750 W, ponad 1500 opcji
Praca w ekstremalnych warunkach z niezawodnością i długą żywotnością
Szeroki zakres pracy w niskich, średnich i wysokich temperaturach
Przystosowanie do wielu czynników chłodniczych pozwala hurtownikom zoptymalizować powierzchnię magazynową i składowany asortyment
Ekologiczne rozwiązanie z czynnikami chłodniczymi R290 i R600a w sprężarkach do małych instalacji komercyjnych
![Agregat ze sprężarką tłokową i z falownikiem VTZ – Danfoss](/media/2527/inverter-reciprocating-vtz-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Agregat ze sprężarką tłokową i z falownikiem VTZ
Sprężarka VTZ oferuje wysoką precyzję i efektywność kosztową. U podstaw procesu.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agregat sprężarkowy ze sprężarką tłokową i falownikiem – VTZSprężarki tłokowe z falownikiem firmy Danfoss pozwalają uniknąć przewymiarowania układów i krótkich cykli ich pracy. Sprężarka automatycznie dostosowuje się do aktualnego obciążenia. Dzięki połączeniu efektywnej sprężarki tłokowej Danfoss Maneurop® z przetwornicą częstotliwości marki Danfoss, firma oferuje innowacyjny i inteligentny zespół, w którym zmienne obroty zapewniają najwyższą efektywność w całym zakresie parametrów pracy układów precyzyjnego chłodzenia.
Oprogramowanie
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
![COMPASS](/media/8041/web_banner_software_compass.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
COMPASS
COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.
Ochrona przed podróbkami
![Identyfikuj i zwalczaj podrobione produkty firmy Danfoss](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.