Rozwiązania do układów mobilnych
Dzięki naszym wspaniałym agregatom sprężarkowym zasilanym prądem stałym dla przenośnych pojemników, samochodów osobowych i dostawczych, łodzi, ciężarówek itp. firma Danfoss wyznacza nowe standardy transportowych układów chłodzenia. Doskonałe osiągi agregatów sprężarkowych zasilanych prądem stałym zapewniają bezpieczeństwo w branży spożywczej, medycznej i telekomunikacyjnej.
Zakres zastosowań
- Sprężarki BD35F / 50F / 80F (12 / 24V) i DL19H / 22H / 30H (12 / 24V) na R134a do przenośnych chłodziarek i zamrażarek.
- Sprężarki GLT80TDC (24 / 42V) i BD250GH.2 / BD350GH (12 / 24V) na R134a HBP do przenośnych lokalnych układów chłodzenia.
- Sprężarki BD35K / 50K, R600a do zastosowań zasilanych energią słoneczną.
- Sprężarki BD80 / BD100CN, R290 do zastosowań stacjonarnych.
- Sprężarki BD250GH.2 / BD350GH na 48 V DC, R 134a HBP do zastosowań telekomunikacyjnych.
Wszystkie sprężarki wyposażono w elektroniczne układy sterowania zapewniające regulację obrotów, przesyłanie sygnałów do termostatu, zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora prowadzącym do uszkodzeń, a wybrane modele także w elektroniczny termostat i regulację prędkości obrotowej wentylatora za pośrednictwem programu komputerowego.
Cechy i korzyści
Znakomite agregaty sprężarkowe zasilane prądem stałym dla urządzeń transportowych
Wysoce niezawodne i efektywne rozwiązania chroniące żywność, wyroby medyczne i urządzenia telekomunikacyjne
Elektroniczny sterownik realizujący regulację prędkości obrotowej, komunikację z termostatem, ochronę termiczną, zabezpieczenie przed szkodliwym rozładowaniem akumulatora

Centra rozwoju zastosowań
Współpracuj z nami, aby przygotować się na przyszłość. W naszych centrach rozwoju zastosowań o globalnym zasięgu oferujemy atmosferę sprzyjającą współpracy wraz z fachowym wsparciem i najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi dla chłodnictwa i klimatyzacji.
Kształtujemy technikę jutra. Razem. Dziś.
Dokumentacja
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

COMPASS
COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.