R290 i R600a: Sprężarki Danfoss przystosowane do pracy z propanem i izobutanem, przeznaczone do małych komercyjnych instalacji chłodniczych
Dzięki zastosowaniu wyjątkowo niezawodnych rozwiązań technicznych, firma Danfoss oferuje doskonałą, przyjazną dla środowiska sprężarkę do układów, w których czynnikiem chłodniczym jest propan.
Dostosowane do dominujących na rynku urządzeń niskotemperaturowych o wydajności od 80 do 800 W oraz wysokotemperaturowych od 100 do 180 W, nasze najnowsze rozwiązania agregatów sprężarkowych o napięciu zasilania 220 V, przystosowane do pracy z węglowodorami są dostępne w kilku typoszeregach. Zapewniają one szeroki zakres wydajności chłodniczych, zwłaszcza przy niskich i bardzo niskich temperaturach parowania (-45°C/-49°F), a ponadto stanowią doskonały wybór dla użytkowników poszukujących ekologicznych rozwiązań. Firma Danfoss oferuje także kilka modeli zasilanych prądem stałym, wyposażonych w sprężarki BD nadające się do węglowodorów.
Cechy i korzyści
Kompleksowa obsługa rozwiązań korzystających z węglowodorów
Wysoce niezawodne i energooszczędne rozwiązania redukują koszty eksploatacji
Szeroka gama produktów dla układów niskotemperaturowych (LBP) o wydajności od 80 do 800 W i wysokotemperaturowych (HBP) od 100 do 1900 W

Przewodnik krok po kroku
Przewodnik krok po kroku w zakresie obsługi sprężarek dla R600a / R290.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

COMPASS
COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.