Sprężarki do układów chłodniczych

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Oprogramowanie
  • Ochrona przed podróbkami

Energooszczędne, perspektywiczne i inteligentne sprężarki chłodnicze do różnorodnych zastosowań

Danfoss koncentruje się na dostarczaniu energooszczędnych, perspektywicznych i inteligentnych sprężarek chłodniczych do różnych zastosowań w układach handlowych, takich jak chłodnie, witryny chłodnicze, wytwornice lodu, ekspozycyjne chłodziarki sklepowe, technologiczne układu chłodnicze itp. Przystosowanie do pracy z czynnikami chłodniczymi o niższym współczynniku GWP sprawia, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi czynników, takimi jak europejskie rozporządzenie F-gazowe.

Przeznaczone dla układów chłodniczych i klimatyzacyjnych z takimi czynnikami, jak R404A i R507A, R407C, R22, ale również z czynnikami o niższym współczynniku GWP, jak R134a, R407A / R407F, R448A, R449A i R452A. Sprężarki tłokowe Danfoss Maneurop pokrywają zapotrzebowanie w zakresie mocy od 1 kW do 20 kW (1,5 – 26 KM).

Sprężarki tłokowe Danfoss przeznaczone do małych instalacji komercyjnych są dostępne w szerokim zakresie wydajności chłodniczych. Hermetyczne agregaty sprężarkowe ze sprężarkami tłokowymi charakteryzują się niskim zużyciem energii optymalizującym koszty pracy, mają zwartą budowę i zapewniają dobre parametry akustyczne, nie uciążliwe dla użytkowników i ich sąsiadów. Sprężarki chłodnicze posiadają certyfikaty UL, VDE, CCC i EAC (Euro Asian Conformity) i mogą być stosowane z czynnikami chłodniczymi R134a, R404A/R507A, R407C, R290 i R600a.

Zaprojektowane do zasilania prądem stałym (DC), np. w układach chłodniczych pojazdów czy obiektów telekomunikacyjnych bądź korzystających z energii słonecznej, sprężarki DC nadają się świetnie do jednosprężarkowych urządzeń o wydajności chłodniczej w zakresie od 7 do 800 W - 1/4 KM oraz do 1,6 kW w przypadku układów z dwiema sprężarkami.

Cechy i korzyści

Szeroki zakres mocy od 0,2 do 20 kW (do 26 KM) przeznaczony do zastosowań chłodniczych

Przystosowanie do najnowszych czynników chłodniczych w celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami

Sprężarki spiralne oraz tłokowe

Modele dla prądów AC i DC

Gama produktów

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss } else { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss }
    Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami

    R290 i R600a: Sprężarki Danfoss przystosowane do pracy z propanem i izobutanem – przeznaczone do małych komercyjnych instalacji chłodniczych.

  • if (isSmallPicture) { Spiralne sprężarki chłodnicze – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Spiralne sprężarki chłodnicze – Danfoss } else { Spiralne sprężarki chłodnicze – Danfoss }
    Sprężarki spiralne do zastosowań chłodniczych

    Agregaty serii MLZ i LLZ pozwalają wykorzystać zalety chłodniczych sprężarek spiralnych, efektywnych dzięki swojej konstrukcji. Sprężarki MLZ i LLZ opracowano specjalnie do układów pracujących w średnich i niskich temperaturach.

  • if (isSmallPicture) { Agregaty sprężarkowe zasilane prądem stałym do transportowych układów chłodniczych – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Agregaty sprężarkowe zasilane prądem stałym do transportowych układów chłodniczych – Danfoss } else { Agregaty sprężarkowe zasilane prądem stałym do transportowych układów chłodniczych – Danfoss }
    Agregaty sprężarkowe zasilane prądem stałym do transportowych układów chłodniczych

    Dzięki szerokiemu asortymentowi agregatów sprężarkowych zasilanych prądem stałym dla przenośnych pojemników, samochodów osobowych i dostawczych, łodzi, ciężarówek i innych pojazdów firma Danfoss przekracza granice w zakresie transportowych układów chłodzenia.

  • if (isSmallPicture) { Agregaty sprężarkowe zasilane prądem stałym, do chłodzenia urządzeń telekomunikacyjnych – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Agregaty sprężarkowe zasilane prądem stałym, do chłodzenia urządzeń telekomunikacyjnych – Danfoss } else { Agregaty sprężarkowe zasilane prądem stałym, do chłodzenia urządzeń telekomunikacyjnych – Danfoss }
    Agregaty sprężarkowe zasilane prądem stałym, do chłodzenia urządzeń telekomunikacyjnych

    W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo nawet przez 16 godzin dziennie, sprężarki BD są w stanie nieprzerwanie chłodzić akumulatory do temperatury 25°C i w ten sposób optymalizować żywotność tych urządzeń. Zabezpiecz swój sygnał i oszczędzaj na kosztach konserwacji i wymiany.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki tłokowe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki tłokowe – Danfoss } else { Sprężarki tłokowe – Danfoss }
    Sprężarki tłokowe

    Szeroka gama solidnych sprężarek zaprojektowanych w oparciu o nasze ponad 40-letnie doświadczenie.

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda jest Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

COMPASS

COMPASS

COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.

Ochrona przed podróbkami

Identyfikuj i zwalczaj podrobione produkty firmy Danfoss

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki

Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.