Sprężarki spiralne Danfoss

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Filmy
  • Ochrona przed podróbkami

Sprężarki spiralne Danfoss: Szeroka oferta do zoptymalizowanych zastosowań komercyjnych

Sprężarki spiralne Danfoss serii H i S od ponad 10 lat znajdują zastosowanie w urządzeniach HVAC z czynnikiem R410A. Dzięki bardzo szerokiemu zakresowi parametrów pracy nadają się one do różnorodnych zastosowań w rodzaju central dachowych, agregatów chłodniczych czy technologicznych układów chłodzenia, co pozwala na zmniejszenie liczby magazynowanych i uwzględnianych modeli. Sprężarki spiralne Danfoss z zaworami IDV mogą pracować w szerszym zakresie parametrów, co pozwala na większą elastyczność w projektowaniu układów o różnorodnych zastosowaniach.

Nowa technologia wdrożona w 2016 roku: Sprężarki spiralne Danfoss z zaworami IDV – DCJ (7,5 – 10 T / 26 - 35 kW), DSH (7,5 – 40 T / 26 - 140 kW)

Cechy i korzyści

Szeroki zakres parametrów roboczych w różnych zastosowaniach

Innowacyjne rozwiązanie z zaworami IDV dodatkowo zwiększa efektywność pracy pod częściowym obciążeniem, przy minimalnych kosztach przeprojektowania

Nowy poziom solidności agregatów sprężarkowych i niezawodności układu

Wysoka niezawodność zespołów sprężarek ze stopniową regulacją wydajności

Nowy poziom wytrzymałości sprężarek i niezawodności systemu:

  • Pośrednie zawory tłoczne (IDV): Mniejsze obciążenie części mechanicznych podczas rozruchu, bezpieczniejsza praca przy wysokiej temperaturze skraplania i parowania oraz lepszy transport cieczy
  • Powłoka na powierzchni łożysk oporowych i łożyska polimerowe: Poprawa wytrzymałości sprężarki w warunkach słabego smarowania (rozruch)
  • Wyrównanie oleju: Przy obciążeniu częściowym utrzymuje bezpieczny poziom oleju w sprężarkach połączonych równolegle
  • Zintegrowana ochrona przed wysoką temperaturą tłoczenia*: Zapobiega eksploatacji poza zakresem pracy
  • Zintegrowany zawór zwrotny*: Zmniejsza przepływ czynnika chłodniczego ze strony wysokociśnieniowej do niskociśnieniowej po wyłączeniu sprężarki
  • Zmodyfikowana droga przepływu pary (snorkel - fajka) i uszczelnione łożysko dolne: Poprawia możliwości rozruchu po zalaniu i ogólną wytrzymałość sprężarki na uderzenie cieczy. Dodatkowy zawór w sprężarkach DSH 090 do DSH 184 zapobiega uszkodzeniom spowodowanym złym kierunkiem ruchu spirali w przypadku nieprawidłowego podłączenia faz. Szeroki wachlarz modeli (DSH 240 do 485) posiada elektroniczną tablicę sterowania i monitoringu.
Danfoss SH 485: Innowacyjna sprężarka spiralna o wydajności 40 ton (140 kW)

15-120TR (53-422 kW) na jeden obwód

Obecnie w niemal 90% wszystkich układów klimatyzacyjnych w obiektach handlowych sprężarki spiralne występują w równolegle skonfigurowanych zespołach.

Zespoły równolegle połączonych sprężarek mają następujące zalety:

  • Elastyczność załączania poszczególnych sprężarek
  • Wysoka efektywność pracy pod częściowym obciążeniem 
  • Wydłużony czas bezawaryjnej pracy 
  • Niskie koszty 
  • Niższy poziom emisji dźwięku

Podczas długoletnich prac nad udoskonaleniem konstrukcji równoległego połączenia sprężarek, firma Danfoss skupiła się na rozwiązaniu złożonych problemów, z którymi borykają się klienci przy stosowaniu zespołów sprężarek spiralnych w celu zwiększenia wydajności układu. 

Bezpieczna praca sprężarek ze statycznym i dynamicznym powrotem oleju przekłada się na najlepsze w swojej klasie osiągi zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu. Każda z dużych sprężarek firmy Danfoss jest wyposażona w króciec wyrównywania poziomu oleju i wziernik. Dzięki temu można je zainstalować w konfiguracji pojedynczej, podwójnej lub potrójnej bez generowania dodatkowych kosztów. 

Sposób równoległego połączenia sprężarek firmy Danfoss pozwala na regulację wydajności w szerszym zakresie. Parzyste i nieparzyste zespoły wielosprężarkowe do 120 TR (422 kW) w jednym układzie zapewniają szeroki zakres stopniowej regulacji wydajności. Na przykład układ z sześcioma sprężarkami skolektorowanymi w dwóch układach oferuje możliwość regulacji wydajności od 17% do 100%. Umożliwia to uzyskanie wyższej efektywności pracy pod częściowym obciążeniem w porównaniu do układów ze sprężarkami śrubowymi o tej samej wydajności. Zawory IDV firmy Danfoss, obecne w sprężarkach spiralnych o stałej prędkości obrotowej Danfoss DSH i sprężarkach marki Danfoss z falownikiem, o wydajności w zakresie 7,5 – 40 ton (26 - 140 kW), dodatkowo zwiększają efektywność energetyczną w warunkach częściowego obciążenia.

Ponadto poziom emisji dźwięku jest również znacznie niższy niż w przypadku alternatywnych sprężarek o dużej wydajności. 

Sprężarki spiralne Danfoss S & H oferują niezrównane osiągi w układach wielosprężarkowych

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Brochure SH Serie - SH485-40 ton scroll compressors for Air conditioning - R410A Włoski Multiple 24 paź, 2014 637.5 KB .pdf
Ulotka Brochure SH485-40 ton and SH scroll compressors for Air conditioning - R410A - Chinese Chiński (CN) Multiple 31 paź, 2014 524.1 KB .pdf
Instrukcja montażu Danfoss scroll compressors DSH / SM / SY / SZ / SH / WSH Włoski Multiple 26 mar, 2025 1.8 MB .pdf
Instrukcja montażu Instructions Danfoss scroll compressors DSH / SM / SY / SZ / SH / WSH Francuski Multiple 26 mar, 2025 1.8 MB .pdf
Instrukcja montażu Instructions Danfoss scroll compressors DSH / SM / SY / SZ / SH / WSH Angielski Multiple 26 mar, 2025 1.8 MB .pdf
Instrukcja montażu Instructions Danfoss scroll compressors DSH / SM / SY / SZ / SH / WSH Niemiecki Multiple 26 mar, 2025 1.9 MB .pdf
Instrukcja montażu Instructions DSH/ SM / SY / SZ / SH / WSH compressors Hiszpański kastylijski Multiple 26 mar, 2025 1.8 MB .pdf
Instrukcja montażu Instructions DSH/ SM / SY / SZ / SH / WSH compressors Chiński (CN) Multiple 26 mar, 2025 1.9 MB .pdf
Instrukcja montażu Instructions DSH/ SM / SY / SZ / SH / WSH compressors Portugalski Multiple 26 mar, 2025 1.9 MB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda jest Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

COMPASS

COMPASS

COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.

Filmy

Ochrona przed podróbkami

Identyfikuj i zwalczaj podrobione produkty firmy Danfoss

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki

Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.