Poszerzona gama i podwyższona efektywność
Agregaty sprężarkowe ze sprężarkami spiralnymi VZH wyposażone w przemienniki częstotliwości firmy Danfoss to druga generacja sprężarek o zmiennej prędkości obrotowej dla układów klimatyzacyjnych w obiektach handlowych. Umożliwiają producentom OEM oferowanie urządzeń wyróżniających się na rynku handlowych instalacji HVAC i technologicznych układów chłodzenia o wydajności od 4 do 52 TR (15 do184 kW) oraz spełnianie z nawiązką wyśrubowanych wymagań prawnych w zakresie oszczędności energii.
Popraw osiągi klimatyzatorów, central dachowych i agregatów chłodniczych z agregatami sprężarkowymi Danfoss serii VZH.
Wyzwaniom wynikającym z przepisów dotyczących oszczędności energii można łatwo sprostać, stosując agregaty sprężarkowe o zmiennych obrotach. Sprężarki z falownikami są najlepszym sposobem na uzyskanie, a nawet przekroczenie standardów energetycznych dzięki wysokiej efektywności pracy pod częściowym obciążeniem i wysokiej efektywności sezonowej, przy jednoczesnym osiągnięciu kilku innych kluczowych korzyści.
Oprócz kluczowych zalet (umożliwienie precyzyjnego chłodzenia i regulacji wilgotności, niski prąd rozruchu, energooszczędność itp.), sprężarki spiralne VZH z falownikiem firmy Danfoss mają szczególne cechy o dużym znaczeniu dla klientów i użytkowników końcowych.
Druga generacja przemienników częstotliwości firmy Danfoss wykracza ponad względy energetyczne. Optymalizacja dla różnych stosunków sprężania i silniki z magnesami trwałymi w agregatach ze sprężarkami spiralnymi z falownikiem to główne czynniki wpływające na wysokie osiągi.
Cechy i korzyści
Najszerszy zakres wydajności sprężarek spiralnych z falownikiem, od 4 do 52 TR w tandemie hybrydowym (15 – 184 kW)
Wstępnie skonfigurowany agregat sprężarkowy z dobranym przemiennikiem częstotliwości od jednego dostawcy skraca czas wprowadzania na rynek i poprawia niezawodność
Druga generacja agregatów z zaworami IDV i silnikami z magnesami trwałymi zapewnia o 5% wyższą efektywność przy pracy pod obciążeniem częściowym w porównaniu z istniejącymi alternatywnymi sprężarkami spiralnymi z falownikiem.
Falowniki zgodne z EMC, wbudowane filtry harmonicznych, możliwość użycia w różnych strefach klimatycznych, wbudowany protokół Modbus
Precyzyjna regulacja temperatury, niski prąd rozruchowy, wysoka efektywność energetyczna i niski poziom hałasu dzięki zmiennej prędkości obrotowej
Łatwość zastosowania i wysoka niezawodność układu
![Falowniki w układach klimatyzacyjnych Danfoss](/media/5040/danfoss-variable-speed-technology-video.png?width=420&height=1920&rnd=131629986517370000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Przemienniki częstotliwości w układach klimatyzacyjnych
Obejrzyj wprowadzenie do tematyki agregatów sprężarkowych o zmiennej prędkości obrotowej, które pozwalają budować perspektywiczne układy klimatyzacyjne.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VZH 13-26TRTesty i wyliczenia wykazały, że przy wykorzystaniu sprężarek spiralnych z falownikiem VZH osiągane oszczędności energii mogą przekraczać 30% – dowiedz się więcej o cechach sprężarek VZH.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VZH 4-7TRDowiedz się więcej o tym, w jaki sposób można wykorzystać sprężarki VZH 4-11TR do osiągnięcia oszczędności energii do 30%, w oparciu o testy i obliczenia.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Brochure Danfoss Inverter Scrolls VZH series - EN | Angielski | Multiple | 21 sie, 2020 | 1.4 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Węgierski | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Łotewski | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.1 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Estoński | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Czeski | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Bułgarski | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Francuski | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Fiński | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Litewski | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Holenderski, flamandzki | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Portugalski | Brazylia | 25 mar, 2013 | 2.1 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Duński | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.1 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Słowacki | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Hiszpański kastylijski | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Niemiecki | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.1 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Szwedzki | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Portugalski | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Słoweński | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Włoski | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja montażu | Instructions VZH compressors | Grecki (nowoczesny) | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.1 MB | |
Instrukcja montażu | Instrukcje Sprężarki VzH | Polski | Multiple | 25 mar, 2013 | 2.0 MB | |
Instrukcja bezpieczeństwa | Safety data sheet, 160HV - 2021 -10-01 | Angielski | Multiple | 29 lis, 2022 | 129.5 KB | |
Instrukcja bezpieczeństwa | Safety data sheet, 160HV - 2021 -10-01 | Chiński (CN) | Multiple | 29 lis, 2022 | 287.2 KB | |
Instrukcja montażu | VZH088-117-170 Compressor | Angielski | Multiple | 10 sie, 2023 | 831.8 KB | |
Instrukcja montażu | VZH088-117-170 Compressor | Chiński (CN) | Multiple | 03 mar, 2020 | 1.2 MB |
Oprogramowanie
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
![COMPASS](/media/8041/web_banner_software_compass.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
COMPASS
COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.
Szkolenia
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodzenie centrów przetwarzania danych: efektywność i niezawodność dzięki inwerterowiPrzykład chłodzenia centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej o niskim współczynniku PUE, pozwalającej zaoszczędzić energię, koszty oraz zabezpieczyć sam proces przetwarzania danych.