Maksymalizuj swoje możliwości dzięki sprężarkom spiralnym Danfoss HHP zoptymalizowanym pod kątem układów ogrzewania
Ograniczone zużycie energii i minimalizacja wpływu na środowisko to obecnie najważniejsze cechy z punktu widzenia użytkowników pomp ciepła. Agregaty sprężarkowe ze sprężarkami spiralnymi Danfoss HPP zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o aktualnych potrzebach Twoich i Twoich klientów.
Duża oszczędność energii przy mniejszym wpływie na środowisko
Nowy układ z pompą ciepła wyposażony w sprężarkę spiralną to idealne rozwiązanie pozwalające spełnić obecne, wygórowane oczekiwania klientów w zakresie energooszczędnych produktów, szczególnie w przypadkach renowacji układów ogrzewania.
Oszczędność energii jest ważna dla Twoich klientów
Sprężarka spiralna do pomp ciepła pomaga osiągać cele określone w przepisach i minimalizuje koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu zaworu membranowego zapewniającego maksymalną efektywność energetyczną w skali roku oraz zespołu spiral zoptymalizowanego pod kątem pracy w pompie ciepła.
Niski poziom hałasu, wysoki komfort
Sprężarka spiralna pompy ciepła pracuje przy niskim poziomie dźwięku. Sprężarka cicho włącza się i pracuje, dzięki czemu wymagający klienci mogą uniknąć hałasów, szczególnie uciążliwych w nocy.
Niższy poziom hałasu poprawia klientowi ogólne poczucie komfortu.
Zwiększ wydajność swojego rozwiązania w ekstremalnych warunkach
Sprężarka spiralna pompy ciepła posiada rozszerzony zakres parametrów pracy. Oznacza to, że pompy ciepła użytkowane przez Twoich klientów zachowają wysoką efektywność nawet przy temperaturze zewnętrznej poniżej -20°C. Twoi klienci będą mogli oszczędzić energię przez ograniczenie użycia dodatkowego źródła ciepła.
Cechy i korzyści
Wysoka efektywność przy niewielkim wpływie na środowisko
Niski poziom hałasu dla większego komfortu
Efektywność w ekstremalnych warunkach
Praca z R407C
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Brochure Danfoss scroll HHP serie - GB | Angielski | Multiple | 13 paź, 2014 | 1.1 MB | |
Instrukcja montażu | Danfoss scroll compressors DCJ / H series | Chiński (CN) | Multiple | 14 lut, 2019 | 766.3 KB | |
Instrukcja montażu | Danfoss scroll compressors DCJ / H series | Angielski | Multiple | 14 lut, 2019 | 638.6 KB |
Oprogramowanie

Prawda jest Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

COMPASS
COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.