Sprężarki do układów klimatyzacji i ogrzewania

  • Przegląd
  • Gama produktów
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Ochrona przed podróbkami

Oszczędności teraz i na całe życie

Sprężarki klimatyzacyjne firmy Danfoss obniżają koszty w całym cyklu życia w danym zastosowaniu. Wspomagają one projektowanie układów o wysokiej efektywności i korzystających z alternatywnych czynników chłodniczych, a przeznaczonych dla małych instalacji handlowych, jak i przemysłowych oraz komercyjnych urządzeń HVAC, takich jak centrale dachowe, agregaty chłodnicze, technologiczne instalacje chłodnicze, jednostki zabudowane itp.

Rozwój, eksploatacja, serwis: 3 filary oszczędności w całym cyklu życia.

Koszty rozwoju

Wszechstronność, elastyczność i efektywność sprężarek do zastosowań klimatyzacyjnych marki Danfoss zapewniają konkurencyjne koszty projektowania i krótszy czas opracowania konstrukcji urządzeń HVAC w zakresie od 8,8 do 1230 kW. Oferta obejmuje pierwsze na rynku bezolejowe sprężarki odśrodkowe Danfoss Turbocor oraz sprężarki spiralne z pośrednimi zaworami tłocznymi (IDV) firmy Danfoss, które optymalizują efektywność pracy przy częściowym obciążeniu, są zgodne ze starszymi rozwiązaniami i minimalizują koszty przeprojektowania układu.

Koszty pracy układu

Rozwiązania firmy Danfoss charakteryzują się niedoścignioną efektywnością pracy przy pełnym i częściowym obciążeniu, co sprzyja obniżeniu kosztów eksploatacji układu. Stopniowa i ciągła regulacja wydajności w połączeniu z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie łączenia sprężarek i sterowania ich obrotami oraz wysoce wydajne rozwiązania w konstrukcji sprężarek, w tym odśrodkowe maszyny bezolejowe z łożyskami magnetycznymi czy sprężarki spiralne z zaworami IDV, to dokonania firmy Danfoss, które pozwalają wypełnić najbardziej wymagające standardy efektywności energetycznej.

Koszty serwisowania

Niezawodność, konstrukcja i długa żywotność sprężarek Danfoss minimalizują koszty konserwacji i serwisu, eliminując nieplanowane przestoje. Częste włączanie/wyłączanie, rozruch przy wysokiej temperaturze, tryb odszraniania, małe przegrzanie, wysoka temperatura otoczenia oraz utrudniony powrót oleju podczas pracy przy częściowym obciążeniu mogą mieć poważny wpływ na żywotność sprężarek. Bazując na tej wiedzy, komórki badawczo-rozwojowe firmy Danfoss ds. niezawodności wykorzystują zaawansowane narzędzia i przeprowadzają testy w laboratoriach w celu poprawy trwałości sprężarek w wielu różnych zastosowaniach.

Modele najnowsze i będące w planach

  • Sprężarki spiralne marki Danfoss z zaworami IDV: DSH 7.5-40 TR dla R452B i R32
  • Sprężarki spiralne z falownikiem firmy Danfoss: VZH 8-10 TR dla R410A
  • Sprężarki Danfoss Turbocor: TTH i TGH do dużej różnicy ciśnienia; TT do małej różnicy ciśnienia i opcjonalnie dla czynnika R513A; rozszerzenie TG 90 TR dla R1234ze

Zapotrzebowanie rynku na zmienną wydajność

Więcej na temat zaworów IDV

Więcej na temat sprężarek Turbocor

Cechy i korzyści

Najszerszy asortyment sprężarek spiralnych i bezolejowych sprężarek Turbocor o wydajności od 3 TR (10,5 kW) do 350 TR (1160 kW)

Innowacyjne rozwiązania zapewniające wysoką lub najlepszą efektywność pracy przy częściowym obciążeniu

Rozwiązania redukujące koszty rozwoju

Asortyment dla czynników chłodniczych o niskim lub bardzo niskim współczynniku GWP

Minimalizacja kosztów pracy i kosztów serwisu

Oszczędności teraz i w całym cyklu życia – broszura – Danfoss

Oszczędności teraz i na całe życie

Sprężarki Danfoss obniżają koszty w całym okresie eksploatacji produktu w danym zastosowaniu. Pomyśl perspektywicznie o swoim biznesie i doświadcz korzyści płynących z prawdziwych oszczędności.

Gama produktów

  • if (isSmallPicture) { Turbocor – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Turbocor – Danfoss } else { Turbocor – Danfoss }
    Turbocor®

    Danfoss jest wiodącym producentem sprężarek bezolejowych i pionierem w dziedzinie sprężarek Turbocor® – pierwszych na świecie bezolejowych sprężarek z łożyskami magnetycznymi dla branży HVAC.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki spiralne z falownikiem – VZH – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki spiralne z falownikiem – VZH – Danfoss } else { Sprężarki spiralne z falownikiem – VZH – Danfoss }
    Sprężarki spiralne z falownikiem – VZH

    Sprężarka spiralna VZH z falownikiem oferuje efektywność i niezawodność. W centralach dachowych, agregatach chłodniczych, układach klimatyzacji precyzyjnej itp. można uzyskać ponad 30% oszczędności energii.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki spiralne do pomp ciepła – HHP; } else if (isBigColumns) { Sprężarki spiralne do pomp ciepła – HHP } else { Sprężarki spiralne do pomp ciepła – HHP }
    Sprężarki spiralne do pomp ciepła – HHP

    Danfoss oferuje zoptymalizowane sprężarki HHP do układów grzewczych. Zmniejsza to zużycie energii i wpływ systemu HVAC na środowisko.

  • if (isSmallPicture) { Agregaty sprężarkowe ze sprężarkami spiralnymi do pomp ciepła – PSH; } else if (isBigColumns) { Agregaty sprężarkowe ze sprężarkami spiralnymi do pomp ciepła – PSH } else { Agregaty sprężarkowe ze sprężarkami spiralnymi do pomp ciepła – PSH }
    Agregaty sprężarkowe ze sprężarkami spiralnymi do pomp ciepła – PSH

    PSH 20–240 kW — kompaktowe, energooszczędne i ekonomiczne rozwiązanie do handlowych pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R410A. Niezawodność układu, mniejsza liczba podzespołów i krótsze przestoje.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki spiralne – SH; } else if (isBigColumns) { Sprężarki spiralne – SH } else { Sprężarki spiralne – SH }
    Sprężarki spiralne – S & H i zawory IDV

    Sprężarki spiralne marki Danfoss można stosować w szerokim zakresie warunków roboczych w centralach dachowych, agregatach chłodniczych czy w technologicznych układach chłodniczych, co pozwala na zmniejszenie liczby magazynowanych i uwzględnianych modeli.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Brochure Compresores para aire acondicionado comercial: Máximo ahorro, ahora y para toda la vida Hiszpański kastylijski Multiple 05 kwi, 2018 4.1 MB .pdf
Ulotka Brochure Compressores para Ar-condicionado Comercial: Economia agora e pela vida inteira Portugalski Multiple 05 kwi, 2018 4.2 MB .pdf
Ulotka Brochure Compressori per il condizionamento dell'aria - Risparmia ora e per tutta la vita Włoski Multiple 05 kwi, 2018 4.1 MB .pdf
Ulotka Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime Arabski (AE); Bułgarski; Czeski; Duński; Niemiecki; Grecki (nowoczesny); Angielski; Hiszpański kastylijski; Estoński; Perski; Fiński; Francuski; Irlandzki; Hebrajski (nowoczesny); Hindi; Chorwacki; Węgierski; Indonezyjski; Islandzki; Włoski; Japoński; Kazachski; Koreański; Litewski; Łotewski; Macedoński; Norweski Bokmål; Holenderski, flamandzki; Polski; Portugalski; Lej rumuński, mołdawski,; Rosyjski; Słowacki; Słoweński; Serbski (RS); Szwedzki; Tamilski; Tajski; Turecki; Ukraiński; Wietnamski; Chiński (CN) Multiple 26 cze, 2020 4.1 MB .pdf
Ulotka Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime - ZH Chiński (CN) Multiple 23 maj, 2019 4.7 MB .pdf

Oprogramowanie

Coolselector®2

Prawda jest Cool(selector®2)

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.

COMPASS

COMPASS

COMPASS to oprogramowanie, które pomaga znaleźć najlepszą alternatywę marki Danfoss dla wymienianych sprężarek. Celem oprogramowania COMPASS jest umożliwienie porównania z produktami konkurencyjnych firm.

Ochrona przed podróbkami

Identyfikuj i zwalczaj podrobione produkty firmy Danfoss

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki

Fałszywe produkty dają zarówno Twojej, jak i naszej firmie złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z fałszerstwami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt cechował się autentyczną jakością Danfoss.