Uzyskaj jeszcze więcej mocy w swoich aplikacjach HVAC przy najniższych kosztach eksploatacji w dowolnych warunkach klimatycznych
Uzyskaj jeszcze wyższą niezawodność i niższe całkowite koszty operacyjne (TCO) w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC) dzięki temu unikalnemu układowi VSD zoptymalizowanemu pod kątem systemów automatyki budynku.
Instalacje HVAC w miejscach o ekstremalnych warunkach klimatycznych, niedostępnych maszynowniach i izolowanych miejscach na naszej planecie wymagają najlepszej kontroli procesów teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest ona także potrzebna w przypadku codziennych istotnych funkcji i kosztownych systemów, które muszą zmierzyć się z rosnącą konkurencją i sprostać wymaganiom w zakresie efektywności. Ulepszona przetwornica VLT® HVAC, opracowana z myślą o wysokiej wydajności, daje większe pole manewru. Stawia czoła problemom i zapewnia solidną niezawodność przy najniższych kosztach eksploatacji.
Napięcie zasilania i zakres mocy
- 3 x 200–240 V...1,1–45 kW
- 3 x 380–480 V...1,1–1000 kW
- 3 x 525–600 V...1,1–90 kW
- 3 x 525–690 V...1,1–1400 kW
Cechy i korzyści
Obniżenie całkowitych kosztów operacyjnych. Ciągłe zapotrzebowanie na niższe całkowite koszty operacyjne to wyzwania, którym może sprostać przetwornica VLT® HVAC Drive.
Montaż zewnętrzny nawet w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Pełna niezawodność działania przetwornicy przy montażu zewnętrznym w ekstremalnych temperaturach od +50°C do -25°C.
Oszczędność czasu. Bezprzewodowy panel LCP umożliwiający konfigurację parametrów i rozwiązywanie problemów bez konieczności bezpośredniego podchodzenia do centrali wentylacyjnej (AHU).
Swoboda wyboru preferowanego silnika. Kompatybilność ze wszystkimi typowymi technologiami silników pozwala wybrać preferowany silnik bez względu na powód – czy to bezpieczeństwo dostaw, czy też optymalizacja wydajności.
Swoboda komunikacji. Kompatybilność ze wszystkimi typowymi technologiami silników pozwala wybrać preferowany silnik bez względu na powód – czy to bezpieczeństwo dostaw, czy też optymalizacja wydajności.
Maksymalny czas pracy: zintegrowana funkcja monitorowania stanu współpracuje z czujnikami, w tym z VLT® Pressure Transmitter PTU 025, co umożliwia wczesne wykrywanie zmian w systemie.
Koncepcja EC+ poprawiająca efektywność energetyczną systemu
Filmy o przetwornicy VLT® HVAC Drive FC 102
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | 9 Tips towards energy efficiency | Angielski | Multiple | 09 sty, 2023 | 79.2 MB | |
Ulotka | 9 Tips towards energy efficiency - Polish | Polski | Multiple | 21 lut, 2023 | 73.1 MB | |
Referencje | Aarhus University Hospital - Skejby Sygehus | Angielski | Multiple | 06 cze, 2023 | 2.1 MB | |
Instrukcja obsługi | Add-On Instr VLT EtherNet-IP MCA 121 | Angielski | Multiple | 15 lut, 2017 | 1.1 MB | |
Referencje | AEL | Angielski | Multiple | 20 mar, 2023 | 2.1 MB | |
Ulotka | Analiza systemu kluczem do oszczędności energii EC+ to inteligentne rozwiązanie w technologii napędów HVAC | Polski | Multiple | 16 mar, 2023 | 5.5 MB | |
Ulotka | AOX-ILK Technical Report | Investigation into fan system energy efficiency | Angielski | Multiple | 29 sie, 2023 | 6.7 MB | |
Instrukcja obsługi | BACnet MS-TP Communication w. MBS UBR-01 | Angielski | Multiple | 15 maj, 2017 | 1.3 MB | |
Referencje | Carlsberg | Angielski | Multiple | 25 cze, 2024 | 7.4 MB | |
Referencje | Carlsberg - Polish | Polski | Multiple | 26 cze, 2024 | 7.4 MB | |
Referencje | Chester Zoo | Angielski | Multiple | 19 lip, 2023 | 1.8 MB | |
Referencje | Cityringen Copenhagen | Angielski | Multiple | 16 mar, 2023 | 4.8 MB | |
Referencje | Cofely Innsbruck | Angielski | Multiple | 17 sie, 2022 | 2.7 MB | |
Referencje | COP26 | Angielski | Multiple | 01 wrz, 2022 | 3.1 MB | |
Referencje | CPH Energy District Cooling - 2014 | Angielski | Multiple | 06 lut, 2023 | 1.6 MB | |
Referencje | CPH Energy District Cooling - 2018 | Angielski | Multiple | 06 lut, 2023 | 1.6 MB | |
Referencje | Crowne Plaza Hotel - 2016 | Angielski | Multiple | 03 maj, 2023 | 1.8 MB | |
Referencje | Crowne Plaza Hotel - 2017 | Angielski | Multiple | 23 sie, 2022 | 750.4 KB | |
Referencje | Crowne Plaza Hotel - 2018 | Angielski | Multiple | 22 sie, 2022 | 4.1 MB | |
Ulotka | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | Angielski | Multiple | 12 lis, 2021 | 7.7 MB | |
Referencje | Danfoss Poland - Polish | Polski | Multiple | 21 lis, 2023 | 5.3 MB | |
Ulotka | DrivePro® Services Overview | Angielski | Multiple | 03 lut, 2025 | 26.8 MB | |
Poradnik projektanta | Encoder-less Safety using DOLD Module | Angielski | Multiple | 15 kwi, 2017 | 5.9 MB | |
Referencje | Equinix Data Center | Angielski | Multiple | 22 sie, 2022 | 6.9 MB | |
Arkusz informacyjny | Extended functionality and real LHD for high-performance operation | Angielski | Multiple | 18 lip, 2023 | 1.4 MB | |
Arkusz informacyjny | Fact Sheet - VLT® Wireless Communication Panel LCP 103 Wireless connectivity to your drive | Angielski | Multiple | 07 mar, 2023 | 1.4 MB | |
Poradnik projektanta | Fire Emergency Mode | Angielski | Multiple | 15 lut, 2022 | 4.7 MB | |
Referencje | Fly Experience | Angielski | Multiple | 26 lip, 2022 | 4.0 MB | |
Referencje | Freddo and Co | Angielski | Multiple | 20 mar, 2023 | 6.0 MB | |
Referencje | Fugloeyhav | Angielski | Multiple | 22 mar, 2023 | 2.5 MB | |
Ulotka | Harmonics in HVAC | Angielski | Multiple | 12 cze, 2023 | 19.7 MB | |
Referencje | Heat Recovery DN | Angielski | Multiple | 22 sie, 2022 | 4.5 MB | |
Referencje | Hjoerring Multi Biofuel | Angielski | Multiple | 03 maj, 2023 | 4.3 MB | |
Referencje | Hotel Alsik DK | Angielski | Multiple | 10 sie, 2022 | 3.5 MB | |
Referencje | Hotel Alsik DK - Mobile case | Angielski | Multiple | 22 lis, 2021 | 4.2 MB | |
Referencje | Hotel Alsik DK - Short case | Angielski | Multiple | 11 maj, 2022 | 6.2 MB | |
Ulotka | HVAC & Refrigeration applications - Engineering Guide | Angielski | Multiple | 17 kwi, 2023 | 14.7 MB | |
Referencje | Innsbruck University Clinic | Angielski | Multiple | 19 lip, 2023 | 3.9 MB | |
Arkusz informacyjny | IP 66/Type 4x enclosed VLT® drives up to 90 kW | Angielski | Multiple | 11 sie, 2023 | 888.9 KB | |
Referencje | Keppel Bay Tower - Full case | Angielski | Multiple | 18 maj, 2023 | 13.0 MB | |
Referencje | Keppel Bay Tower - Short case | Angielski | Multiple | 31 sty, 2023 | 2.2 MB | |
Referencje | Kleventa Cuppers - English | Angielski | Multiple | 28 lip, 2022 | 2.8 MB | |
Referencje | Metro de Doha | Angielski | Multiple | 30 sie, 2022 | 4.1 MB | |
Referencje | Micheville Tunnel | Angielski | Multiple | 25 sie, 2022 | 2.3 MB | |
Ulotka | Motor technologies | Angielski | Multiple | 19 lis, 2021 | 7.5 MB | |
Arkusz informacyjny | Mount your drive where you want to...not where you have to | Angielski | Multiple | 13 cze, 2023 | 2.9 MB | |
Referencje | MS Cinderella | Angielski | Multiple | 30 sie, 2022 | 9.3 MB | |
Referencje | MV Island Performer Ulstein | Angielski | Multiple | 16 mar, 2023 | 3.1 MB | |
Arkusz informacyjny | Panel through mount accessory | Angielski | Multiple | 08 sie, 2023 | 1.1 MB | |
Referencje | Pharma CBM - Full case | Angielski | Multiple | 14 lut, 2022 | 2.2 MB | |
Referencje | Pharma CBM - Mobile case | Angielski | Multiple | 14 lut, 2022 | 690.9 KB | |
Referencje | Pharma CBM - Short case | Angielski | Multiple | 14 lut, 2022 | 572.3 KB | |
Ulotka | Podręcznik projektowania | Napędy elektryczne w Wentylacji, Ciepłownictwie i Klimatyzacji (HVAC) oraz w układach Chłodniczych. | Polski | Multiple | 17 kwi, 2023 | 14.0 MB | |
Referencje | Randers Rainforest | Angielski | Multiple | 06 cze, 2023 | 2.3 MB | |
Ulotka | Reliable air-handling drives for clean-room applications | Angielski | Multiple | 19 lis, 2021 | 15.4 MB | |
Arkusz informacyjny | Remote LCP holder - English | Angielski | Multiple | 09 lut, 2023 | 630.1 KB | |
Instrukcja obsługi | Safe Torque Off | Polski | Multiple | 15 maj, 2019 | 506.3 KB | |
Instrukcja obsługi | Safe Torque Off | Angielski | Multiple | 14 gru, 2022 | 501.0 KB | |
Referencje | Sellero Tunnel | Angielski | Multiple | 19 lip, 2023 | 1.3 MB | |
Ulotka | Singapore Green Mark 2021 | Angielski | Singapur | 04 mar, 2022 | 6.7 MB | |
Ulotka | Systematic energy saving EC+ is the smart trend in HVAC drive technology | Angielski | Multiple | 16 mar, 2023 | 4.1 MB | |
Referencje | TechnoAlpin 2019 | Angielski | Multiple | 21 mar, 2023 | 7.0 MB | |
Ulotka | Ten things you need to know about Ecodesign | Angielski | Multiple | 27 lut, 2023 | 574.9 KB | |
Referencje | Tubingen EyeClinic | Angielski | Multiple | 30 sie, 2022 | 3.2 MB | |
Referencje | Van Asten | Angielski | Multiple | 22 mar, 2023 | 19.9 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT ® Modbus RTU | Angielski | Multiple | 28 paź, 2011 | 1.5 MB | |
White paper | VLT drives with integrated CBM | Angielski | Multiple | 24 cze, 2024 | 13.3 MB | |
Poradnik projektanta | VLT drives with integrated CBM | Angielski | Multiple | 15 maj, 2022 | 1.2 MB | |
Poradnik projektanta | VLT HVAC Drive Applications Note | Angielski | Multiple | 30 kwi, 2008 | 6.1 MB | |
White paper | VLT HVAC Drive FC 102 - Fire Emergency Mode | Angielski | Multiple | 13 cze, 2023 | 12.9 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT HVAC Drive FC 102 110-800kW Op.Guide | Angielski | Multiple | 15 lut, 2022 | 23.0 MB | |
Ulotka | VLT HVAC Drive FC 102 Selection Guide | Angielski | Multiple | 24 mar, 2025 | 60.9 MB | |
Ulotka | VLT HVAC Drive FC 102 Selection Guide - Polish | Polski | Multiple | 24 lut, 2023 | 61.3 MB | |
Arkusz informacyjny | VLT® 12-pulse drive | Angielski | Multiple | 19 lip, 2023 | 1.5 MB | |
Instrukcja dla projektanta | VLT® Advanced Harmonic Filter AHF005-010 | Angielski | Multiple | 15 lut, 2022 | 6.2 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® AKD 102 Drive 110–250 kW | Angielski | Multiple | 15 cze, 2009 | 9.7 MB | |
Arkusz informacyjny | VLT® BACnet MCA 109 | Angielski | Multiple | 09 sie, 2023 | 813.9 KB | |
Arkusz informacyjny | VLT® BACnet/IP MCA 125 | Angielski | Multiple | 09 sie, 2023 | 293.9 KB | |
Instrukcja dla projektanta | VLT® Brake Resistor MCE 101 | Angielski | Multiple | 08 maj, 2014 | 8.5 MB | |
Arkusz informacyjny | VLT® DeviceNet MCA 104 | Angielski | Multiple | 09 sie, 2023 | 985.8 KB | |
Instrukcja obsługi | VLT® DeviceNet MCA 104 | Angielski | Multiple | 27 mar, 2015 | 3.5 MB | |
Arkusz informacyjny | VLT® drive with enclosure size D - English | Angielski | Multiple | 07 lut, 2023 | 474.0 KB | |
Arkusz informacyjny | VLT® drive with enclosure size E - English | Angielski | Multiple | 24 sty, 2023 | 551.8 KB | |
Poradnik projektanta | VLT® Drives Motor overload protection | Angielski | Multiple | 19 sie, 2008 | 212.6 KB | |
Arkusz informacyjny | VLT® EtherNet/IP MCA 121 | Angielski | Multiple | 09 sie, 2023 | 635.4 KB | |
Instrukcja obsługi | VLT® FC Series Option Panel | Angielski | Multiple | 14 lis, 2012 | 4.3 MB | |
Instrukcja dla projektanta | VLT® FC Series Output Filter Design G. | Angielski | Multiple | 22 lut, 2011 | 4.8 MB | |
Ulotka | VLT® Functional Safety | Angielski | Multiple | 12 lis, 2021 | 2.7 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® HVAC Drive BACnet | Angielski | Multiple | 24 sie, 2009 | 2.0 MB | |
Arkusz informacyjny | VLT® HVAC Drive FC 102 | Angielski | Multiple | 31 sie, 2022 | 314.3 KB | |
Instrukcja dla projektanta | VLT® HVAC Drive FC 102 1.1-90 kW | Angielski | Multiple | 09 paź, 2023 | 3.8 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® HVAC Drive FC 102 110-400kW D-frame | Polski | Multiple | 15 sty, 2022 | 13.2 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® HVAC Drive FC 102 110-400kW D-frame | Angielski | Multiple | 15 sty, 2022 | 13.0 MB | |
Instrukcja dla projektanta | VLT® HVAC Drive FC 102 110–800 kW D and E | Angielski | Multiple | 15 sty, 2018 | 14.3 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® HVAC Drive FC 102 315-1400 kW | Angielski | Multiple | 12 sie, 2014 | 4.6 MB | |
Instrukcja dla projektanta | VLT® HVAC Drive FC 102 355-1400 kW | Angielski | Multiple | 15 lis, 2017 | 7.7 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® HVAC Drive FC 102 FLN | Angielski | Multiple | 22 gru, 2008 | 412.2 KB | |
Instrukcja obsługi | VLT® HVAC Drive FC 102 LonWorks | Angielski | Multiple | 11 lis, 2008 | 2.2 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® HVAC Drive FC 102 Low Harm. Drive | Angielski | Multiple | 15 sty, 2022 | 22.1 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® HVAC Drive FC 102 Native BACnet | Angielski | Multiple | 20 wrz, 2010 | 1.3 MB | |
Poradnik projektanta | VLT® HVAC Drive FC 102 Temp. Derating | Angielski | Multiple | 20 sie, 2008 | 981.5 KB | |
Instrukcja obsługi | VLT® HVAC Drive FC 102, 1.1-90 kW | Angielski | Multiple | 28 wrz, 2023 | 7.1 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® HVAC Drive FC 102, 12 Pulse | Angielski | Multiple | 15 sty, 2022 | 5.4 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® HVAC Drive FC 102, 355-800 kW, Encl | Polski | Multiple | 15 wrz, 2018 | 14.0 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® HVAC Drive FC 102, 355-800 kW, Encl | Angielski | Multiple | 15 lut, 2022 | 19.3 MB | |
Poradnik projektanta | VLT® HVAC Drive in Fan Application with | Angielski | Multiple | 10 lut, 2011 | 41.3 KB | |
Arkusz informacyjny | VLT® Low Harmonic Drive | Angielski | Multiple | 19 lip, 2023 | 673.1 KB | |
Instrukcja obsługi | VLT® Low Harmonic Drive Instruk. Obsługi | Polski | Multiple | 16 paź, 2009 | 8.7 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® Metasys N2 FC 102 and FC 202 series | Angielski | Multiple | 12 lut, 2010 | 552.8 KB | |
Arkusz informacyjny | VLT® Modbus TCP MCA 122 | Angielski | Multiple | 09 sie, 2023 | 818.2 KB | |
Instrukcja obsługi | VLT® Modbus TCP MCA 122 | Angielski | Multiple | 02 maj, 2013 | 3.4 MB | |
Arkusz informacyjny | VLT® Parallel Drive Modules | Angielski | Multiple | 11 sie, 2023 | 446.0 KB | |
Instrukcja obsługi | VLT® Parallel Drive Modules 250-1200 kW | Angielski | Multiple | 04 sie, 2017 | 8.5 MB | |
Instrukcja dla projektanta | VLT® Parallel Drive Modules, 250–1200 kW | Angielski | Multiple | 15 sie, 2017 | 16.4 MB | |
Arkusz informacyjny | VLT® Pressure Transmitter PTU 025 Filter Monitoring - English | Angielski | Multiple | 07 lut, 2023 | 739.0 KB | |
Arkusz informacyjny | VLT® PROFINET MCA 120 | Angielski | Multiple | 09 sie, 2023 | 663.4 KB | |
Arkusz informacyjny | VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 | Angielski | Multiple | 09 sie, 2023 | 693.8 KB | |
Instrukcja obsługi | VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 | Niemiecki; Angielski | Multiple | 19 gru, 2023 | 3.0 MB | |
Instrukcja obsługi | VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 | Angielski | Multiple | 15 lip, 2024 | 1.2 MB | |
Ulotka | VLT® Pump Control OEM | Angielski | Multiple | 22 lis, 2021 | 15.1 MB | |
Arkusz informacyjny | VLT® Real-time Clock MCB 117 | Advanced data logging by time stamping | Angielski | Multiple | 26 kwi, 2023 | 288.1 KB | |
Referencje | Volkswagen Novenco | Angielski | Multiple | 30 sie, 2022 | 6.5 MB | |
Referencje | VSS Glassfiber Latvia | Angielski | Multiple | 16 cze, 2022 | 10.9 MB |
Rysunki
Nie możesz znaleźć modelu 3D lub rysunku, którego szukasz? Skorzystaj z funkcji sortowania i filtrowania dostępnych w postaci ikon na górze kolumn tabeli.
Oprogramowanie
MyDrive® Suite zawiera wszystkie programy potrzebne do doboru, integracji, programowania i obsługi przetwornicy częstotliwości VLT® HVAC Drive FC 102 w jednym miejscu.
Powiązane zastosowania
Pompy, wentylatory, sprężarki.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla pompZwiększ wydajność systemu, wydłuż okres eksploatacji urządzeń i zabezpiecz je przed wyciekami, optymalizując pracę pomp za pomocą przetwornic AC firmy Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla wentylatorówUzyskaj więcej korzyści z central wentylacyjnych dzięki systemowi sterowania, który ułatwia monitorowanie filtrów powietrza oraz wbudowanym zabezpieczeniom pożarowym.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice dla wentylatorów w przemyśle spożywczym.Regulacja prędkości wentylatora redukuje koszty poprzez zmniejszenie zużycia energii, a także poprawia komfort użytkowania dzięki unikaniu częstotliwości generujących hałas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do pomp używanych w budynkach komercyjnychZapewnij odpowiedni poziom ochrony użytkowanej pompie oraz zoptymalizuj wydajność komercyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji za pomocą przetwornic częstotliwości.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do sprężarekStosowanie przetwornic AC firmy Danfoss do optymalizacji sterowania wydajnością sprężarek chłodniczych, kondensatorów oraz parowników prowadzi do poprawy współczynnika COP i oszczędności w zakresie zużycia energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do sprężarek komercyjnychRegulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej za pomocą przetwornic częstotliwości AC pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez uruchamianie sprężarek z niższą prędkością obrotową.
Usuwanie usterek
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy chłodnicze utrzymują jakość jabłek dzięki zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości obrotowej ze zintegrowanym monitorowaniem stanu i usługami DrivePro Remote MonitoringWŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Instalacja TechnoAlpin zapewnia idealny śnieg tam, gdzie jest potrzebnyUkładu naśnieżania TechnoAlpin SpA zapewnia idealne warunki sportowe na igrzyskach olimpijskich, wykorzystując napędy VLT® firmy Danfoss do dostarczenia 330 000m3 wody, która zostanie zamieniona w idealny śnieg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Koncepcja EC+ napędza klimatyzację w fabryce Volkswagen NavarraWysokowydajne wentylatory osiowe sterowane przez VLT® HVAC Drive FC 102 w Volkswagen Navarra, Hiszpania, zapewniły 20% oszczędności energii podczas pracy centrali wentylacyjnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AEL Intelligent Blasting cuts energy consumption by 500 kWh per hourThis 720 Mtpd nitric acid plant in South Africa saves 3.6 M Rand annually on operating costs, thanks to VLT® drive control of electric pumps and motors.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Technologia dedykowana do hokeja na lodzie zapewnia idealne warunki podczas meczówMówiąc o powierzchni do hokeja na lodzie, bez względu czy jesteś graczem, czy widzem, zawsze jesteś w zwycięskiej drużynie z Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serwerownie Equinix – klimatyzacja w pełni niezawodnaFirma Equinix łączy wiodące na świecie przedsiębiorstwa z ich klientami, pracownikami i partnerami dzięki w najwyższym stopniu powiązanymi ze sobą centrom danych.