Przetwornica częstotliwości VACON® 10 osiągnęła fazę nieaktywną swojego cyklu życia, co oznacza, że została wycofana z produkcji i nie jest już produkowana. Części zamienne i usługi dla tych urządzeń nie są już dostępne. Eksploatacja przetwornicy częstotliwości na tym etapie może doprowadzić do nieprzewidywalnych przestojów w pracy z powodu zużycia lub awarii.
Danfoss zaleca wymianę urządzenia za pomocą DrivePro® Retrofit service, aby zoptymalizować czas użytkowania i wartość cyrkularną instalacji.
Pomożemy wybrać produkt zastępczy o odpowiednich właściwościach dla danego zastosowania. Nasze inteligentne produkty mogą zapewnić optymalną pracę systemu przez wiele lat.
Następca: VACON® 20
Przetwornica częstotliwości VACON® 20 AC posiada wiele funkcji i możliwości pozwalających przenieść dowolny układ sterowania maszyną na zupełnie nowy poziom. Kompaktowe rozmiary i szeroki zakres mocy to podstawowe, ale nie jedyne zalety przetwornic VACON® 20. Dzięki wbudowanej funkcji PLC — jednej z najbardziej elastycznych na rynku — przetwornicę można dostosować do każdego zadania, co przynosi znaczne oszczędności.
Zakres mocy
1 × 105-120 V.... 0,25-1,1 kW
1 × 208-240 V…...0,25-2,2 kW
3 × 208-240 V…...0,25-11 kW
3 × 380-480 V...0,37-18,5 kW
3 × 520-600 V. ..0,75-5,5 kW

O ile łatwiej można to osiągnąć?
Oferujemy również usługę DrivePro® Site Assessment, dzięki której zarządzanie zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości i dalsze planowanie staną się prostsze niż kiedykolwiek. Ekspert firmy Danfoss może dokładnie zbadać wszystkie przetwornice częstotliwości, zapewniając kompleksowy przegląd bieżących i przyszłych potrzeb konserwacyjnych.