VACON® NXP Grid Converter

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Oprogramowanie
  • Powiązane zastosowania
  • Studium przypadku
  • Usuwanie usterek

Przetwornice do magazynowania energii

VACON® NXP odgrywa kluczową rolę w konwersji energii w sieciach rozproszonych.

Dzięki możliwości połączenia magazynów energii i sieci prądu przemiennego VACON® NXP Grid Converter jest alternatywną technologią dla morskich systemów zasilania, odgrywającą kluczową rolę w obniżaniu zużycia paliwa oraz poprawie wydajności. Może zostać wykorzystana do wytwarzania mocy w silnikach statków oraz zasilania portów, wychodząc naprzeciw potrzebom władz państwowych i portowych.

Konwerter Inteligentnych sieci zasilających

VACON® NXP Grid Converter wspiera generatory energii i systemy magazynowania energii, poprawiając stabilność sieci elektroenergetycznych. Dzięki redukcji wartości szczytowych, zmniejszone są inwestycje wymagane w infrastrukturze sieciowej. Posiada certyfikat zgodności z kodeksami sieci (tzw. Grid code) w wielu krajach, umożliwiając szybką certyfikację systemu dla integratorów systemów i OEM.

 

Zasilanie lądowe

W przypadku stosowania rozwiązania z zakresu zasilania lądowego, VACON NXP Grid Converter umożliwia czerpanie zasilania z miejscowej sieci zasilającej poprzez zestaw kabli, zamiast z głównego silnika statku czy generatorów. Proces ten czasami nazywany jest „cold ironing” i ma ogromny wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa. Przekłada się na obniżenie emisji CO², NOx oraz SOx oraz poziomów hałasu i wibracji.

Prądnica wałowa

VACON® NXP Grid Converter może zostać wykorzystana w rozwiązaniach z prądnicami gwarantując, że maszyneria napędowa może pracować przy zróżnicowanych prędkościach. Prądnica wałowa odsprzęgla prędkości obrotowe wału od elektryczności (częstotliwości), co pozwala uzyskać lepszą jakość prądu elektrycznego oraz mniejsze zużycie paliwa. Ponadto zasilanie może być czerpane z lub przekazywane na wał napędowy. Jest to funkcja szczególnie użyteczna w przypadku jednostek pływających, które często zmieniają swoją prędkość, dzięki czemu możliwa jest oszczędność paliwa oraz zminimalizowanie emisji spalin aż o 15%. Umożliwia również tryb awaryjny, co oznacza, że statek może pracować nawet wtedy, gdy silnik główny uległ awarii.

Wsparcie dla integratorów systemów

Danfoss wspiera integratorów systemów (SI) w projektowaniu ich systemów do licytowania projektów. Naszym celem jest pomaganie klientom poprzez dostarczanie narzędzi i projektów referencyjnych ułatwiających projektowanie systemów. Na przykład Danfoss może dostarczyć konfigurowalne modele 3D, jak również rysunki ogólne 2D z naszej oferty produktów.

VACON® NXP Grid Converter otrzymał wyjątkowe oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution

VACON® NXP Grid Converter uzyskał oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution jako jedno z 1000 najczystszych i najbardziej dochodowych rozwiązań chroniących środowisko. 

Oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution służy jako nowy i wiarygodny symbol, który można zastosować do produktów, procesów i usług, i służy jako gwarancja jakości dla tych, którzy chcą wdrożyć czyste rozwiązania i zapewniają przewagę konkurencyjną.

Napięcie zasilania i zakres mocy

Chłodzone powietrzem:

  • 3 x 380–500 V...180–1100 kW
  • 3 x 525–690 V...200–1200 kW

Chłodzone cieczą:

  • 3 x 400–500 V...160–1800 kW
  • 3 x 525–690 V...210–1800 kW

Cechy i korzyści

Obniżone zużycie paliwa ze względu na fakt, iż zasilanie może być czerpane z sieci zasilającej

Mniejsza emisja CO², NOx i SOx, ponieważ można wyłączyć silnik główny

Zgodność ze standardami ABS i DNV

Poprawa efektywności energetycznej dzięki możliwości zoptymalizowania prędkości obrotowej silnika

Dostępne rozwiązania z zakresu chłodzenia cieczą i powietrzem

Zmniejszenie emisji w portach

Dowiedź się w jaki sposób systemy zasilania lądowego wyposażone w VACON® NXP Grid Converter pomagają władzom portowym w osiągnięciu docelowych poziomów emisji

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Referencje Abeking and Rasmussen WSV Angielski Multiple 03 maj, 2023 4.5 MB .pdf
Referencje Alfen Angielski Multiple 20 mar, 2023 5.1 MB .pdf
Referencje Astrid Helene Angielski Multiple 20 mar, 2023 2.9 MB .pdf
Referencje Bore Sea RoFlex Angielski Multiple 15 mar, 2023 2.7 MB .pdf
Referencje CCB Bergen Angielski Multiple 16 mar, 2023 3.1 MB .pdf
Ulotka DrivePro® Services Overview Angielski Multiple 03 lut, 2025 26.8 MB .pdf
Referencje Electrosteel Castings Ltd Angielski Multiple 03 maj, 2023 1.7 MB .pdf
Ulotka Engineering - Chemical and Pharma Angielski Multiple 18 maj, 2022 37.7 MB .pdf
Referencje Future of the Fjords Angielski Multiple 20 mar, 2023 2.2 MB .pdf
Referencje Geothermal Winton Angielski Multiple 20 mar, 2023 5.9 MB .pdf
Referencje Grotte electric ferry - Full case Angielski Multiple 15 gru, 2021 1.1 MB .pdf
Referencje Grotte electric ferry - Mobile case | English Angielski Multiple 15 gru, 2021 916.2 KB .pdf
Referencje Grotte electric ferry - Short case Angielski Multiple 15 gru, 2021 3.9 MB .pdf
Poradnik projektanta Hybrid propulsion article Polski Multiple 15 lip, 2019 669.1 KB .pdf
Referencje JeffriesGroup EfW plant - Full case Angielski Multiple 04 kwi, 2022 5.0 MB .pdf
Referencje JeffriesGroup EfW plant - Mobile case Angielski Multiple 05 kwi, 2022 3.4 MB .pdf
Referencje JeffriesGroup EfW plant - Short case Angielski Multiple 04 kwi, 2022 3.8 MB .pdf
Referencje NES Ferry Norway - Full case Angielski Multiple 09 mar, 2022 608.5 KB .pdf
Referencje NES Ferry Norway - Mobile case Angielski Multiple 16 mar, 2022 8.0 MB .pdf
Referencje NES Ferry Norway - Short case Angielski Multiple 16 mar, 2022 1.9 MB .pdf
Referencje Nuvera Fuel Cells Angielski Multiple 11 sty, 2022 2.9 MB .pdf
Referencje Nuvera Fuel Cells - Mobile case Angielski Multiple 10 sty, 2022 1.4 MB .pdf
Ulotka Product Overview Angielski Multiple 27 sty, 2025 12.6 MB .pdf
Ulotka Product Overview - Polish Polski Multiple 16 mar, 2023 11.9 MB .pdf
Referencje Qinous Angielski Multiple 22 mar, 2023 4.2 MB .pdf
Referencje Quintex Angielski Multiple 17 mar, 2023 1.0 MB .pdf
Referencje Ro-Pax vessels Angielski Multiple 17 mar, 2023 2.1 MB .pdf
Poradnik projektanta Shore supply application paper Polski Multiple 15 sie, 2019 1.2 MB .pdf
Ulotka Shore Supply Flyer Angielski Multiple 11 mar, 2022 2.2 MB .pdf
Referencje STX Engine SKorea Angielski Multiple 22 mar, 2023 5.1 MB .pdf
Poradnik projektanta The new network - smart grids Angielski Multiple 15 kwi, 2019 2.4 MB .pdf
Arkusz informacyjny VACON NXP drive anti-sway functionality Angielski Multiple 27 lut, 2023 569.0 KB .pdf
Ulotka VACON NXP Grid Converter for Smart Grids Angielski Multiple 22 lis, 2021 10.7 MB .pdf
Ulotka VACON NXP Grid Converter Selection Guide Angielski Multiple 24 mar, 2025 12.9 MB .pdf
Instrukcja obsługi VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG Angielski Multiple 28 mar, 2023 13.0 MB .pdf
Instrukcja dla projektanta VACON® Hybridization Design Guide Angielski Multiple 15 sty, 2017 3.8 MB .pdf
Instrukcja obsługi VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual Angielski Multiple 23 sty, 2025 22.3 MB .pdf
Poradnik projektanta VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM Angielski Multiple 28 lis, 2023 1.9 MB .pdf
Poradnik projektanta VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM Angielski Multiple 24 lis, 2023 2.9 MB .pdf
Poradnik projektanta VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM Angielski Multiple 15 sie, 2019 1.4 MB .pdf
White paper Why supply land-based power Angielski Multiple 28 lut, 2023 10.6 MB .pdf

Oprogramowanie

Oprogramowanie
Typ Software Characteristic Nazwa Wersja Język Wydane Status Pobierz Typ pliku
System software Option and fieldbus firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 004 Angielski 16 gru, 2019 Released 3.1 MB .zip
Software tools VACON® NCDrive 2.0.42 Angielski 08 mar, 2022 Released 5.0 MB .zip
Software tools VACON® NCLoad 1.0.34 Angielski 04 gru, 2020 Released 3.6 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 01 Angielski 11 sty, 2016 Released 748.0 B .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 01 Angielski 11 sty, 2016 Released 1.3 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 01 Angielski 27 lut, 2018 Released 2.7 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 Angielski 01 sty, 2012 Released 3.5 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 01 Angielski 19 lut, 2015 Released 7.4 KB .zip
Application software VACON® NXP Grid Converter Application 192 Angielski 29 sty, 2024 Released 2.7 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 01 Angielski 08 sty, 2015 Released 13.2 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 01 Angielski 08 cze, 2022 Released 13.4 KB .zip
System software Library VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 014 Angielski 08 lip, 2020 Released 3.6 MB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 01 Angielski 03 wrz, 2020 Released 72.1 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 01 Angielski 03 kwi, 2020 Released 204.3 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 01 Angielski 16 gru, 2019 Released 667.4 KB .zip
System software Library VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 01 Angielski 16 lut, 2018 Released 2.9 MB .zip
System software Library VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions 01 Angielski 16 lut, 2018 Released 531.9 KB .zip
System software Option and fieldbus firmware VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware 007 Angielski 03 kwi, 2023 Released 7.2 MB .zip
System software Option and fieldbus firmware VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 01 Angielski 08 lut, 2021 Released 209.2 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 Angielski 13 lis, 2018 Released 461.7 KB .zip
System software Fieldbus configuration file VACON® OPTEC EtherCAT ESI 01 Angielski 20 lut, 2020 Released 381.4 KB .zip
Software tools VACON® Safe 1.0.4.0 Angielski 25 sty, 2021 Released 3.8 MB .zip

Powiązane zastosowania

Prądnice wałowe oraz systemy zasilania lądowego.

  • if (isSmallPicture) { Inteligentne rozwiązania do przetwarzania energii dla inteligentnych sieci zasilających; } else if (isBigColumns) { Inteligentne rozwiązania do przetwarzania energii dla inteligentnych sieci zasilających } else { Inteligentne rozwiązania do przetwarzania energii dla inteligentnych sieci zasilających }
    Inteligentne rozwiązania do przetwarzania energii dla inteligentnych sieci zasilających

    Równoważenie dostaw energii ze stopniem jej zużycia to skomplikowane zadanie w rozproszonej inteligentnej sieci zasilającej. Dlatego Danfoss wspiera ten proces poprzez certyfikowane rozwiązania do przetwarzania energii, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i wysiłek związany z przeprowadzaniem testów i certyfikacji.

  • if (isSmallPicture) { Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskim; } else if (isBigColumns) { Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskim } else { Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskim }
    Przetwornice do przekształcania i generowania energii w przemyśle morskim

    Skorzystaj z wiedzy Danfoss, aby zoptymalizować rozwiązania w zakresie magazynowania energii na pokładach statków oraz zasilaczy nabrzeżnych dla zapewnienia cichszych i czystszych portów.

Studium przypadku

  • if (isSmallPicture) { Ludzie na wysokiej karuzeli na targach; } else if (isBigColumns) { Ludzie na wysokiej karuzeli na targach } else { Ludzie na wysokiej karuzeli na targach }
    Danfoss zasila wysokowydajny magazyn energii SmartGrid

    HOLANDIA: Inteligentne magazyny akumulatorowe SmartGrid zachowują 80% pojemności po 8000 cykli i gwarantują możliwość codziennego rozładowywania i ładowania przez 21 lat bez problemów z wydajnością.

  • if (isSmallPicture) { Zygfryd Glaeser, profesor teologii na Uniwersytecie Opolskim; } else if (isBigColumns) { Zygfryd Glaeser, profesor teologii na Uniwersytecie Opolskim } else { Zygfryd Glaeser, profesor teologii na Uniwersytecie Opolskim }
    Instytut Kneippa efektywnie korzysta z magazynowania energii odnawialnej

    Instytut w Kamieniu Śląskim korzysta z neutralnego klimatycznie zużycia energii, co generuje oszczędności w opłatach za energię elektryczną i pozytywnie wpływa na obniżenie emisji CO2.

  • if (isSmallPicture) { Magazyny energii Alfen umożliwiają stworzenie sieci energetycznej przyszłości; } else if (isBigColumns) { Magazyny energii Alfen umożliwiają stworzenie sieci energetycznej przyszłości } else { Magazyny energii Alfen umożliwiają stworzenie sieci energetycznej przyszłości }
    Magazyny energii Alfen umożliwiają stworzenie sieci energetycznej przyszłości

    Elektryfikacja i rozwiązania hybrydowe wciąż się rozwijają. Jednym z pionierów tych rozwiązań jest holenderski producent magazynów energii Alfen B.V., który od samego początku wykorzystywał urządzenia Danfoss do konwersji mocy.

  • if (isSmallPicture) { Magazyn Energii QINOUS optymalizuje globalną kogenerację; } else if (isBigColumns) { Magazyn Energii QINOUS optymalizuje globalną kogenerację } else { Magazyn Energii QINOUS optymalizuje globalną kogenerację }
    Magazyn Energii QINOUS optymalizuje globalną kogenerację

    Rozwiązania elektryczne i hybrydowe stale się rozwijają. Niemiecki producent magazynów energii QINOUS GmbH jest jednym z pierwszych klientów Danfoss, który rozpoczął opracowywanie takich rozwiązań, zanim temat stał się "gorącym" w branży energetycznej.

  • if (isSmallPicture) { Praca przez całą dobę – promy z napędem hybrydowym z przetwornicami serii VACON®; } else if (isBigColumns) { Praca przez całą dobę – promy z napędem hybrydowym z przetwornicami serii VACON® } else { Praca przez całą dobę – promy z napędem hybrydowym z przetwornicami serii VACON® }
    Praca przez całą dobę – promy z napędem hybrydowym z przetwornicami serii VACON®

    Promy pasażerskie kursujące przez rzekę IJ w Amsterdamie to „mosty” pomagające przez całą dobę połączyć ze sobą różne części miasta. Dzięki zasilaniu przez przetwornice częstotliwości serii VACON® hybrydowy układ napędowy może działać bez przestojów przez całą dobę 7 dni w tygodniu, a promy mają mniejsze generatory, mniej zanieczyszczają powietrze, są cichsze i łatwiejsze w manewrowaniu.

  • if (isSmallPicture) { Przetwornica VACON® zapewnia ciche i czyste rejsy po rzece; } else if (isBigColumns) { Przetwornica VACON® zapewnia ciche i czyste rejsy po rzece } else { Przetwornica VACON® zapewnia ciche i czyste rejsy po rzece }
    Przetwornica VACON® zapewnia ciche i czyste rejsy po rzece

    W 2009 roku firma Viking River Cruises przekazała do eksploatacji MV Viking Legend, pierwszy na świecie rzeczny statek wycieczkowy z systemem energetycznym i napędowym opartym na efektywnie działającej magistrali komunikacyjnej DC. Od tego czasu zbudowała flotę ponad 50 statków z napędem hybrydowym.

Usuwanie usterek

Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.

Troubleshooting Chatbot