Straty wody i energii wywierają presję na branżę wodociągową
Według Światowego Forum Ekonomicznego 2017 kryzys wodny stanowi jedno z największych i najbardziej brzemiennych w skutki zagrożeń dla świata.
W miarę wzrostu liczby ludności na świecie rośnie presja, a znalezienie bardziej zrównoważonej relacji pomiędzy dostawami wody i energii w ciągu niespełna dwóch dekad stanie się krytyczne.
Szacuje się, że obecnie blisko jedna trzecia ludności świata żyje w obszarach dotkniętych deficytem wody lub nim zagrożonych. Przewiduje się, że do 2040 r. prawie 20% wszystkich krajów będzie zagrożona deficytem wody.
Straty wody i energii w sektorze wodnym są niezwykle wysokie. Z powodu błędów, wycieków i nieprawidłowego ciśnienia średnia ilość wody, jaka ulega zmarnowaniu w wodociągach, wynosi 40% w skali światowej i 26% w skali europejskiej.
Jednocześnie przemysł wodny zużywa 4% światowej energii elektrycznej (do 2040 r. liczba ta ma się podwoić), a opłaty za nią to połowa całkowitych kosztów energii generowanych przez gminy.

Dzisiejsze wyzwania, jutrzejsze sukcesy
Wyzwania stojące przed branżą odzwierciedlają rosnące zapotrzebowanie na skuteczne dostawy i uzdatnianie wody.
Optymistycznym faktem jest, że dostępne są już rozwiązania techniczne zmniejszające zużycie energii i wycieki na wszystkich etapach obiegu wody – od produkcji i dystrybucji po pompowanie i oczyszczanie ścieków.

Sterowanie ciśnieniem ma kluczowe znaczenie w całym cyklu wodnym
Mads Warming, dyrektor Danfoss Drives Segment, wyjaśnia, dlaczego istnieje potrzeba bardziej efektywnego zaopatrzenia w wodę i jej uzdatniania w skali globalnej.

Sterowanie ciśnieniem jest kluczem do zmniejszenia strat wody i energii
Czujniki ciśnienia Danfoss i napędy o zmiennej prędkości są kluczowym elementem zmniejszającym straty wody i energii w całym cyklu wodnym.
Doświadczenia zebrane wśród 112 systemów w 10 różnych krajach pokazują, że ulepszenie sterowania ciśnieniem znacznie zmniejsza przesyłowe straty wody i niepotrzebne zużycie energii.
Ulepszone sterowanie ciśnieniem prowadzi do jego redukcji średnio o 38% oraz do zmniejszenia liczby nowych przestojów o 53%. Poza innymi korzyściami, zużycie energii ulega zmniejszeniu o 20–40%, a wycieki wody o 38%. Ponadto poprawa skutkuje wydłużeniem okresu użytkowania zasobów i mniejszą liczbą skarg związanych z funkcjonowaniem sieci.

Duńska sieć wodociągowa wyznacza nowe standardy zrównoważonego rozwoju
Duński zakład wodociągowy Aarhus Water funkcjonuje z wyciekami na poziomie zaledwie 6%. Efekt ten zapewniają rozwiązania Danfoss wykorzystywane w całym cyklu wodnym.

Zrównoważone wykorzystanie wody i energii
Rosnące światowe zapotrzebowanie na wodę i energię sprawiło, że obydwa sektory znalazły się pod ogromnym ciśnieniem w kwestii znalezienia drogi ku bardziej zrównoważonej przyszłości. I to właśnie ciśnienie jest kluczem do osiągnięcia tego celu.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wyłączniki ciśnieniowe KP / KPI do zastosowań w przemyśle lekkimWyłączniki ciśnieniowe Danfoss KPI są używane do regulacji i monitorowania oraz do systemów alarmowych w zastosowaniach przemysłowych. Seria presostatów KP nadaje się do instalacji podłączonych do mediów ciekłych i gazowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornik ciśnienia MBS 1700Przetwornik ciśnienia typu MBS 1700 został zaprojektowany do pracy w większości typowych zastosowań. Zapewnia bardzo dokładny pomiar ciśnienia i natychmiast reaguje nawet na drobne zmiany.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kompaktowe przetworniki ciśnienia serii MBS 3000Kompaktowy przetwornik ciśnienia typu MBS 3000 jest przeznaczony do prawie wszystkich zastosowań przemysłowych i zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Elastyczny asortyment przetworników ciśnienia uwzględnia wszystkie standardowe sygnały wyjściowe. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Przetwornica VLT® AQUA Drive FC 202 steruje wszystkimi typami pomp i jest wyposażona w sterownik kaskadowy.
Filmy
Studium przypadku

Pierwsza na świecie neutralna energetycznie zlewnia
Dzięki minimalizacji zużycia energii w całym cyklu wodnym oraz maksymalizacji produkcji energii z oczyszczania ścieków w obszarze zlewni Marselisborg w Aarhus osiągnięto 100% nadwyżkę energii w produkcji.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.