Zwiększenie wydajności systemu poprzez optymalizację pomp
Wydajność systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych można znacznie zwiększyć poprzez optymalizację operacji pompowania. Dzięki dedykowanym funkcjom sterowania wieloma pompami oraz inteligentnej ochronie, przetwornice AC firmy Danfoss optymalizują produkcję i chronią przetwornicę, silnik oraz osprzęt systemu. Ponadto zapewniają zoptymalizowane zasilanie cieczą na wypadek nieszczelności lub pęknięcia przewodu rurowego.
W przypadku nieszczelności lub pękniętego przewodu rurowego gwarantowane jest ciągłe dostarczanie wody oraz glikolu. Na przykład przeciążeniom zapobiega się poprzez zmniejszenie prędkości przetwornicy, a zasilanie zostaje zapewnione przy niskim przepływie.
Ochrona przed przeciekaniem
Wbudowane w przetwornice Danfoss zabezpieczenie przed „suchobiegiem” pompy oraz funkcja „end of curve” odnoszą się do sytuacji, gdy mimo pracy pompy, nie można osiągnąć zadanego ciśnienia, na przykład na skutek nieszczelności w układzie rur. W takim przypadku przetwornica uruchomi alarm, wyłączy pompę lub wykona inne, zaprogramowane wcześniej zadanie.
Funkcja kompensacji przepływu zapewnia znaczące oszczędności zużycia energii i kosztów instalacji zarówno w układach wentylatorowych, jak i pompowych. Czujnik ciśnienia zamontowany w pobliżu wentylatora lub pompy dostarcza punkt odniesienia, który pozwala na utrzymywanie stałego ciśnienia na końcu systemu. Przetwornica częstotliwości nieustannie koryguje wartość zadaną ciśnienia, aby zachować zgodność z krzywą systemu.
Pracująca pompa zwykle będzie zużywać tym więcej mocy, im szybciej będzie pracować, zgodnie z krzywą określoną przez pompę oraz zastosowanie. Funkcja „brak/niski przepływ” wykrywa szybką pracę pompy bez pełnego obciążenia. Sytuacja taka może wskazywać na brak obiegu wody, pracę pompy na sucho lub nieszczelność w układzie rur. W przypadku nieszczelności lub pękniętego przewodu rurowego gwarantowane jest ciągłe zasilanie cieczą. Na przykład przeciążeniu zapobiega się poprzez zmniejszenie prędkości przetwornicy – a zasilanie zostaje zapewnione przy niskim przepływie.
Dodatkowa oszczędność energii
Automatyczna optymalizacja energii (AEO) zapewnia dodatkową oszczędność energii nawet do 5%. Funkcja ta odpowiada prądowi wejściowemu w odniesieniu do rzeczywistej prędkości obrotowej silnika oraz obciążenia, i pobiera jedynie energię niezbędną do wzbudzenia silnika i pracy z tym obciążeniem. Pozwala to ograniczyć straty ciepła w silniku.
Sprawność do 99% oraz współczynnik mocy rzeczywistej przekraczający 0,9 pozwalają na stwierdzenie, że przetwornice AC firmy Danfoss są wyraźnie lepsze od porównywalnych urządzeń. Straty dotyczące dławików oraz filtrów zostały już uwzględnione w danych. Zmniejsza to nie tylko bezpośrednie koszty energii dla samej przetwornicy, ale również koszty chłodzenia lub odprowadzania dodatkowego ciepła.

Najbardziej przyjazny środowisku hotel na świecie zużywa o 60% mniej energii
Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers optymalizuje efektywność energetyczną i efektywność kosztową dzięki przetwornicom VLT® HVAC Drive.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 500Softstarty VLT® Soft Starter MCD 500 przeszły do fazy ograniczonej swojego cyklu życia i nie znajdują się w aktywnej produkcji. Danfoss pomoże Ci wybrać z szerokiego portfolio przetwornic niskiego napięcia następcę optymalnie dobranego do danego zastosowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Start Controller MCD 100Niezwykle ekonomiczny i kompaktowy softstarter zapewniający podstawowe funkcje miękkiego startu i zatrzymania oraz łatwy montaż na szynie DIN.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 i MCD 202Dwie rodziny softstartów, które stanowią kompletne rozwiązanie przeznaczone do łagodnego rozruchu silników do 110 kW.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedykowana funkcjonalność poprawiająca sterowanie przepływem oraz oszczędzająca energię w pompach i wentylatorach przemysłowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202Przetwornica VLT® AQUA Drive FC 202 steruje wszystkimi typami pomp i jest wyposażona w sterownik kaskadowy.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Instalacja TechnoAlpin zapewnia idealny śnieg tam, gdzie jest potrzebnyUkładu naśnieżania TechnoAlpin SpA zapewnia idealne warunki sportowe na igrzyskach olimpijskich, wykorzystując napędy VLT® firmy Danfoss do dostarczenia 330 000m3 wody, która zostanie zamieniona w idealny śnieg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Technologia dedykowana do hokeja na lodzie zapewnia idealne warunki podczas meczówMówiąc o powierzchni do hokeja na lodzie, bez względu czy jesteś graczem, czy widzem, zawsze jesteś w zwycięskiej drużynie z Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serwerownie Equinix – klimatyzacja w pełni niezawodnaFirma Equinix łączy wiodące na świecie przedsiębiorstwa z ich klientami, pracownikami i partnerami dzięki w najwyższym stopniu powiązanymi ze sobą centrom danych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Najbardziej przyjazny środowisku hotel na świecie zużywa o 60% mniej energii elektrycznejHotel Crowne Plaza Copenhagen Towers optymalizuje efektywność energetyczną i opłacalność dzięki przetwornicom VLT® HVAC Drive.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss i Inertech zmieniają przyszłość systemów chłodzenia w centrach przetwarzania danychNowe rozwiązanie pozwala na rozbudowę bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, zużywa mniej energii i wody oraz kosztuje mniej niż tradycyjny agregat chłodniczy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }80 kW oszczędności energii w kopalni KolomelaDedykowany kanał chłodzenia w przetwornicach VLT® AutomationDrives obniża obciążenie cieplne podstacji, co przekłada się na możliwość zastosowania mniejszych układów klimatyzacji, które zużywają mniejsze ilości energii.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami