Wykorzystaj swoje centrale wentylacyjne w większym stopniu
Nowe przepisy wprowadzane na całym świecie, w tym surowsze normy sprawności dla dachowych central wentylacyjnych (Roof Top Unit) w Stanach Zjednoczonych oraz urządzeń wentylacyjnych w Europie będą w większości przypadków wymagały regulacji poprzez zmianę prędkości. Ponadto niektóre z norm wymagają wizualnych ostrzeżeń o konieczności wymiany zainstalowanych filtrów, aby zapewnić wydajność roboczą. Przetwornice częstotliwości AC firmy Danfoss są nie tylko wyjątkowo przystosowane do spełniania tych wymogów, ale zapewniają również dodatkowe korzyści.
Monitorowanie filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych
Spełnienie wymogów dotyczących wizualnego monitorowania stanu filtrów może być kosztowne, zwłaszcza gdy wymaga umieszczenia czujnika ciśnienia w zewnętrznej obudowie. Aby dodanie tych czujników ciśnienia było łatwiejsze i tańsze, opracowaliśmy przekaźnik ciśnienia VLT® PTU 025. Obsługuje on trzy zakresy ciśnienia do 2500 Pa i można go w prosty sposób przymocować bezpośrednio do przetwornicy VLT® HVAC Drive bez stosowania dodatkowej obudowy zewnętrznej.
Konwersja ciśnienia na przepływ
Możesz obniżyć koszty urządzeń klimatyzacyjnych, stosując przetwornice Danfoss zapewniające stały przepływ lub stały przepływ różnicowy, bez konieczności stosowania zewnętrznego czujnika przepływu. W efekcie optymalizujesz zużycie energii i upraszczasz system, zwiększając jednocześnie poziom komfortu.
Bezpieczeństwo pożarowe
W przypadku pożaru tryb pożarowy zapobiega wyłączeniu przetwornicy częstotliwości, które miałoby ją chronić. Zamiast tego przetwornica będzie kontynuować pracę bez względu na sygnały sterujące, ostrzeżenia lub alarmy. Tryb pożarowy ma krytyczne znaczenie dla zapewnienia ludziom możliwości bezpiecznego opuszczenia budynku w razie pożaru.

Minimalne zużycie energii przez Friends Arena
200 przetwornic Danfoss pozwala optymalizować zarządzanie energią dla wentylatorów i pomp, a także zwiększa bezpieczeństwo na największym stadionie w Szwecji.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedykowana funkcjonalność poprawiająca sterowanie przepływem oraz oszczędzająca energię w pompach i wentylatorach przemysłowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ta wytrzymała i niezawodna przetwornica FC102 usprawnia pracę pomp i wentylatorów w systemach zarządzania budynkiem (BMS) i może być instalowana poza szafą w większości warunków klimatycznych.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Instalacja TechnoAlpin zapewnia idealny śnieg tam, gdzie jest potrzebnyUkładu naśnieżania TechnoAlpin SpA zapewnia idealne warunki sportowe na igrzyskach olimpijskich, wykorzystując napędy VLT® firmy Danfoss do dostarczenia 330 000m3 wody, która zostanie zamieniona w idealny śnieg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Koncepcja EC+ napędza klimatyzację w fabryce Volkswagen NavarraWysokowydajne wentylatory osiowe sterowane przez VLT® HVAC Drive FC 102 w Volkswagen Navarra, Hiszpania, zapewniły 20% oszczędności energii podczas pracy centrali wentylacyjnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Technologia dedykowana do hokeja na lodzie zapewnia idealne warunki podczas meczówMówiąc o powierzchni do hokeja na lodzie, bez względu czy jesteś graczem, czy widzem, zawsze jesteś w zwycięskiej drużynie z Danfoss.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serwerownie Equinix – klimatyzacja w pełni niezawodnaFirma Equinix łączy wiodące na świecie przedsiębiorstwa z ich klientami, pracownikami i partnerami dzięki w najwyższym stopniu powiązanymi ze sobą centrom danych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wysokowydajna wentylacja tuneli pomimo długich kabli800 m nieekranowanego kabla silnika bez zakłóceń? W tunelu Micheville zastosowano przetwornicę VLT® HVAC, aby osiągnąć wysoko sprawne rozwiązanie o niskich harmonicznych, które stanowi odpowiedź na powyższe pytanie. Dzięki wyeliminowaniu transformatora podwyższającego napięcie udało się nawet zredukować koszty.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Najbardziej przyjazny środowisku hotel na świecie zużywa o 60% mniej energii elektrycznejHotel Crowne Plaza Copenhagen Towers optymalizuje efektywność energetyczną i opłacalność dzięki przetwornicom VLT® HVAC Drive.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami