O zastosowaniu falowników do układów klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji
Milowy krok w zakresie efektywności energetycznej
Rynek HVAC szybko się zmienia. Wykorzystanie falowników należy do rozwiązań najbardziej energooszczędnych i obecnie rewolucjonizuje sposób projektowania i budowy urządzeń klimatyzacyjnych w celu zaspokajania potrzeb w zakresie regulacji klimatu na całym świecie. Ten, kto jako pierwszy zastosuje rozwiązania o zmiennej prędkości, zyskuje przewagę nad konkurencją.
Potrzeby rynku: unikaj przewymiarowania systemu, obniżaj rachunki za energię elektryczną i redukuj prąd rozruchowy – zwiększony komfort i usprawnione procesy to kluczowe aspekty skłaniające ku zmiennej wydajności.
Metody płynnej regulacji: istnieje kilka sposobów modulacji wydajności chłodniczej w systemach chłodniczych lub klimatyzacyjnych i grzewczych.
Zasada działania: Sprężarki z falownikiem pracują z różnymi prędkościami, generując zróżnicowany masowy przepływ czynnika chłodniczego i oleju oraz zmienną wydajność.
Korzyści: lepsza jakość zasilania, diagnostyka systemu, regulacja wilgotności, oszczędność energii, dokładna kontrola temperatury, mniejszy hałas, bezpieczeństwo procesu, większa wygoda
Wyzwania: dobór sprężarek i napędów, niezawodność i wydajność systemu zależna od umiejętności projektantów.

Zmienna prędkość sprężarek Danfoss
Dzięki zastosowaniu agregatów sprężarkowych z falownikiem marki Danfoss można uzyskać znaczne oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi układami regulacji on-off lub rozwiązaniami modulowanymi mechanicznie.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTTSprężarka bezolejowa Danfoss Turbocor® model VTT jest dostępna w wersjach o wydajności do 400 ton / 1430 kW przy zastosowaniu czynnika R134a. Sprężarka jest przeznaczona dla agregatów chłodniczych chłodzonych wodą i wyparnie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor®Danfoss jest wiodącym producentem sprężarek bezolejowych i pionierem w dziedzinie sprężarek Turbocor® – pierwszych na świecie bezolejowych sprężarek z łożyskami magnetycznymi dla branży HVAC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VZHSprężarka spiralna VZH z falownikiem oferuje efektywność i niezawodność. W centralach dachowych, agregatach chłodniczych, układach klimatyzacji precyzyjnej itp. można uzyskać ponad 30% oszczędności energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TGModele TG sprężarek bezolejowych Danfoss Turbocor® są dostępne w czterech różnych wersjach o wydajności od 40 ton do 150 ton / 140 kW do 540 kW i przeznaczone do pracy z czynnikiem HFO1234ze o bardzo niskim współczynniku GWP.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TTSprężarki bezolejowe Danfoss Turbocor® serii TT dostępne są w czterech różnych wersjach o wydajności od 60 ton do 200 ton / 200 do 700 kW, wykorzystujących czynnik chłodniczy R134a lub niepalny R513A o niskim współczynniku GWP.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agregaty chłodniczeZużycie energii to parametr agregatów chłodniczych o największym znaczeniu dla właścicieli budynków. W zależności od wielkości, rodzaju i sposobu użytkowania budynku, jak również lokalnego klimatu, wymagane są agregaty chłodnicze o różnych konstrukcjach, które zapewnią klientom możliwie najwyższe korzyści i pozwolą wyróżnić się na rynku.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Centrale klimatyzacyjne z falownikiemCentrale klimatyzacyjne ze zintegrowanym chłodzeniem wykorzystywane są do obróbki powietrza w wielu różnych rodzajach budynków komercyjnych, od małych budynków biurowych, centrów fitness i instytucji medycznych po wieżowce.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jednostki dachoweDanfoss posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań dla efektywnych central dachowych stosowanych w układach klimatyzacji obiektów handlowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kompaktowa jednostka -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Modułowe agregaty chłodniczeKluczowy element systemu HVAC, jakim jest agregat chłodniczy, chłodzi wodę lub solankę używaną do chłodzenia i osuszania powietrza w budynkach lub w ramach procesów przemysłowych. Jest to fabrycznie zmontowane urządzenie, które chłodzi wodę lub solankę za pomocą parownika i wyposażone jest w wewnętrzny lub zdalny skraplacz z odpowiednimi układami sterowania.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Osuszacze powietrzaDanfoss posiada wszystkie rozwiązania chłodnicze, doświadczenie i wiedzę, aby działać jako kompetentny i godny zaufania partner dla światowego przemysłu osuszania powietrza.
Szkolenia
Szkolenie online i e-lekcja na temat zastosowania falowników
Witamy w portalu szkoleniowym Danfoss Learning! Dzięki tej usłudze Danfoss wzmacnia swoje wsparcie dla wszystkich specjalistów i studentów HVAC-R. Zarejestruj się już dziś, aby zmaksymalizować swoje wyniki i zyski!
Korzyści dla użytkownika
- Poznaj rozwiązania techniczne opracowane przez lidera w dziedzinie sprężarek o zmiennej prędkości / z falownikami.
- Oferujemy bezpłatne e-lekcje, kursy online i seminaria na żywo uzupełnione objaśnieniami technicznymi, filmami wideo i doświadczeniami w terenie.
Aby rozpocząć, wykonaj następujące czynności:
- Zarejestruj się na platformie Danfoss Learning.
- Weź udział w zajęciach e-learningowych, klikając poniższe łącza
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodzenie centrów przetwarzania danych: efektywność i niezawodność dzięki inwerterowiPrzykład chłodzenia centrum przetwarzania danych dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej o niskim współczynniku PUE, pozwalającej zaoszczędzić energię, koszty oraz zabezpieczyć sam proces przetwarzania danych.
Informacje
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Coolselector®2: Rób niesamowite rzeczy, a te skomplikowane zostaw nam.środa, 20 marca 2019Projektowanie i modernizowanie układów chłodniczych i klimatyzacyjnych to złożone i czasochłonne zadanie. Coolselector®2 eliminuje tę złożoność i pozwala oszczędzić czas, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najlepiej potrafisz, czyli na robieniu niesamowitych rzeczy. Projektowanie i modernizowanie układów chłodniczych i klimatyzacyjnych to złożone i czasochłonne zadanie. Coolselector®2 eliminuje tę złożoność i pozwala oszczędzić czas, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najlepiej potrafisz, czyli na robieniu niesamowitych rzeczy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Nowe sprężarki z płynną regulacją obrotów o wydajności 8,5 TR (30 kW) i 11 TR (39 kW), wyposażone w zawory IDVśroda, 10 października 2018Nowe możliwości efektywnej pracy chillerów/agregatów dachowych i układów chłodzenia pomieszczeń komputerowych
Firma Danfoss włączyła do popularnego typoszeregu VZH nowe sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej i wydajności* 8,5 TR (ok. 30 kW) oraz 11 TR (ok. 39 kW), obie wyposażone w zawory IDV**. W ten sposób producenci handlowych układów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych otrzymali do dyspozycji najbardziej kompletną ofertę agregatów sprężarkowych o płynnej regulacji obrotów, wyposażonych w dostosowane układy sterowania zasilaniem.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.