Regulacja wilgotności i większy komfort
Opis zastosowania
Układy VRV (zmienna objętość czynnika chłodniczego) lub VRF (zmienny przepływ czynnika chłodniczego) - w zależności od producenta - wprowadzono na początku lat 90. Podstawą ich działania jest to, że duża jednostka zewnętrzna (lub kilka połączonych jednostek zewnętrznych) obsługuje wiele jednostek wewnętrznych. Każda jednostka wewnętrzna wykorzystuje zawór rozprężny do regulacji dopływu czynnika chłodniczego, aby dostosować go do zapotrzebowania na chłodzenie/ogrzewanie obsługiwanego przez nią pomieszczenia. Jednostka zewnętrzna również zmienia swoją wydajność, aby dostosować ją do całkowitego zapotrzebowania jednostek wewnętrznych.
Natężenie przepływu czynnika chłodniczego w instalacji jest różne w każdym momencie pracy systemu. W odpowiedzi na zmienne wymagania dotyczące chłodzenia lub ogrzewania stosuje się różne sposoby regulacji, w tym
- Wentylatory modulowane
- Agregaty sprężarkowe o zmiennej prędkości z falownikiem
- Układy wielu sprężarek o różnej wydajności
- Pojedyncze lub wielokrotne modułowe jednostki zewnętrzne
- Wydajność jednostek zewnętrznych waha się od około 10 kW do 180 kW.
Typy systemów
Układy VRF mogą być stosowane wyłącznie do chłodzenia bądź ogrzewania i odzysku ciepła. W modelach wyposażonych w pompy ciepła jednostki wewnętrzne mogą pracować w obu trybach, jednak jeśli są obsługiwane przez tę samą jednostkę zewnętrzną, wszystkie muszą pracować w tym samym trybie. Modele przeznaczone wyłącznie do chłodzenia i pompy ciepła są w rzeczywistości dużymi, zaawansowanymi, złożonymi urządzeniami. Systemy odzysku ciepła lub systemy pracujące w trybie równoległym zapewniają zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie z wykorzystaniem tej samej jednostki zewnętrznej i mogą w związku z tym wykorzystywać układ efektywniej, zapewniając znaczne możliwości oszczędności energii.
Dlaczego system VRF jest tak popularny?
Przy rosnących cenach energii i wymaganiach dotyczących poprawy ogólnej obsługi średnich i dużych budynków, systemy VRF oferują nie tylko wysoką efektywność energetyczną, ale również duży komfort z precyzyjną regulacją temperatury i wilgotności, jak również elastyczność w modulacji poszczególnych jednostek wewnętrznych w celu zapewnienia pożądanego poziomu chłodzenia/ogrzewania w każdym pomieszczeniu. Regulując ilość czynnika chłodniczego dopływającego do każdej jednostki wewnętrznej, układy VRF mogą zaoszczędzić do 40% energii w stosunku do porównywalnych urządzeń jednostkowych. System VRF z chłodzeniem powietrznym został zaprojektowany tak, aby zminimalizować prace związane z instalacjami rurowymi i wykorzystać jak najmniej pomp i rurociągów wodnych.
Dlaczego do systemów VRF warto wybrać sprężarki z falownikiem Danfoss?
Obecnie na rynku stosowane są różne metody regulacji wydajności chłodzenia/ogrzewania. Obecnie panuje trend na wykorzystywanie falowników DC w agregatach sprężarkowych, ponieważ zapewniają one wymaganą modulację i największe oszczędności energii.
Dzięki zastosowaniu sprężarki z falownikiem Danfoss, niezawodnej sprężarki z odpowiednio dobranym napędem, cele w zakresie modulacji wydajności i oszczędności energii mogą zostać osiągnięte w układach od 10 do 26 TR (pełna prędkość dla jednej sprężarki – warunki ARI).
Wykorzystanie sprężarki z falownikiem w komercyjnych zastosowaniach HVAC umożliwia systemowi VRF regulację wydajności chłodzenia powietrza w zakresie od 25% do 100% w przypadku stosowania pojedynczej sprężarki oraz od 12,5% do 100% w przypadku sprężarek tandemowych (zakres modulacji dla dużych sprężarek VZH). Urządzenie dostosowuje się do zmiennych obciążeń, których budynek doznaje w ciągu dnia.
- Jedną z głównych korzyści wynikających z zastosowania sprężarek z falownikiem Danfoss w tym przypadku jest ich prostota i niezawodność. Dzięki dużej wydajności sprężarka z falownikiem Danfoss VZH może przyczynić się do redukcji liczby sprężarek zainstalowanych w jednej jednostce zewnętrznej do jednej (14–26 KM). Dzięki temu konstrukcja systemu ulega uproszczeniu, a poziom niezawodności wzrasta.
- Drugą korzyścią jest uzyskana oszczędność energii. Zastosowanie sprężarki Danfoss z falownikiem zapewnia znaczną poprawę sezonowej efektywności energetycznej. To rozwiązanie Danfoss może przynieść roczne oszczędności energii w zakresie od 10% do 30% w porównaniu z tradycyjnymi systemami HVAC dostępnymi na rynku, w zależności od profilu obciążenia i klimatu. Modulacja wydajności sprężarki z falownikiem dostosowuje ją do zmiennych obciążeń w układzie.
- Kolejną ważną zaletą jest kompaktowa budowa urządzenia. Redukuje ona zarówno koszty transportu, jak i przestrzeń zajmowaną przez cały system.
Jakie korzyści zyskują użytkownicy końcowi, gdy producenci OEM wybierają sprężarki z falownikami Danfoss?
- Sezonowa efektywność energetyczna: urządzenie skutecznie radzi sobie ze zmianami temperatury
- Praca przy częściowym obciążeniu zwiększająca efektywność
- Modulacja wydajności: dostosowywanie się do szerokich zmian obciążenia cieplnego
- Zwiększony komfort dzięki stabilnej temperaturze powietrza w pomieszczeniach i precyzyjnej regulacji temperatury powietrza
- Lepsza regulacja wilgotności powietrza
- Mniejszy hałas niż w przypadku tradycyjnych systemów on-off podczas pracy przy częściowym obciążeniu, w szczególności w nocy
- Mniejsza szkodliwość czynnika chłodniczego R410A dla środowiska
- Niski wymagany prąd rozruchowy
- Obniżone koszty eksploatacji możliwe dzięki serii falowników Danfoss VZH.
Najważniejsze korzyści dla klientów
- Najwyższy komfort i oszczędność kosztów
Dodatkowe zalety
- Możliwość wprowadzania innowacji i rozwoju nowych rozwiązań technicznych
- Większy udział w rynku możliwy do osiągnięcia dzięki bardziej innowacyjnym produktom
- Więcej możliwości ekspansji i wzrostu.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VZHSprężarka spiralna VZH z falownikiem oferuje efektywność i niezawodność. W centralach dachowych, agregatach chłodniczych, układach klimatyzacji precyzyjnej itp. można uzyskać ponad 30% oszczędności energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VSHAgregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki spiralne z falownikiem – VRJAgregaty sprężarkowe firmy Danfoss ze sprężarką spiralną i z falownikiem dla układów klimatyzacji obiektów handlowych i dla chłodnictwa przemysłowego. R410A, agregaty pojedyncze. VSH: komercyjne sprężarki spiralne pierwszej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS302. VZH: komercyjne sprężarki spiralne drugiej generacji z przetwornicą częstotliwości CDS303. VRJ: pierwsze najwyższej klasy sprężarki spiralne z przetwornicą częstotliwości CDS801 dla budynków mieszkalnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agregat sprężarkowy ze sprężarką tłokową i falownikiem – VTZSprężarki tłokowe z falownikiem firmy Danfoss pozwalają uniknąć przewymiarowania układów i krótkich cykli ich pracy. Sprężarka automatycznie dostosowuje się do aktualnego obciążenia. Dzięki połączeniu efektywnej sprężarki tłokowej Danfoss Maneurop® z przetwornicą częstotliwości marki Danfoss, firma oferuje innowacyjny i inteligentny zespół, w którym zmienne obroty zapewniają najwyższą efektywność w całym zakresie parametrów pracy układów precyzyjnego chłodzenia.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.